(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดที่มี: ø6, ø7, ø8, ø9 และ ø10
รหัสสินค้า |
---|
UP1-1218R |
UP1P-1218R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดรูติดตั้ง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 207.00 ฿ 177.13 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีแดง | [อื่น ๆ] 12 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | cusp | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีแดง | [อื่น ๆ] 12 V DC | [มี] IP65 | 13.8 | 13.8 | 34 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | cusp |
กำลังโหลด …
รูปทรง | กลม | แหล่งกำเนิดแสง | LED | คุณสมบัติ | ประเภทการลงทะเบียน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง