(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไฟส่องสว่างและชัดเจนและให้ความรู้สึกสะดวกสบายเมื่อใช้งาน ไฟแสดงสถานะ ซีรีส์ ⌀12 ที่มีบอดี้สั้น 22 มม.
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | สี | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | สเปค LED แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 397.00 ฿ 339.99 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | ซึ่งยืดออก | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | [มี] IP40 | 18 | 2.2V | ||
฿ 397.00 ฿ 339.99 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | ซึ่งยืดออก | สีเขียว | [มี] IP40 | 18 | 2.1V | ||
฿ 548.00 ฿ 470.02 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | ซึ่งยืดออก | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | [มี] IP65 | 18 | 2.2V | ||
฿ 548.00 ฿ 470.02 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | ซึ่งยืดออก | สีเขียว | [มี] IP65 | 18 | 2.1V | ||
฿ 548.00 ฿ 470.02 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | ซึ่งยืดออก | [สีแดง] สีแดง | [มี] IP65 | 18 | 1.7V | ||
฿ 548.00 ฿ 470.02 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | ซึ่งยืดออก | สีเหลือง | [มี] IP65 | 18 | 2.2V | ||
฿ 397.00 ฿ 339.99 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | ซึ่งยืดออก | [สีแดง] สีแดง | [มี] IP40 | 18 | 1.7V | ||
฿ 397.00 ฿ 339.99 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | ซึ่งยืดออก | สีเหลือง | [มี] IP40 | 18 | 2.2V | ||
฿ 397.00 ฿ 339.99 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [แบบกลม] กลม | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | [มี] IP40 | 14 | 2.2V | ||
฿ 396.67 ฿ 238.12 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [แบบกลม] กลม | สีเขียว | [มี] IP40 | 14 | 2.1V | ||
฿ 548.00 ฿ 470.02 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [แบบกลม] กลม | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | [มี] IP65 | 14 | 2.2V | ||
฿ 548.34 ฿ 329.11 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [แบบกลม] กลม | สีเขียว | [มี] IP65 | 14 | 2.1V | ||
฿ 548.34 ฿ 329.11 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [แบบกลม] กลม | [สีแดง] สีแดง | [มี] IP65 | 14 | 1.7V | ||
฿ 548.00 ฿ 470.02 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [แบบกลม] กลม | สีเหลือง | [มี] IP65 | 14 | 2.2V | ||
฿ 396.67 ฿ 250.10 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [แบบกลม] กลม | [สีแดง] สีแดง | [มี] IP40 | 14 | 1.7V | ||
฿ 397.00 ฿ 339.99 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [แบบกลม] กลม | สีเหลือง | [มี] IP40 | 14 | 2.2V | ||
฿ 397.00 ฿ 339.99 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [แบบเหลี่ยม] มุม. | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | [มี] IP40 | 14 | 2.2V | ||
฿ 397.00 ฿ 339.99 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [แบบเหลี่ยม] มุม. | สีเขียว | [มี] IP40 | 14 | 2.1V | ||
฿ 548.00 ฿ 470.02 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [แบบเหลี่ยม] มุม. | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | [มี] IP65 | 14 | 2.2V | ||
฿ 548.00 ฿ 470.02 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [แบบเหลี่ยม] มุม. | สีเขียว | [มี] IP65 | 14 | 2.1V | ||
฿ 548.00 ฿ 470.02 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [แบบเหลี่ยม] มุม. | [สีแดง] สีแดง | [มี] IP65 | 14 | 1.7V | ||
฿ 548.00 ฿ 470.02 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [แบบเหลี่ยม] มุม. | สีเหลือง | [มี] IP65 | 14 | 2.2V | ||
฿ 397.00 ฿ 339.99 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [แบบเหลี่ยม] มุม. | [สีแดง] สีแดง | [มี] IP40 | 14 | 1.7V | ||
฿ 397.00 ฿ 339.99 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [แบบเหลี่ยม] มุม. | สีเหลือง | [มี] IP40 | 14 | 2.2V |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | ø 12 | แหล่งกำเนิดแสง | LED | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 14 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 38 | คุณสมบัติ | ชนิดลงทะเบียน |
รูปทรง | ชนิดแบน | รูปทรง เทอร์มินอล | ขั้วต่อชนิดใส่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง