(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอลบล็อคสำหรับแผ่นวงจร พร้อมข้อต่อฟิตติ้ง เทอร์มินอลชนิดพื้นฐาน
·ประเภท BP1
รหัสสินค้า |
---|
BP101S-12PN10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | ขนาด สกรู | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS) (ก) | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) | ปก (อุปกรณ์เสริม) | แผ่นป้าย (รวม) | เทอร์มินอล (มิลลิเมตร) | ฝาครอบเทอร์มินอล | ขนาดของการเติมโลหะ เทอร์มินอล ลความสูง x ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 293.34 ฿ 176.12 | OPTION/ACCESSORIES | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | M3 | 10 | 7.62 | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | 6 | สวิตช์ ประเภท | 4 x 0.8 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | PCB | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | สเปค | การติดตั้งอุปกรณ์รูปทรงพื้นฐาน | ทางเดิน | เหมาะสม |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BP101S-12PN10 ในชุด เทอร์มินอลบล็อค สำหรับแผงวงจรด้วยชนิดพื้นฐานของข้อต่อฟิตติ้ง BP1
รหัสสินค้า |
---|
BP101-3PN10 |
BP101-4PN10 |
BP101-6PN10 |
BP101S-14PN10 |
BP101S-18PN10 |
BP101S-20PN10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | ขนาด สกรู | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS) (ก) | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) | ปก (อุปกรณ์เสริม) | แผ่นป้าย (รวม) | เทอร์มินอล (มิลลิเมตร) | ฝาครอบเทอร์มินอล | ขนาดของการเติมโลหะ เทอร์มินอล ลความสูง x ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 83.34 | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | M3.5 | 15 | 10 | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | 8 | สวิตช์ ประเภท | 4 x 0.8 | ||
฿ 106.67 | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | M3.5 | 15 | 10 | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | 8 | สวิตช์ ประเภท | 4 x 0.8 | ||
฿ 153.34 | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | M3.5 | 15 | 10 | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | 8 | สวิตช์ ประเภท | 4 x 0.8 | ||
฿ 340.00 | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14 | M3 | 10 | 7.62 | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | 6 | สวิตช์ ประเภท | 4 x 0.8 | ||
฿ 440.00 | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18 | M3 | 10 | 7.62 | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | 6 | สวิตช์ ประเภท | 4 x 0.8 | ||
฿ 486.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | M3 | 10 | 7.62 | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | 6 | NA | 4 x 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง