1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ซีรีส์ DL, มัลติสวิตช์ดิจิทัล

ซีรีส์ DL, มัลติสวิตช์ดิจิทัล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับบอร์ด PC ที่มีความสั้นมาก ออกแบบมาให้มีขนาดเล็กจิ๋วเพื่อประหยัดพื้นที่มากขึ้น

รหัสสินค้า
DL2C-001-B
DL2C-431-BSALE
DL2C-531-B
DL3B-001-B
DL3B-431-BSALE
DL3B-531-B
DL4B-001-B
DL4B-431-BSALE
DL5B-001-B
DL5B-431-BSALE
DL5B-531-BSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ระบบ ติดตั้งแผง วิธีการใช้งาน ประเภทของ ชุดสวิตช์ คุณสมบัติ มิติ แนวตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง มิติ
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึก
(มิลลิเมตร)

฿ 100.00

SWITCH UNIT 1 ชิ้น ขอราคา รูปทรงติดตั้งด้านหลังติดตั้งแบบ PCBชนิดหมุนเปลี่ยนเลขหน่วยไบนารีW 5 mm167.519.5

฿ 232.00

฿ 127.99

SWITCH UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน รูปทรงติดตั้งด้านหลังติดตั้งแบบ PCBชนิดหมุนเปลี่ยนเลขหน่วยทศนิยม BCDW 5 mm167.519.5

฿ 100.00

SWITCH UNIT 1 ชิ้น ขอราคา รูปทรงติดตั้งด้านหลังติดตั้งแบบ PCBชนิดหมุนเปลี่ยนเลขทศนิยมตรงข้าม BCDW 5 mm167.519.5

฿ 100.00

SWITCH UNIT 1 ชิ้น ขอราคา ชนิดติดตั้งด้านหน้าชนิดติดชนิด 2 ปุ่มหน่วยไบนารีกว้าง 1/5 นิ้ว (5.08 มม.)187.5822.1

฿ 180.00

฿ 154.30

SWITCH UNIT 1 ชิ้น ขอราคา ชนิดติดตั้งด้านหน้าชนิดติดชนิด 2 ปุ่มหน่วยทศนิยม BCDกว้าง 1/5 นิ้ว (5.08 มม.)187.5822.1

฿ 100.00

SWITCH UNIT 1 ชิ้น ขอราคา ชนิดติดตั้งด้านหน้าชนิดติดชนิด 2 ปุ่มทศนิยมตรงข้าม BCDกว้าง 1/5 นิ้ว (5.08 มม.)187.5822.1

฿ 100.00

SWITCH UNIT 1 ชิ้น ขอราคา รูปทรงติดตั้งด้านหลังสกรูยึดชนิด 2 ปุ่มหน่วยไบนารีกว้าง 1/5 นิ้ว (5.08 มม.)167.5822.1

฿ 180.00

฿ 154.30

SWITCH UNIT 1 ชิ้น ขอราคา รูปทรงติดตั้งด้านหลังสกรูยึดชนิด 2 ปุ่มหน่วยทศนิยม BCDกว้าง 1/5 นิ้ว (5.08 มม.)167.5822.1

฿ 100.00

SWITCH UNIT 1 ชิ้น ขอราคา ชนิดติดตั้งด้านหน้าชนิดติดชนิด 2 ปุ่มหน่วยไบนารีกว้าง 6 มม.18922.5

฿ 195.00

฿ 167.13

SWITCH UNIT 1 ชิ้น ขอราคา ชนิดติดตั้งด้านหน้าชนิดติดชนิด 2 ปุ่มหน่วยทศนิยม BCDกว้าง 6 มม.18922.5

฿ 195.00

฿ 167.13

SWITCH UNIT 1 ชิ้น ขอราคา ชนิดติดตั้งด้านหน้าชนิดติดชนิด 2 ปุ่มทศนิยมตรงข้าม BCDกว้าง 6 มม.18922.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันไฟเลี้ยง AC50V/DC28V รูปทรง เทอร์มินอล ขั้วต่อ PCB สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ
โครงสร้างในการป้องกัน IP40