1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

DG Series ดิจิตอลมัลติสวิตช์ (รหัสสินค้า)

SWITCH UNIT

DG Series ดิจิตอลมัลติสวิตช์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขนาดบางและมีให้เลือกมากมาย มีวิธีการควบคุมการล็อคสามรูปแบบ ได้แก่ ตั้งค่าล็อค, ล็อคสองปุ่ม และทัมวิลสวิทช์

รายละเอียดสินค้า

สเปคทั่วไป

ค่าพิกัด/ประสิทธิภาพ

 ขนาดหน่วย
(ขนาดด้านหน้า)
ชนิดติดตั้งด้านหน้า สูง 33 X กว้าง 8
   (ขนาดด้านหน้า)
ขนาด ตัวอักษร7 H × 3.4 W (ทศนิยม) อย่างไรก็ตามชนิด DGCN คือ 6.5 H
วิธีการตั้งค่าชนิดเซ็ทล็อค, ชนิด 2 ปุ่ม, ชนิดหมุนเลือกเลข
วิธีการรวมหน่วยประเภทข้อต่อฟิตติ้ง
วิธีติดตั้งกับพาเนลติด (ชนิดติดตั้งด้านหน้า)
สีมาตรฐานตัวสินค้าหลักสีดำ, สีเบจ
ข้อความตัวอักษรสีขาวบนพื้นหลังสีดำ
รูปทรงเทอร์มินอลขั้วต่อสำหรับการบัดกรี
ขั้วต่อ PCB
ชนิดของสายไฟเอาท์พุตเอาท์พุตไบนารี, เอาท์พุตทศนิยม
น้ำหนัก (ประมาณ)สวิตช์วงจรถัก7.4 g
ฝาปิดท้ายหัวต่อ7 กรัม (คู่ซ้ายและขวา)
โครงสร้างการป้องกันIP40 (IEC 60529)
ชนิดของคอนเนคเตอร์ชนิดขั้วต่อสำหรับการบัดกรี, ชนิดขั้วต่อ PCB,
ชนิดมีขั้วพัน
พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน50 V
พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน50 V AC, 28 V DC
พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งาน0.1 A (โหลดความต้านทาน)
พิกัดกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่าน0.5 A (ไม่มีสวิตชิ่ง)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,000 V AC เป็นเวลา 1 นาทีระหว่างส่วนที่มีประจุกับไม่มีประจุ
AC 500 V เป็นเวลา 1 นาทีระหว่างส่วนที่ประจุ
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า1,000 MΩ หรือมากกว่าระหว่างส่วนที่มีประจุกับส่วนที่ไม่มีประจุ (เครื่องทดสอบฉนวนไฟฟ้า DC250V)
หน่วยที่มีประจุ 10 MΩ หรือมากกว่า (เครื่องทดสอบฉนวนไฟฟ้า DC250V)
ความต้านทานหน้าสัมผัสตั้งแต่ 200 mΩ ลงไป (ค่าเริ่มต้น)
ทนต่อการสั่นสะเทือน10 ถึง 55 Hz ชนิดซิงเกิ้ลแอมพลิจูด 0.75 มม.
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก100 ม. / วินาที²
อายุการใช้งานเชิงกล: 100,000 ขั้นขึ้นไป, ไฟฟ้า: 100,000 ขั้นขึ้นไป
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน- 20 ถึง +60°C (แต่ไม่เกิดการเยือกแข็ง)
ความชื้นแวดล้อมใช้งานความชื้นสัมพัทธ์ 45 ถึง 90% (แต่ไม่มีการควบแน่น)
อุณหภูมิจัดเก็บโดยรอบ-25 ถึง +70℃ (แต่ไม่เกิดการเยือกแข็ง)

Drawing

ชนิดชุดล็อค DGAN

Drawing ด้านหน้าของมัลติสวิตช์ดิจิทัลชนิดเซ็ทล็อค DGAN ซีรีส์ DG

ด้านหน้า

Drawing ด้านข้างของมัลติสวิตช์ชนิดเซ็ทล็อค DGAN ซีรีส์ DG (ชนิดขั้วต่อสำหรับการบัดกรี)

ด้านข้าง (ชนิดขั้วต่อสำหรับการบัดกรี)

Drawing ด้านข้างของมัลติสวิตช์ชนิดเซ็ทล็อค DGAN ซีรีส์ DG (ชนิดขั้วต่อ PCB)

ด้านข้าง (ชนิดขั้วต่อ PCB)

ชนิด DGBN 2 ปุ่ม

Drawing ด้านหน้าของมัลติสวิตช์ดิจิทัลชนิด 2 ปุ่ม DGBN ซีรีส์ DG

ด้านหน้า

Drawing ด้านข้างของมัลติสวิตช์ดิจิทัลชนิด 2 ปุ่ม DGBN ซีรีส์ DG (ชนิดขั้วต่อสำหรับการบัดกรี)

ด้านข้าง (ชนิดขั้วต่อสำหรับการบัดกรี)

Drawing ด้านข้างของมัลติสวิตช์ดิจิทัลชนิด 2 ปุ่ม DGBN ซีรีส์ DG (ชนิดขั้วต่อ PCB)

ด้านข้าง (ชนิดขั้วต่อ PCB)

ชนิดหมุนเปลี่ยนเลข DGCN

Drawing ด้านหน้าของมัลติสวิตช์ดิจิทัลชนิดหมุนเปลี่ยนเลข DGCN ซีรีส์ DG

ด้านหน้า

Drawing ด้านหน้าของมัลติสวิตช์ดิจิทัลชนิดหมุนเปลี่ยนเลข DGCN ซีรีส์ DG (ชนิดขั้วต่อสำหรับการบัดกรี)

ด้านข้าง (ชนิดขั้วต่อสำหรับการบัดกรี)

Drawing ด้านหน้าของมัลติสวิตช์ดิจิทัลชนิดหมุนเปลี่ยนเลข DGCN ซีรีส์ DG (ชนิดขั้วต่อ PCB)

ด้านข้าง (ชนิดขั้วต่อ PCB)

รหัสสินค้า
DGBN-010-BS18
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันไฟเลี้ยง รูปทรง ระบบ ติดตั้งแผง รูปทรง เทอร์มินอล วิธีการใช้งาน ประเภทของ ชุดสวิตช์ ไดโอด เมาท์ ฟังก์ชั่นหยุด
(ช่วงการตั้งค่า)
สีหลัก ตัวเครื่อง โครงสร้างในการป้องกัน สเปค สเปคเอาท์พุท จำนวนช่องสัญญาณ อนาล็อก คุณสมบัติ สเปค แรงดันไฟฟ้าใช้งาน จอแสดงผล ลิขวิดคริสตัล จำนวนพอร์ตขยาย
(พอร์ตเชื่อมต่อ)
ฉนวนกันความร้อน กับวงจรภายใน ไดโอด เมาท์ ฟังก์ชั่น สต๊อปเปอร์
(ช่วงการตั้งค่า)
มิติ แนวตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง มิติ
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึก
(มิลลิเมตร)
มิติ, แนวตั้ง
(mm)
มิติ, ความกว้าง
(mm)
ขนาดความลึก
(mm)

฿ 100.00

SWITCH UNIT 1 ชิ้น ขอราคา AC50V/DC28Vชนิดติดตั้งด้านหน้าชนิดติดขั้วต่อสำหรับการบัดกรีชนิด 2 ปุ่มหน่วยทศนิยม×1–8สีดำIP40-----------33850.5---

กำลังโหลด …

  1. 1