(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดบางและมีให้เลือกมากมาย มีวิธีการควบคุมการล็อคสามรูปแบบ ได้แก่ ตั้งค่าล็อค, ล็อคสองปุ่ม และทัมวิลสวิทช์
ขนาดหน่วย (ขนาดด้านหน้า) | ชนิดติดตั้งด้านหน้า สูง 33 X กว้าง 8 (ขนาดด้านหน้า) | |
---|---|---|
ขนาด ตัวอักษร | 7 H × 3.4 W (ทศนิยม) อย่างไรก็ตามชนิด DGCN คือ 6.5 H | |
วิธีการตั้งค่า | ชนิดเซ็ทล็อค, ชนิด 2 ปุ่ม, ชนิดหมุนเลือกเลข | |
วิธีการรวมหน่วย | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | |
วิธีติดตั้งกับพาเนล | ติด (ชนิดติดตั้งด้านหน้า) | |
สีมาตรฐาน | ตัวสินค้าหลัก | สีดำ, สีเบจ |
ข้อความ | ตัวอักษรสีขาวบนพื้นหลังสีดำ | |
รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี ขั้วต่อ PCB | |
ชนิดของสายไฟเอาท์พุต | เอาท์พุตไบนารี, เอาท์พุตทศนิยม | |
น้ำหนัก (ประมาณ) | สวิตช์วงจรถัก | 7.4 g |
ฝาปิดท้ายหัวต่อ | 7 กรัม (คู่ซ้ายและขวา) | |
โครงสร้างการป้องกัน | IP40 (IEC 60529) | |
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ชนิดขั้วต่อสำหรับการบัดกรี, ชนิดขั้วต่อ PCB, ชนิดมีขั้วพัน |
พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน | 50 V |
---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 50 V AC, 28 V DC |
พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งาน | 0.1 A (โหลดความต้านทาน) |
พิกัดกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่าน | 0.5 A (ไม่มีสวิตชิ่ง) |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,000 V AC เป็นเวลา 1 นาทีระหว่างส่วนที่มีประจุกับไม่มีประจุ |
AC 500 V เป็นเวลา 1 นาทีระหว่างส่วนที่ประจุ | |
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | 1,000 MΩ หรือมากกว่าระหว่างส่วนที่มีประจุกับส่วนที่ไม่มีประจุ (เครื่องทดสอบฉนวนไฟฟ้า DC250V) |
หน่วยที่มีประจุ 10 MΩ หรือมากกว่า (เครื่องทดสอบฉนวนไฟฟ้า DC250V) | |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | ตั้งแต่ 200 mΩ ลงไป (ค่าเริ่มต้น) |
ทนต่อการสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55 Hz ชนิดซิงเกิ้ลแอมพลิจูด 0.75 มม. |
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | 100 ม. / วินาที² |
อายุการใช้งาน | เชิงกล: 100,000 ขั้นขึ้นไป, ไฟฟ้า: 100,000 ขั้นขึ้นไป |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | - 20 ถึง +60°C (แต่ไม่เกิดการเยือกแข็ง) |
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 45 ถึง 90% (แต่ไม่มีการควบแน่น) |
อุณหภูมิจัดเก็บโดยรอบ | -25 ถึง +70℃ (แต่ไม่เกิดการเยือกแข็ง) |
ด้านหน้า
ด้านข้าง (ชนิดขั้วต่อสำหรับการบัดกรี)
ด้านข้าง (ชนิดขั้วต่อ PCB)
ด้านหน้า
ด้านข้าง (ชนิดขั้วต่อสำหรับการบัดกรี)
ด้านข้าง (ชนิดขั้วต่อ PCB)
ด้านหน้า
ด้านข้าง (ชนิดขั้วต่อสำหรับการบัดกรี)
ด้านข้าง (ชนิดขั้วต่อ PCB)
รหัสสินค้า |
---|
DGAN-036-BS15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันไฟเลี้ยง | รูปทรง | ระบบ ติดตั้งแผง | รูปทรง เทอร์มินอล | วิธีการใช้งาน | ประเภทของ ชุดสวิตช์ | ไดโอด เมาท์ | ฟังก์ชั่นหยุด (ช่วงการตั้งค่า) | สีหลัก ตัวเครื่อง | โครงสร้างในการป้องกัน | สเปค | สเปคเอาท์พุท | จำนวนช่องสัญญาณ อนาล็อก | คุณสมบัติ | สเปค | แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | จอแสดงผล ลิขวิดคริสตัล | จำนวนพอร์ตขยาย (พอร์ตเชื่อมต่อ) | ฉนวนกันความร้อน กับวงจรภายใน | ไดโอด เมาท์ | ฟังก์ชั่น สต๊อปเปอร์ (ช่วงการตั้งค่า) | มิติ แนวตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึก (มิลลิเมตร) | มิติ, แนวตั้ง (mm) | มิติ, ความกว้าง (mm) | ขนาดความลึก (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/เลขฐานสิบหก | × | 1–5 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 8 | 45.5 | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง