(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดเล็กมาก แต่คุณภาพสูงและความน่าเชื่อถือสูง มีวิธีควบคุม 4 วิธี
รายการ | รูปแบบ | |||
---|---|---|---|---|
ชนิดติดตั้งด้านหน้า (แบบ DE□□) | ชนิดติดตั้งด้านหลัง (แบบ DE□□2) | |||
สเปคทั่วไป | ขนาดยูนิต (ขนาดด้านหน้า) | 18H × 6Wmm | 12H × 6Wmm | |
ขนาด ตัวอักษร | 3.2H × 2 W (หน่วยทศนิยม) | 3.2H × 2 W (หน่วยทศนิยม) | ||
วิธีการตั้งค่า | ชนิดเซ็ทล็อค, ชนิด 2 ปุ่ม, ชนิดหมุนเลือกเลข, ชนิดปากกาสัมผัส | ชนิด 2 ปุ่ม, ชนิดหมุนเลือกเลข, ชนิดปากกาสัมผัส | ||
วิธีการรวมหน่วย | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดฟิตติ้ง (ใช้ก้านคัปปลิ้ง) | ||
วิธีติดตั้งกับพาเนล | ชนิดติด | ชนิดใช้สกรูยึด | ||
สีมาตรฐาน | ตัวสินค้าหลัก | สีดำ, สีเบจ | ||
ข้อความ | ตัวอักษรสีขาวบนพื้นหลังสีดำ | |||
รูปทรงเทอร์มินอล | ชนิดขั้วต่อสำหรับการบัดกรี, ชนิดขั้วต่อ PCB | |||
ชนิดของสายไฟเอาท์พุต | เอาท์พุตไบนารี, เอาท์พุตทศนิยม, เอาท์พุตไบนารี (ทศนิยม BCD) | |||
น้ำหนัก (ประมาณ) | สวิตช์วงจรถัก | 3 g | 3 g | |
ฝาปิดท้ายหัวต่อ | 2 ก. (คู่ซ้ายและขวา) | 3 กรัม (คู่ซ้ายและขวา) | ||
โครงสร้างการป้องกัน | IP40 (IEC 60529) | |||
ค่าพิกัด/ประสิทธิภาพ | พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน | 50 V | ||
พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 50 V AC/28 V DC | |||
พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งาน | 0.1 A (โหลดความต้านทาน) | |||
พิกัดกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่าน | 05 A (ไม่มีสวิตชิ่ง) | |||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,000 V AC นาน 1 นาทีระหว่างส่วนที่มีประจุและไม่มีประจุ (เครื่องทดสอบฉนวนไฟฟ้า DC250V) | |||
AC 500 V นาน 1 นาทีระหว่างส่วนที่มีประจุ (เครื่องทดสอบฉนวนไฟฟ้า DC250V) | ||||
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | 1,000 MΩ หรือมากกว่าระหว่างส่วนที่มีประจุกับส่วนที่ไม่ประจุ | |||
10 MΩ หรือมากกว่าระหว่างส่วนที่มีประจุ | ||||
ความต้านทานหน้าสัมผัส | ตั้งแต่ 200 mΩ ลงไป (ค่าเริ่มต้น) | |||
ทนต่อการสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55 Hz ชนิดซิงเกิ้ลแอมพลิจูด 0.75 มม. | |||
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | 100 ม. / วินาที² | |||
อายุการใช้งาน | เชิงกล: 300,000 ขั้นขึ้นไป,ไฟฟ้า: 100,000 ขั้นขึ้นไป | |||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -20 ถึง +60℃ (แต่ไม่เกิดการเยือกแข็ง) | |||
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 45 ถึง 90% (แต่ไม่มีการควบแน่น) | |||
อุณหภูมิจัดเก็บโดยรอบ | -25 ถึง +70℃ (แต่ไม่เกิดการเยือกแข็ง) |
*) ค่าในวงเล็บแสดงขนาดจากด้านข้างของตัวติดตั้งไดโอด
*) ค่าในวงเล็บแสดงขนาดจากด้านข้างของตัวติดตั้งไดโอด
รหัสสินค้า |
---|
DEBN-031-Z |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | รูปทรง | ระบบ ติดตั้งแผง | รูปทรง เทอร์มินอล | วิธีการใช้งาน | ประเภทของ ชุดสวิตช์ | ไดโอด เมาท์ | ฟังก์ชั่นหยุด (ช่วงการตั้งค่า) | สีหลัก ตัวเครื่อง | มิติ แนวตั้ง (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 180.00 ฿ 100.01 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ชนิดติดตั้งด้านหน้า (พื้นผิวด้านหน้า กว้าง 6 × สูง 18 มม.) | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | เอาท์พุตไบนารีหน่วยทศนิยม BCD | × | NA | สีเบจ | 18 | 29 |
กำลังโหลด …
แรงดันไฟเลี้ยง | AC50V/DC28V | โครงสร้างในการป้องกัน | IP40 | ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) | 6 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DEBN-031-Z ในชุด DE Series มัลติสวิตช์ดิจิตอล
รหัสสินค้า |
---|
DEBN-010-B |
DEBN-031-B |
DEBN-031-BS09 |
DEBN-031D-B |
DEBN-031K-BS04 |
DECN-001DK-B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | รูปทรง | ระบบ ติดตั้งแผง | รูปทรง เทอร์มินอล | วิธีการใช้งาน | ประเภทของ ชุดสวิตช์ | ไดโอด เมาท์ | ฟังก์ชั่นหยุด (ช่วงการตั้งค่า) | สีหลัก ตัวเครื่อง | มิติ แนวตั้ง (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ชนิดติดตั้งด้านหน้า (พื้นผิวด้านหน้า กว้าง 6 × สูง 18 มม.) | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยทศนิยม | × | NA | สีดำ | 18 | 29 | ||
฿ 180.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สวิตช์ดิจิตอล | ชนิดติดตั้งด้านหน้า (พื้นผิวด้านหน้า กว้าง 6 × สูง 18 มม.) | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | เอาท์พุตไบนารีหน่วยทศนิยม BCD | × | NA | สีดำ | 18 | 29 | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ชนิดติดตั้งด้านหน้า (พื้นผิวด้านหน้า กว้าง 6 × สูง 18 มม.) | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | เอาท์พุตไบนารีหน่วยทศนิยม BCD | × | 0–9 | สีดำ | 18 | 29 | ||
฿ 203.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ชนิดติดตั้งด้านหน้า (พื้นผิวด้านหน้า กว้าง 6 × สูง 18 มม.) | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | เอาท์พุตไบนารีหน่วยทศนิยม BCD | ○ | NA | สีดำ | 18 | 39.5 | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ชนิดติดตั้งด้านหน้า (พื้นผิวด้านหน้า กว้าง 6 × สูง 18 มม.) | ชนิดติด | ชนิดขั้วต่อ PCB | ชนิด 2 ปุ่ม | เอาท์พุตไบนารีหน่วยทศนิยม BCD | × | 0–4 | สีดำ | 18 | 33.5 | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ชนิดติดตั้งด้านหน้า (พื้นผิวด้านหน้า กว้าง 6 × สูง 18 มม.) | ชนิดติด | ชนิดขั้วต่อ PCB | ชนิดหมุนเปลี่ยนเลข | หน่วยไบนารี | ○ | NA | สีดำ | 18 | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง