1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ปลั๊กเซฟตี้สำหรับล็อคประตู รุ่น HS1C-P

ปลั๊กเซฟตี้สำหรับล็อคประตู รุ่น HS1C-P
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,182.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดปลั๊กเซฟตี้ที่เพิ่มคุณสมบัติล็อคประตู เพื่อการจัดการด้านความปลอดภัยที่มากขึ้น

รหัสสินค้า
HS1C-P04Z-GSALE
HS1C-P04Z-R
HS1C-P44Z-G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ สเปค สีหลอดไฟ LED แบบฝัง

฿ 20,182.00

฿ 11,756.02

SWITCH UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สวิทช์ด้านความปลอดภัยไม่รวมโซลินอยด์สีเขียว

฿ 21,190.00

SWITCH UNIT 1 ชิ้น ขอราคา -ไม่รวมโซลินอยด์สีแดง

฿ 25,170.00

SWITCH UNIT 1 ชิ้น ขอราคา -รวมโซลินอยด์ (24 VDC)สีเขียว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สีหลัก ตัวเครื่อง สีเบจ โคมไฟ LED(DC24V) ตัวแทน มาตรฐาน UL/CUL/CSA