(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ที่ช่วยให้ การเชื่อมต่อสายไฟ ได้ง่ายเพียงแค่ดัน ขดลวด ขึ้นด้วย เครื่องมือ เอนกประสงค์
[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ การเคลือบผิว สายไฟ ที่ รองรับการใช้งาน คือ 0.6 ถึง 1.6 มม. รองรับการใช้งาน กับ เซนเซอร์ ส่วนใหญ่
· การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อได้ด้วย เครื่องมือ ง่ายๆ
· คอนเนคเตอร์ ขนาดกะทัดรัด ( พิทช์ ทช์ 2.0 มม.)
· โครงสร้างหน้า หน้าสัมผัส แบบ 2 จุดมีความเสถียรใน หน้าสัมผัส ที่ดี
· ช่วงของ สายไฟ สามารถระบุได้ด้วยสีของตัว ตัวเสื้อ
· รูปทรง ล็อค อัจฉริยะทำให้เสียง ล็อค "ชัดเจน" เมื่อผสมพันธุ์
[การใช้งาน]
· เซมิคอนดักเตอร์, อุปกรณ์การผลิต LCD, อุปกรณ์ทดสอบ, อุปกรณ์ขนส่ง
นอกจากขั้วต่อ 4 ขาพิน ที่เป็นไปตาม มาตรฐาน e-CON แล้ว ยังมีประเภท 3 ถึง 8 ขาพิน และประเภทมุมฉาก (3, 4- ขาพิน) ให้เลือกด้วย
ภาพ ผลิตภัณฑ์
ลักษณะไฟฟ้า
คุณสมบัติของ เทอร์มินอล
คุณสมบัติ การเชื่อมต่อสายไฟ
สิ่งที่แนบมาด้วยเครื่องกล
เงื่อนไขการใช้งาน
ปฏิบัติการ/แอพพลิเคชั่น
มาร์คกิ้ง ประจำตัว
มาตรฐาน อุตสาหกรรม
คุณสมบัติการติดตั้ง
Outline Drawing 1
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 2
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 3
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 4
จำนวนตำแหน่ง จำนวน โพส | ขนาด (ขนาด) | Part Number (รหัสรุ่น/ Part number) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ถือสี ตัวเสื้อ (ถือสี ตัวเสื้อ) | |||||||||
N | A | B | C | D | สีเหลือง (สีเหลือง) | สีแดง (สีแดง) | สีน้ำเงิน (สีน้ำเงิน) | สีเขียว (สีเขียว) | |
3 | 2 | 4 | 5.75 | 13.8 | 6.9 | 1746741-3 | 1-1746741-3 | 2-1746741-3 | 4-1746741-3 |
4 | 3 | 6 | 6.75 | 15.8 | 8.9 | 1746741-4 | 1-1746741-4 | 2-1746741-4 | 4-1746741-4 |
6 | 5 | 10 | 8.75 | 19.8 | 12.9 | 1746741-6 | 1-1746741-6 | 2-1746741-6 | 4-1746741-6 |
8 | 7 | 14 | 10.75 | 23.8 | 16.9 | 1746741-8 | 1-1746741-8 | 2-1746741-8 | 4-1746741-8 |
Outline Drawing 1
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 2
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 3
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 4
จำนวนตำแหน่ง จำนวน โพส | ขนาด (ขนาด) | Part Number (รหัสรุ่น/ Part number) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ถือสี ตัวเสื้อ (ถือสี ตัวเสื้อ) | |||||||||
N | A | B | C | สีเหลือง (สีเหลือง) | สีแดง (สีแดง) | สีน้ำเงิน (สีน้ำเงิน) | สีส้ม (ส้ม) | สีเขียว (สีเขียว) | |
3 | 2 | 14.1 | 4 | 7.2 | 1473562-3 | 1-1473562-3 | 2-1473562-3 | 3-1473562-3 | 4-1473562-3 |
4 | 3 | 16.1 | 6 | 9.2 | 1473562-4 | 1-1473562-4 | 2-1473562-4 | 3-1473562-4 | 4-1473562-4 |
5* | 5 | 20.1 | 10 | 13.2 | 1473562-5 | 1-1473562-5 | 2-1473562-5 | 3-1473562-5 | 4-1473562-5 |
6 | 5 | 20.1 | 10 | 13.2 | 1473562-6 | 1-1473562-6 | 2-1473562-6 | 3-1473562-6 | 4-1473562-6 |
7* | 7 | 24.1 | 14 | 17.2 | 1473562-7 | 1-1473562-7 | 2-1473562-7 | 3-1473562-7 | 4-1473562-7 |
8 | 7 | 24.1 | 14 | 17.2 | 1473562-8 | 1-1473562-8 | 2-1473562-8 | 3-1473562-8 | 4-1473562-8 |
^*สำหรับพิน 5 และ 7 พิน จะไม่แนบคอนแทคเลนส์กับหมายเลขวงจร 6 และ 8
รหัสสินค้า |
---|
1-1473562-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนขั้ว | การใช้งาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | คุณสมบัติ | วัสดุ | การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | การขัดเงา | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ตัวเรือน | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 128.77 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 0.9 ถึง 1.0 | นิกเกิล | คอนเนคเตอร์ สายไฟฟ้า | สี:สีแดง | 36 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | P · Q · R | P · Q ·ร | RITS |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | DC32 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-1473562-3 ในชุด ขั้วต่อระบบเชื่อมต่อ RITS
รหัสสินค้า |
---|
1-1473562-4 |
1473562-3 |
1473562-6 |
1473562-8 |
1473565-3 |
1473565-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนขั้ว | การใช้งาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | คุณสมบัติ | วัสดุ | การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | การขัดเงา | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ตัวเรือน | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 154.51 | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 0.9 ถึง 1.0 | นิกเกิล | คอนเนคเตอร์ สายไฟฟ้า | สี:สีแดง | วันที่ 31 | ||
฿ 128.77 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 1.0 ถึง 1.15 | นิกเกิล | คอนเนคเตอร์ สายไฟฟ้า | สี:สีเหลือง | 36 | ||
฿ 1,745.98 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 6 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 1.0 ถึง 1.15 | นิกเกิล | คอนเนคเตอร์ สายไฟฟ้า | สี:สีเหลือง | 25 | ||
฿ 175.24 | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 8 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 1.0 ถึง 1.15 | นิกเกิล | คอนเนคเตอร์ สายไฟฟ้า | สี:สีเหลือง | 20 | |
฿ 62.48 | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 3 | สำหรับ PCB | 3 | ตะกั่วบัดกรี | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | นิกเกิล | ส่วนหัวของ แผ่นวงจร | ประเภท 1 คอลัมน์แนวตั้ง | 35 | |
฿ 103.62 | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 4 | สำหรับ PCB | 3 | ตะกั่วบัดกรี | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | นิกเกิล | ส่วนหัวของ แผ่นวงจร | ประเภท 1 คอลัมน์แนวตั้ง | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง