1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เทอร์มินอล ส้อม (แบบ avf)【200-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (AVF2-M4 キ)

CRIMPING TERMINAL

เทอร์มินอล ส้อม (แบบ avf) (AVF2-M4 キ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอล ทั่วไปที่ใช้เชื่อมต่อ ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า เข้ากับ เทอร์มินอลบล็อค ต่อรูปทรง ที่พิจารณาถึงความสามารถในการทำงานของการติดตั้งและการถอดด้วยแผง เทอร์มินอลบล็อค ต่อ
[คุณสมบัติ]
· ฉนวนกันความร้อน หุ้ม หางปลา / ส้อมชนิด / ไวนิล/ แบบตรง (AVF-type) สำหรับสาย ทองแดง
· สามารถถอดเทอร์มินอลออกได้โดยไม่ต้องถอดสกรูทั้งหมด
·การ การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน รับการติดตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ ฉนวนกันความร้อน และการระบุตัวตน
·เพลงที่ยอดเยี่ยมของแต่ละขนาดชิ้นส่วนและ รองรับการใช้งาน กับ เทอร์มินอลบล็อค จำนวนมาก
·มีสี การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน จำนวนมากและสามารถให้สีใดก็ได้โดยใช้เวลาจัดส่งสั้น ๆ
[การใช้งาน]
· เทอร์มินอล จีบพร้อม ปลาย เปิดที่ช่วยให้สามารถต่อและถอด เทอร์มินอล ต่อได้โดยไม่ต้องถอด สกรู เทอร์มินอลบล็อค ต่อ
·สามารถเลือกรูปแบบจำนวนมากสำหรับ sq ตามเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟและสกรูตามสกรูขั้วต่อขั้วต่อ
·ขายพร้อม การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน แนบมา

รหัสสินค้า
AVF2-M4 キ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน D2
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) มาตรฐาน ตัวแทน สอดคล้องช่วง ขดลวด (สายแลนมาตราฐาน)
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d1
(φ)
เครื่องมือ สอดคล้อง

฿ 1,072.65

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 9 วัน 104.36.420.616-14สีเหลืองUL / CSA1.04-2.633.9DS-Hi4, DS-Hi34, DS-Hi34S, DH-1B, DS-A5, PALM-032A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน รูปทรง Y-ประเภท วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ไวนิล