(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หางปลา มีการ การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน ซึ่งมีข้อดีของทั้งขั้ว แบบกลม และขั้วปลายเปิด
[คุณสมบัติ]
· หางปลา การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน / ชนิด ตะขอ / ไนล่อน/ แบบตรง (ชนิด APH) สำหรับสาย ทองแดง
· สามารถถอดเทอร์มินอลออกได้โดยไม่ต้องถอดสกรูทั้งหมด
·มีความสะดวกในการติดและถอดแผง เทอร์มินอลบล็อค และขั้วต่อโดยไม่ต้องถอด สกรู ออก
·เนื่องจากมีช่องว่างในทิศทางแนวทแยงหลังเพื่อให้สกรูผ่านรูกลวงจึงมีความต้านทานแรงดึงที่แน่นอนหลังจากยึดสกรูแล้ว
·ชุบ ดีบุก เพื่อป้องกัน สนิม
· ฝาครอบ ไนล่อน แบบตรง เป็นอุปกรณ์ มาตรฐานสามารถใช้เพื่อให้แน่ใจว่า ฉนวนกันความร้อน ในระหว่างการทำงานและสำหรับการระบุสีของ ฉนวนไฟฟ้า
[การใช้งาน]
·สำหรับเมื่อความสามารถในการทำงาน (เวลาทำงาน) ของการติดตั้งและการถอดแผง เทอร์มินอลบล็อค และ เทอร์มินอล เป็นสิ่งสำคัญ
·สำหรับอุปกรณ์และสถานที่ทำงานที่อาจถอดออกจาก เทอร์มินอลบล็อค ต่อ·หากคุณต้องการใช้ ผลิตภัณฑ์ ฉนวนไฟฟ้า มาตรฐาน หรือหากคุณกำลังพิจารณาระบุสีของ ฉนวนไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
APH1.25-6 キ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน D2 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | สอดคล้องช่วง ขดลวด (สายแลนมาตราฐาน) (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d1 (φ) | เครื่องมือ สอดคล้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,505.82 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 6.4 | 11.5 | 25.2 | 20-16 | สีเหลือง | 0.5-1.65 | 3.3 | # 3D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน | รูปทรง | ประเภท ตะขอ | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | ไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | CSA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง