(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หางปลา อินเตอร์ล็อคกิ้ง พร้อม ฉนวนกันความร้อน การเคลือบผิว สำหรับ ขดลวด ทองแดงไนล่อน.ขั้วต่อ แบบตรง (ชนิด APYT) สำหรับ ขดลวด ทองแดงมีความสามารถในการใช้งานได้เทียบเท่ากับ เทอร์มินอล ส้อมและให้แรงดึงใกล้เคียงกับประเภท R
[คุณสมบัติ]
·ง่ายต่อการติดตั้งขั้วบน เทอร์มินอลบล็อค โดยไม่ต้องถอด สกรู
·เนื่องจาก ปลาย ลิ้นปิดขณะที่ สกรู จึงมีความ ความทนต่อแรงดึง หลังจากการขันสกรู
·ชุบ ดีบุก เพื่อป้องกัน สนิม
· ฝาครอบ ไนล่อน แบบตรง เป็นอุปกรณ์ มาตรฐานสามารถใช้เพื่อให้แน่ใจว่า ฉนวนกันความร้อน ในระหว่างการทำงานและสำหรับการระบุสีของ ฉนวนไฟฟ้า
[การใช้งาน]
·เมื่อให้ความสำคัญกับความสามารถในการทำงาน (เวลาทำงาน) สำหรับการติดตั้งเทอร์มินัลบนแผง เทอร์มินอลบล็อค ต่อ
·เมื่อความสำคัญยึดติดกับ ความทนต่อแรงดึง
·หากคุณต้องการใช้ ผลิตภัณฑ์ ฉนวนไฟฟ้า มาตรฐาน หรือหากคุณกำลังพิจารณาระบุสีของ ฉนวนไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
APYT2-4 キ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน D2 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | สอดคล้องช่วง ขดลวด (สายแลนมาตราฐาน) (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d1 (φ) | เครื่องมือ สอดคล้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,552.87 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 4.3 | 8.5 | 21.5 | 16-14 | สีเหลือง | 1.04-2.63 | 3.9 | # 4D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน | รูปทรง | ประเภทลูกโซ่ | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | ไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | CSA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง