1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

พาวเวอร์ซัพพลายออนบอร์ด ซีรีส์ CC-E (รหัสสินค้า)

SWITCHING POWER SUPPLY

พาวเวอร์ซัพพลายออนบอร์ด ซีรีส์ CC-E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 379.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี
  • [ การ การใช้งาน เครื่องหมาย UKCA] หลังจากเดือนมกราคม 2022 จำเป็นต้องแสดงเครื่องหมาย UKCA พร้อมกับตัวแทนของสหราชอาณาจักร (ต่อไปนี้จะเรียกว่าตัวแทนของสหราชอาณาจักร) เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังสหราชอาณาจักร ดังนั้น จอแสดงผล ดังกล่าวรวมถึงเครื่องหมาย UKCA จะเป็น นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ค่อยๆ
  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· พื้นที่ติดตั้งลดลงเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของแบบทั่วไป
· ไม่ใช้คาปาซิสเตอร์แทนทาลัมหรือคาปาซิสเตอร์อะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์
· ทุกซีรีส์มีฟังก์ชันเปิด/ปิดระยะไกลในตัว
· แรงดันเอาท์พุตแม่นยำ ที่ ±3% (เอาท์พุตเดี่ยว 10 W หรือน้อยกว่า)
· ออกแบบให้มีสัญญาณรบกวนต่ำพร้อมชีลด์โลหะ 5 ด้าน
· ออกแบบให้มีน้ำหนักเบาโดยไม่ต้องเติมเรซิ่น
· รองรับการติดตั้ง DIP, การติดตั้ง SMD, และการติดตั้ง SIP แนวตั้ง (สินค้า 3 W)

DC-DC converter เดี่ยวและคู่ขนาด 1.5W ถึง 25W ซีรีส์ CC-E: ขนาดเล็กพิเศษ

พาวเวอร์ซัพพลายออนบอร์ด ซีรีส์ CC-E

รูปภาพสินค้า ซีรีส์ CC-E

ตัวเลือก

รุ่นคำอธิบาย
F-Eการติดตั้งผ่านรู (DIP)
R-Eการติดตั้งบนพื้นผิว (SMD)
S-Eการติดตั้งผ่านรู (SIP)
(ตัวเลือก SIP ใช้ได้กับ CC3 เท่านั้น)

คุณสมบัติและประโยชน์ของ CC-E

คุณสมบัติประโยชน์
• ขนาดกะทัดรัด ใช้พื้นที่ PCB น้อยลง
 ควบคุมในตัว ไม่ต้องใช้ส่วนประกอบภายนอก
กำหนดค่าแรงดันไฟอินพุตได้หลายรายการ กำหนดค่าระบบได้ง่ายขึ้น
เฟรมเปิด (ไม่มีปลอก) น้ำหนักเบากว่า เหมาะสำหรับติดตั้งบนพื้นผิว (รุ่น R)

แผนภาพแบบพินเอาท์ ซีรีส์ CC-E 

พาวเวอร์ซัพพลายออนบอร์ด ซีรีส์ CC-E
พาวเวอร์ซัพพลายออนบอร์ด ซีรีส์ CC-E
รหัสสินค้า
CC3-2403SR-E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความจุ
(W)
จำนวนเอาต์พุต แรงดันขาเข้า แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต จำนวนช่อง ฟังก์ชั่นที่มี ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 12 V DC
(A)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 15 V DC
(A)

฿ 445.84

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน 103[เดียว] เอาต์พุต เดียว[อื่น ๆ] 24 V DCDC3.3 V0.8[อื่น ๆ] ประเภท SMD ขวาง-การเคลือบผิว8.822.8616.6--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภทออน กระดาน มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / CSA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CC3-2403SR-E ในชุด พาวเวอร์ซัพพลายออนบอร์ด ซีรีส์ CC-E

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CC10-0505SR-E
CC10-0512DF-E
CC10-0512SF-E
CC3-2403SS-E
CC3-2405SF-E
CC3-2405SR-E
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความจุ
(W)
จำนวนเอาต์พุต แรงดันขาเข้า แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต จำนวนช่อง ฟังก์ชั่นที่มี ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 12 V DC
(A)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 15 V DC
(A)

฿ 923.15

1 ชิ้น 3 วัน 1010[เดียว] เอาต์พุต เดียว[อื่น ๆ] 5 V DC5 V DC2[อื่น ๆ] ประเภท SMD ขวาง-การเคลือบผิว8.835.5622.6--

฿ 923.15

1 ชิ้น 3 วัน 1010เอาต์พุต สอง[อื่น ๆ] 5 V DC--[อื่น ๆ] ประเภทกรมทรัพย์สินทางปัญญาขวาง2การเคลือบผิว8.535.5622.60.40.32

฿ 1,502.95

1 ชิ้น 3 วัน 1010[เดียว] เอาต์พุต เดียว[อื่น ๆ] 5 V DC12 V DC0.8[อื่น ๆ] ประเภทกรมทรัพย์สินทางปัญญาขวาง-การเคลือบผิว8.535.5622.6--

฿ 733.91

1 ชิ้น 6 วัน 103[เดียว] เอาต์พุต เดียว[อื่น ๆ] 24 V DCDC3.3 V0.8[อื่น ๆ] ประเภท SIP แนวตั้ง--17.927.89.2--

฿ 445.84

1 ชิ้น 3 วัน -3[เดียว] เอาต์พุต เดียว[อื่น ๆ] 24 V DC5 V DC0.6[อื่น ๆ] ประเภทกรมทรัพย์สินทางปัญญาขวาง-การเคลือบผิว8.522.8616.6--

฿ 445.84

1 ชิ้น 3 วัน 103[เดียว] เอาต์พุต เดียว[อื่น ๆ] 24 V DC5 V DC0.6[อื่น ๆ] ประเภท SMD ขวาง-การเคลือบผิว8.822.8616.6--