(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· พื้นที่ติดตั้งลดลงเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของแบบทั่วไป
· ไม่ใช้คาปาซิสเตอร์แทนทาลัมหรือคาปาซิสเตอร์อะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์
· ทุกซีรีส์มีฟังก์ชันเปิด/ปิดระยะไกลในตัว
· แรงดันเอาท์พุตแม่นยำ ที่ ±3% (เอาท์พุตเดี่ยว 10 W หรือน้อยกว่า)
· ออกแบบให้มีสัญญาณรบกวนต่ำพร้อมชีลด์โลหะ 5 ด้าน
· ออกแบบให้มีน้ำหนักเบาโดยไม่ต้องเติมเรซิ่น
· รองรับการติดตั้ง DIP, การติดตั้ง SMD, และการติดตั้ง SIP แนวตั้ง (สินค้า 3 W)
รูปภาพสินค้า ซีรีส์ CC-E
รุ่น | คำอธิบาย |
---|---|
F-E | การติดตั้งผ่านรู (DIP) |
R-E | การติดตั้งบนพื้นผิว (SMD) |
S-E | การติดตั้งผ่านรู (SIP) (ตัวเลือก SIP ใช้ได้กับ CC3 เท่านั้น) |
คุณสมบัติ | ประโยชน์ |
---|---|
• ขนาดกะทัดรัด | • ใช้พื้นที่ PCB น้อยลง |
• ควบคุมในตัว | • ไม่ต้องใช้ส่วนประกอบภายนอก |
• กำหนดค่าแรงดันไฟอินพุตได้หลายรายการ | • กำหนดค่าระบบได้ง่ายขึ้น |
• เฟรมเปิด (ไม่มีปลอก) | • น้ำหนักเบากว่า เหมาะสำหรับติดตั้งบนพื้นผิว (รุ่น R) |
รหัสสินค้า |
---|
CC10-0503SF-E |
CC10-1203SF-E |
CC10-2403SF-E |
CC10-4803SF-E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความจุ (W) | จำนวนเอาต์พุต | แรงดันขาเข้า | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | จำนวนช่อง | ฟังก์ชั่นที่มี | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 12 V DC (A) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 15 V DC (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 923.15 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | [เดียว] เอาต์พุต เดียว | [อื่น ๆ] 5 V DC | DC3.3 V | 2.5 | [อื่น ๆ] ประเภทกรมทรัพย์สินทางปัญญาขวาง | - | การเคลือบผิว | 8.5 | 35.56 | 22.6 | - | - | ||
฿ 923.15 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | [เดียว] เอาต์พุต เดียว | [อื่น ๆ] 12 V DC | DC3.3 V | 2.5 | [อื่น ๆ] ประเภทกรมทรัพย์สินทางปัญญาขวาง | - | การเคลือบผิว | 8.5 | 35.56 | 22.6 | - | - | ||
฿ 923.15 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | [เดียว] เอาต์พุต เดียว | [อื่น ๆ] 24 V DC | DC3.3 V | 2.5 | [อื่น ๆ] ประเภทกรมทรัพย์สินทางปัญญาขวาง | - | การเคลือบผิว | 8.5 | 35.56 | 22.6 | - | - | ||
฿ 923.15 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | [เดียว] เอาต์พุต เดียว | [อื่น ๆ] 48 V DC | DC3.3 V | 2.5 | [อื่น ๆ] ประเภทกรมทรัพย์สินทางปัญญาขวาง | - | การเคลือบผิว | 8.5 | 35.56 | 22.6 | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภทออน กระดาน | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / CSA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง