(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แรงดัน / กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต DA12 บิต 4CH (ต่อเชื่อมแบบบัส แบบมีฉนวน) ชนิด
[คุณสมบัติ]
·โมดูลอินเทอร์เฟซเอาต์พุตแบบอะนาล็อก CompactPCI พร้อมเอาต์พุต 12 บิต 4 ช่องเอาต์พุต กระแสไฟฟ้า เป็นไปได้โมดูล นี้ แบบมีฉนวน ต่อเชื่อมแบบบัสการตรวจจับลูป กระแสไฟฟ้า รองรับโดยลูป กระแสไฟฟ้าเอาต์พุต ผ่านทริกเกอร์ ภายนอก และ สัญญาณนาฬิกาภายนอก ได้โมดูลอินเทอร์เฟซหลายตัวสามารถ เอาต์พุต ในเวลาเดียวกันรองรับการรีเซ็ตสัญญาณอินพุต
ชนิด | อินพุตและ เอาต์พุต อนาล็อก | ต่อเชื่อมแบบบัส | PCI | เหล็กยึด PCI | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 174.63 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 106.68 | วิธี ฉนวนกันความร้อน | ลูกถ้วยฉนวน |
ประเภทความเร็ว | ความเร็วปานกลางต่ำ | จำนวนช่อง เอาต์พุต(ช่อง) | 4 | ความละเอียด เอาต์พุต(นิดหน่อย) | 12 |
วิธีการเข้าถึง เอาต์พุต | I/O | ช่วง เอาต์พุต แบบหลายขั้ว | 0 V ถึง +5 V, 0 V ถึง +10 V, +1 V ถึง +5 V | ช่วง เอาต์พุต แบบไบโพลาร์ | ±2.5 V, ± 5 V |
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร เอาต์พุต | 1 Ω (TYP) (ณ เวลาของแรงดัน เอาต์พุต) | สเปค | ±10 V / DIO 8 จุด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง