(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์อินเทอร์เฟซขนาดเล็กและโครงต่ำ พร้อมกลไกล็อคที่มีประสิทธิภาพและความสูง 3 มม.
[คุณสมบัติ]
· กลไกล็อคที่มีประสิทธิภาพ: ออกแบบมาให้คอนเนคเตอร์สามารถทนแรงดึงที่กระทำกับฟิตติ้งได้สูงสุด 49 N ในทุกทิศทาง (ขึ้น ลง ซ้าย ขวา)
· สามารถใช้งานได้โดยไม่มีปัญหา แม้จะเกิดการกระแทกอย่างไม่คาดคิด
· ป้องกันการเสียบคอนเนคเตอร์กลับด้านหรือเอียง
· ลิ่มขั้ว 4 ลิ่ม ป้องกันการเสียบคอนเนคเตอร์กลับด้านหรือเอียง
· เนื่องจากมีโครงสร้างที่ป้องกันไม่ให้ปลั๊กสัมผัสกับส่วนสัญญาณด้านซ็อกเก็ตเมื่อติดตั้งแบบเอียง จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต้องมีการสวมและการถอดบ่อยครั้ง
· เหมาะสำหรับ I/F ของอุปกรณ์ขนาดเล็ก: ปลั๊กหนา 8 มม. และยาว 20 มม. (รวมฝาครอบ) และเป็นอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดที่ไม่มีความผิดปกติเกี่ยวกับขนาด
· ซ็อกเก็ตช่วยให้มีขนาดกะทัดรัดเนื่องจากมีโครงต่ำเพียง 3 มม. ระยะพิตช์หน้าสัมผัส 0.5 มม. และสามารถประกอบในพื้นที่ขนาดเล็กได้
· มีหลายรูปแบบ: มีหลายรูปแบบให้เลือกสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดต่าง ๆ เช่น ปลั๊กที่มีชีลด์สำหรับการรับส่งข้อมูล ปลั๊กแบบไม่มีชีลด์สำหรับชาร์จไฟ ปลั๊กแบบกลับด้าน และคอนเนคเตอร์ชนิดแท่นวาง
· คุณสามารถเลือกสายเคเบิลได้หลากหลายชนิด: เนื่องจากปลั๊กใช้การเชื่อมต่อแบบบัดกรี จึงสามารถใช้สายเคเบิลชนิดใดก็ได้
[การใช้งาน]
· DSC, PDA, คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
รายการในซีรีส์ ST
พิกัด | พิกัดกระแสไฟฟ้า | 0.5 A (สามารถให้ไฟผ่านหน้าสัมผัสแบบสุ่ม 4 จุดได้สูงสุด 1 A) | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -30°C ถึง +80°C (หมายเหตุ 1) ช่วงอุณหภูมิจัดเก็บ: -40°C ถึง +85°C |
---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 100 V AC |
รายการ | มาตรฐาน | เงื่อนไข |
---|---|---|
1. ความต้านทานหน้าสัมผัส | 60 mΩ หรือน้อยกว่า | วัดที่ 100 DC mA |
2. ความต้านทานฉนวน: | 1,000 MΩ ขึ้นไป | วัดค่าที่ 250 V DC |
3. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | จะไม่มีไฟวาบตามผิวฉนวนหรือการล้มเหลวของไดอิเล็กตริก | ให้พลังงานที่ 350 V AC เป็นเวลา 1 นาที |
4. แรงทั้งหมดในการสวมเข้าคู่ / ถอดแยกออก | 29.4 N หรือน้อยกว่า | ใช้คอนเนคเตอร์ที่รองรับการใช้งาน (ไม่รวมล็อค) |
5. วัฎจักรการเข้าคู่ | ความต้านทานหน้าสัมผัส: 100 MΩ หรือต่ำกว่า | 10,000 ครั้ง |
6. การทนแรงกระแทก | จะไม่มีปัญหาไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่า ความต้านทานหน้าสัมผัส: 100 MΩ หรือต่ำกว่า | อัตราเร่ง: 490 m/s2, ระยะเวลา: 11 ms คลื่นไซน์แบบครึ่ง สามครั้งสำหรับแต่ละทิศทางใน 3 ทิศทาง |
7. วงจรอุณหภูมิ | ความต้านทานหน้าสัมผัส: 100 mΩ หรือต่ำกว่า ความต้านทานฉนวน: 1,000 MΩ ขึ้นไป | ทดสอบ 5 รอบที่อุณหภูมิ -55> 5 ถึง 35> 85> 5 ถึง 35°C และครั้งละ 30 นาที > 5 นาที > 30 นาที > 5 นาที |
8. สเปรย์เกลือ | ไม่มีการกัดกร่อน (ซึ่งอาจนำไปสู่การทำงานบกพร่อง) | แช่ไว้ในสารละลายน้ำเกลือ 5 ± 1% ที่ 35 ± 3°C เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นล้างเกลือออกและทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้องและความชื้นปกติ |
9. ความแข็งแรงของล็อค | จะต้องสวมเข้าคู่กันอย่างสมบูรณ์ในระหว่างการใช้งาน หลังจากการใช้งาน จะต้องไม่มีความผิดปกติของการสวมเข้าคู่ | ใช้แรงตึง 49 N ในทิศทางตามแนวแกนของการสวมเข้าคู่ และ 90° ในทั้งสี่ทิศทาง (ขึ้น ลง ซ้าย ขวา) |
10. ความทนต่อการสั่นสะเทือน | จะไม่มีปัญหาไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่า ความต้านทานหน้าสัมผัส: 100 MΩ หรือต่ำกว่า | 10 ถึง 55 Hz, รุ่นแอมพลิจูดค่าเดียว 0.75 มม. 3 ทิศทางตามแนวแกน ทิศทางละ 2 ชั่วโมง |
(หมายเหตุ 1) รวมถึงการเพิ่มอุณหภูมิที่เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้า
ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | การขัดเงา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
เคสฉนวน | เรซิ่นสังเคราะห์ | สีดำ | UL94V-0 |
หน้าสัมผัส | ทองแดงผสม | หน้าสัมผัส: ชุบผิวทอง | — |
ชีลด์โลหะ | สเตนเลส | ชุบผิวดีบุก | — |
ซ็อกเก็ต / แท่นวาง
ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | การขัดเงา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
เคสฉนวน | เรซิ่นสังเคราะห์ | สีดำ | UL94V-0 |
หน้าสัมผัส | ทองแดงผสม | หน้าสัมผัส: ชุบผิวทอง | — |
ชีลด์โลหะ | สเตนเลส | — | — |
เคสครอบ | เรซิ่นสังเคราะห์ | — | UL94V-0 |
ปลั๊ก
กลไกล็อคแข็งแกร่ง
ขั้วต่อแบบจับคู่สามารถทนแรงดึงได้สูงสุด 49 N ในทุกทิศทาง (ขึ้น ลง ซ้าย ขวา) สามารถใช้งานได้โดยไม่มีปัญหาหลังจากเกิดแรงกระแทกที่ไม่คาดคิด
ป้องกันการใส่กลับด้านหรือเอียง
ลิ่มขั้ว 4 ลิ่ม ป้องกันการเสียบคอนเนคเตอร์กลับด้านและเอียง เนื่องจากมีโครงสร้างในลักษณะที่ปลั๊กไม่สัมผัสกับส่วนสัญญาณด้านซ็อกเก็ตเมื่อสวมเข้าคู่ในลักษณะเอียง จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต้องมีการสวมเข้าคู่และถอดออกบ่อยครั้ง
หลายรูปแบบ
มีหลายรูปแบบให้เลือก สำหรับใช้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ปลั๊กที่มีชีลด์สำหรับการรับส่งข้อมูล ปลั๊กแบบไม่มีชีลด์สำหรับชาร์จไฟ ปลั๊กแบบกลับด้าน และคอนเนคเตอร์ชนิดแท่นวางสำหรับใช้กับอุปกรณ์แท่นวาง
ST60-10P (30)
ซ็อกเก็ต / 10 หน้าสัมผัส
ST60-18P (30)
ซ็อกเก็ต / 18 หน้าสัมผัส
ST60-24P (30)
ซ็อกเก็ต / 24 หน้าสัมผัส
ST60-36PR (30)
ชนิดกลับด้าน 36 หน้าสัมผัส
ST60X-36S (30)
แท่นวาง / 36 หน้าสัมผัส (แนวนอน)
ST80X-18S (30)
แท่นวาง / 18 หน้าสัมผัส (แนวตั้ง)
ST40-10S-CVR (30)
10 หน้าสัมผัส ชนิดไม่มีชีลด์แบบกลับด้าน
ST40X-18S-CV (30)
18 หน้าสัมผัส ชนิดมีชีลด์
ST40X-18S-CVR (30)
18 หน้าสัมผัส ชนิดมีชีลด์แบบกลับด้าน
ST40X-24S-CV (30)
24 หน้าสัมผัส ชนิดมีชีลด์
ST40X-24S-CV1 (30)
24 หน้าสัมผัส ชนิดมีชีลด์ (ชนิดสายหนา)
ST40X-36S-CV (30)
36 หน้าสัมผัส ชนิดมีชีลด์
ST60-10P (30)
ซ็อกเก็ต / 10 หน้าสัมผัส
ST60-18P (30)
ซ็อกเก็ต / 18 หน้าสัมผัส
ST60-24P (30)
ซ็อกเก็ต/24 หน้าสัมผัส
ST60-36PR (30)
ชนิดกลับด้าน 36 หน้าสัมผัส
ST60X-36S (30)
แท่นวาง / 36 หน้าสัมผัส (แนวนอน)
ST80X-18S (30)
แท่นวาง / 18 หน้าสัมผัส (แนวตั้ง)
ST40-10S-CVR (30)
10 หน้าสัมผัส ชนิดไม่มีชีลด์แบบกลับด้าน
ST40X-18S-CV (30)
18 หน้าสัมผัส ชนิดมีชีลด์
ST40X-18S-CVR (30)
18 หน้าสัมผัส ชนิดมีชีลด์แบบกลับด้าน
ST40X-24S-CV (30)
24 หน้าสัมผัส ชนิดมีชีลด์
ST40X-24S-CV1 (30)
24 หน้าสัมผัส ชนิดมีชีลด์ (ชนิดสายหนา)
ST40X-36S-CV (30)
36 หน้าสัมผัส ชนิดมีชีลด์
อุณหภูมิแนะนำสำหรับกระบวนการ Reflow
ขนาดที่วัดเป็นพื้นผิวของ PCB
โปรไฟล์อุณหภูมิอาจแตกต่างกันเนื่องจากสภาพภายนอก เช่น ประเภทของครีมตะกั่วบัดกรี ผู้ผลิต และขนาดแผ่นวงจร โปรดตรวจสอบปัจจัยที่อาจมีผลกระทบก่อนใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
ST40-10S-CV(80) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 87.71 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | เป็นมุมฉาก | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | S · T · U | S · T · U | ST |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย | จำนวนหมุด | 10 | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ |
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 0.5 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC100 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ตะกั่วบัดกรี |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | ทอง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ปลั๊ก |
คุณสมบัติ | ชนิดไม่มีชีลด์ | คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) | 0.5 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -30 ถึง +80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง