(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์อินเทอร์เฟซสำหรับรองรับ EMI ความหนาแน่นสูงขนาดเล็กที่ออกแบบให้มีระยะพิตช์ระหว่างหน้าสัมผัส 1.27 มม. เพื่อรองรับความหนาแน่นสูงและการติดตั้งที่สูงเนื่องจากการลดขนาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
[คุณสมบัติ]
· วิธีการล็อคสองแบบ วิธีการเชื่อมต่อและการติดตั้งที่หลากหลาย ฯลฯ เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย
· ชนิดย่อขนาดที่มีระยะพิตช์ระหว่างหน้าสัมผัส 1.27 มม.
· ด้วยตัวโครงสร้างที่มีส่วนห่อหุ้ม ทำให้เวลาเชื่อมต่อหรือติดตั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าสถิตย์ ฯลฯ
· การเชื่อมต่อสายเคเบิลชนิด IDC รองรับการใช้งานกับ AWG # 28 และ 30
· กลไกล็อคที่เลือกได้ทั้งล็อคแบบขั้นตอนเดียวและล็อคแบบสกรูตามการใช้งาน
· ใช้วัสดุดายคาสเพื่อให้แข็งแรงและป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟหลากหลายรูปแบบ
รายการในซีรีส์ DX
รายการ | ค่ามาตรฐาน | |
---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -55 ถึง +85°C | |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 0.5 A | |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 125 V AC | |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | 50 mΩ หรือต่ำกว่าที่ 100 mA DC | |
ความต้านทานฉนวน | 250 MΩ ขึ้นไป ที่ 100 V DC | |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 300 VAC r.m.s เป็นเวลา 1 นาที |
มาตรฐานสินค้า
ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | สี/ผิวสำเร็จ | |||
---|---|---|---|---|---|
เคสครอบปลั๊ก | ซิงค์ดายคาส | การเคลือบผิวสีเงิน | |||
ตัวครอบปลั๊กตัวเมีย | ซิงค์ดายคาส | ชุบผิวนิกเกิล | |||
ฉนวนไฟฟ้า | เรซิ่น PBT หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า * | สีดำ * | |||
หน้าสัมผัสตัวผู้ | ทองแดงผสม | ชุบทองบางส่วน | |||
หน้าสัมผัสตัวเมีย | ทองแดงผสม | ชุบทองบางส่วน |
สายเคเบิล I/O | |||||
---|---|---|---|---|---|
ขนาดตัวนำไฟฟ้า | AWG#30 | AWG#28 | |||
การกำหนดค่าตัวนำไฟฟ้า | 7/0.1 | 7/0.127 | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวนไฟฟ้า | ⌀0.5 | ⌀0.58 | |||
สายเคเบิลสไตล์ UL | UL20276 และ UL2789 |
สายเคเบิล I/O
สายแพ สายเคเบิลแบน | ||||
---|---|---|---|---|
ขนาดตัวนำไฟฟ้า | AWG#28 | |||
การกำหนดค่าตัวนำไฟฟ้า | 19/0.08 | |||
ความหนาของสายไฟ | 0.9 | |||
สายเคเบิลสไตล์ UL | UL2651, UL2734, UL20012 |
สายแพ สายเคเบิลแบน
คอนเนคเตอร์สำหรับอินเทอร์เฟสล็อคแบบวันทัช
คอนเนคเตอร์สำหรับอินเทอร์เฟสสกรูล็อค
คอนเนคเตอร์แบบปลั๊กอิน
1. จัดตำแหน่งไกด์กล่องจิ๊กสายไฟให้ตรงกับพินคอนเนคเตอร์และติดตั้งตัวปกป้อง
2. ยึดสายเคเบิลและเชื่อมต่อสายสัญญาณแต่ละเส้นเข้ากับตัวปกป้อง
3. รวมตัวปกป้อง 2 ตัวเข้าด้วยกันและยึดเข้ากับคอนเนคเตอร์ของบอดี้หลักชั่วคราว
4. ติดตั้งแผ่นไกด์เข้ากับแท่นกดเชื่อมต่อ
5. ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้ากับแผ่นไกด์และเสียบแผ่นไกด์เข้าไปในแท่นกดเชื่อมต่อ
6. ดึงที่จับลงมาหาคุณ (เสร็จสิ้นการเชื่อมต่อและตัดสายเคเบิลส่วนเกิน)
1. ติดตั้งแผ่นไกด์เข้ากับแท่นกดเชื่อมต่อ แล้วติดตั้งตัวปกป้อง C เข้ากับจิ๊ก
2. ติดตั้งสายเคเบิลเส้นที่ 1 (ยึดสายเคเบิลเส้นที่ 1 โดยใช้แคลมป์ยึดสายเคเบิล (1) ของแผ่นไกด์)
3. ประกอบตัวปกป้อง D เข้ากับตัวปกป้อง C
4. ติดตั้งสายเคเบิลเส้นที่ 2 (ยึดสายเคเบิลเส้นที่ 2 โดยใช้แคลมป์ยึดสายเคเบิล (2) ของแผ่นไกด์)
5. ยึดบอดี้หลักของคอนเนคเตอร์เข้ากับตัวปกป้องชั่วคราว
6. ขยับฐานเลื่อนไปที่ตำแหน่งเปลี่ยนฉนวนแล้วกดด้ามจับลง (สิ้นสุดการเชื่อมต่อ)
รหัสสินค้า |
---|
DX20A-36S(50) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | คอนแทกพิทช์ (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 790.04 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย | 36 | สำหรับ PCB | 0.5 | AC125 | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | ทอง | เต้ารับ | สกรูล็อค | NA | 1.27 | 2.54 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | เป็นมุมฉาก | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | DX |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -55 ถึง +85 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DX20A-36S(50) ในชุด คอนเนคเตอร์อินเทอร์เฟซแบบฮาล์ฟพิตช์, ซีรีส์ DX
รหัสสินค้า |
---|
DX-28-CV |
DX-36-CV |
DX-36-CV1 |
DX20A-50S(50) |
DX20A-68S(50) |
DX20A-80S(50) |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | คอนแทกพิทช์ (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 379.35 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 28 | - | - | - | - | - | ไม่มีขั้วต่อ | ฝาครอบปลั๊ก | ล็อคแบบขั้นตอนเดียว | NA | NA | - | ||
฿ 342.97 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 36 | - | - | - | - | - | ไม่มีขั้วต่อ | ฝาครอบปลั๊ก | ล็อคแบบขั้นตอนเดียว | NA | NA | - | ||
฿ 439.25 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 36 | - | - | - | - | - | ไม่มีขั้วต่อ | ฝาครอบปลั๊ก | สกรูล็อค | NA | NA | - | ||
฿ 1,121.63 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตัวเมีย | 50 | สำหรับ PCB | 0.5 | AC125 | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | ทอง | เต้ารับ | สกรูล็อค | NA | 1.27 | 2.54 | ||
฿ 505.55 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 68 | สำหรับ PCB | 0.5 | AC125 | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | ทอง | เต้ารับ | สกรูล็อค | NA | 1.27 | 2.54 | ||
฿ 621.30 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย | 80 | สำหรับ PCB | 0.5 | AC125 | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | ทอง | เต้ารับ | สกรูล็อค | NA | 1.27 | 2.54 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง