1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์กลม เป็นไปตามมาตรฐาน MIL, ซีรีส์ H/MS (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คอนเนคเตอร์กลม เป็นไปตามมาตรฐาน MIL, ซีรีส์ H/MS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 470.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์กลม H/MS ที่เป็นไปตามมาตรฐาน MIL
[คุณสมบัติ]
· เลือกได้จากปลั๊กชนิดกันน้ำและปลั๊กที่ผ่านการรับรอง TÜV ซึ่งมีแบบตรงและแบบมุมฉาก
· ปลั๊กชนิดกันน้ำมีให้เลือกทั้งทรงตัว L หรือแบบตรง
· แบบทรงตัว L มีปลอกหุ้มแยก ซึ่งจะไม่ลดความสามารถในการทำงานของการเชื่อมต่อ
· เมื่อเชื่อมต่อกับเต้ารับแล้ว ปลั๊กจะกลายเป็นโครงสร้างกันน้ำ
· ประสิทธิภาพการกันน้ำเทียบเท่ากับ IP67F หรือสูงกว่า
· เต้ารับชนิดขั้วต่อตัวผู้เป็นโครงสร้างแบบกันน้ำอยู่แล้ว (ชนิดขั้วต่อตัวผู้)
· ชนิดที่ผ่านการรับรอง TÜV มาพร้อมโครงสร้างที่จะเชื่อมต่อสายดินก่อนวงจรอื่น และจะตัดหลังจากวงจรอื่นตัดแล้ว เมื่อเสียบหรือถอดคอนเนคเตอร์
· วงจรป้องกันนี้เป็นโครงสร้างที่เชื่อมต่อโดยตรงกับเคสโลหะภายนอกคอนเนคเตอร์
· รองรับการใช้งานกับสินค้าที่สอดคล้องตามมาตรฐาน MIL
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟหลากหลายรูปแบบ

คอนเนคเตอร์กลมที่สอดคล้องตามมาตรฐาน MIL และผ่านการรับรองจาก TÜV

รายการซีรีส์ H/MS

รายการซีรีส์ H/MS

รายละเอียดจำเพาะของคอนเนคเตอร์ชนิด MS ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน MIL ซีรีส์ H/MS

มาตรฐานสินค้า

พิกัดขนาดของปลอกหุ้ม10SL18202224
การจัดเรียงหน้าสัมผัส4310152914222310
จำนวนหน้าสัมผัส23471719487
พิกัดกระแสไฟฟ้า/หน้าสัมผัส (A)
ความจุโดยรวมแสดงอยู่ในวงเล็บ
13
[24.5]
13
[34.5]
23
[76.2]
23
[105.7]
13
[44.2]
13 A
[49.4]
46
[152.5]
23
[100.4]
46
[211.5]
พิกัดแรงดันไฟฟ้า500 V AC, 700 V DC
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-40 ถึง + 125°C
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา-10 ถึง + 60°C

ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน

พิกัดขนาดของปลอกหุ้ม10SL182224
การจัดเรียงหน้าสัมผัส3102210
จำนวนหน้าสัมผัส3447
พิกัดกระแสไฟฟ้า (A)/หน้าสัมผัส71013172317232335462335462335
ขนาดสายไฟ
(มม.2)
0.50.751.2523.523.53.55.583.55.583.55.5
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)
AC/DC
200500250500250250
ระดับมลพิษ323232
ประเภทแรงดันนำไฟฟ้าIIIIIIIIIIIIIII
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-40 ถึง + 125°C
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา-10 ถึง + 60°C

สินค้าผ่านการรับรองจาก TÜV

 

ประสิทธิภาพ

รายการมาตรฐานเงื่อนไข
1. ความต้านทานหน้าสัมผัส10SL, 20-29, 22-14: 5 mΩ หรือต่ำกว่า
18-10, 20-15, 22-23: 3: 3 mΩ หรือต่ำกว่า
22-22, 24-10: 1 mΩ หรือต่ำกว่า
วัดค่าที่ 1 A DC
2. ความต้านทานฉนวน:5,000 MΩ ขึ้นไปวัดค่าที่ 500 V DC
3. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าจะไม่มีการวาบไฟตามผิวฉนวนหรือการเบรคดาวน์2,250 V AC เป็นเวลา 1 นาที
4. ทนการสั่นสะเทือนจะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่าทดสอบที่ 10 ถึง 500 Hz/รอบ ดับเบิ้ลแอมพลิจูด: 0.75 มม. 98 m/s2 สามทิศทาง ทิศละ 3 ชั่วโมง
5. การช็อกจะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่าทดสอบที่อัตราเร่ง 490 m/s2, ระยะเวลา: 11 ms, 3 ทิศทาง ทิศละ 3 ครั้ง
6. วงจรการเชื่อมต่อความต้านทานหน้าสัมผัส: ค่าเริ่มต้น × 1.5 mΩ หรือต่ำกว่า500 ครั้ง
7. วงจรอุณหภูมิความต้านทานฉนวน: 500 MΩ ขึ้นไปทิ้งไว้ที่ -55°C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที > 125°C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที ทั้งหมด 5 รอบ
8. การทนความชื้นความต้านทานฉนวน:
50 MΩ ขึ้นไป (ที่ความชื้นสูง)
500 MΩ ขึ้นไป (เมื่อแห้ง)
ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 71°C ความชื้น 95% เป็นเวลา 336 ชั่วโมง
9. การกันน้ำไม่มีการแทรกซึมของน้ำเข้าสู่ด้านในคอนเนคเตอร์ทิ้งไว้ที่ระดับน้ำลึก 1 ม. เป็นเวลา 30 นาทีโดยเชื่อมต่อกับคอนเนคเตอร์ที่ใช้ได้

 

วัสดุ/ การแปรรูป

วัสดุ การขัดเงา
รหัสสินค้า
H/MS3106A18-10S-D-T(76)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดของเปลือกหอย การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ
(มิลลิเมตร)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)
หมายเหตุพิเศษ คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3

฿ 1,122.97

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -ตัวเมีย4การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ23ตะกั่วบัดกรีแบบตรง[มี] IP67FTUV18เงินบล็อคเดียวสินค้าผ่านการรับรองจาก TÜVNANA-40 ถึง +125-H/MS3102A18-10P-D-T1(73)--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ รูปทรง แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน H/MS
M · n · O MS
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .