1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ PCN10 (สอดคล้องตามมาตรฐาน DIN: ชนิดหุ้ม DIP)【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

ซีรีส์ PCN10 (สอดคล้องตามมาตรฐาน DIN: ชนิดหุ้ม DIP)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 50.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้

รายละเอียดสินค้า

เป็นคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแผงวงจรกับแผงวงจรที่เป็นไปตามมาตรฐาน DIN มีหลากหลายรูปแบบและรองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· เป็นไปตามมาตรฐาน DIN: เป็นไปตามมาตรฐาน IEC603-2/DIN 41612
· จำนวนตำแหน่งที่หลากหลาย: มี 16 แบบ ได้แก่ 10, 16, 20, 24, 28, 30, 32, 44, 48, 50, 64, 90, 96, 100, 128, 144 ตำแหน่ง
· โครงสร้างหน้าสัมผัสขั้วต่อ 2 จุด: ซีรีส์ PCN10 มีโครงสร้างหน้าสัมผัส 2 จุดสองด้านที่เชื่อถือได้สูง
· การใช้งานที่หลากหลาย: มีแบบมาตรฐาน DIN ทั้งชนิด B, C, R และ Q ให้เลือก
· มีสินค้าที่ป้องกันการเพิ่มขึ้นของฟลักซ์จำหน่ายด้วย
· นอกจากนี้ยังมีพินล็อคอย่างง่ายสำหรับยึดแผงวงจรชั่วคราวจำหน่ายด้วย
· รูปแบบการซ้อน: ด้วยซีรีส์ PCN10H สามารถตั้งค่าระยะห่างของแผงวงจรได้ 5 แบบคือ 25, 30, 35, 40 และ 45 มม.
· มีฟังก์ชันป้องกันวงจร: ซีรีส์ PCN10MC ใช้โครงสร้างลำดับเป็นฟังก์ชันป้องกันวงจร
· คอนเนคเตอร์สายเคเบิล: มีคอนเนคเตอร์ IDC สำหรับสายแพให้เลือกด้วย
· ผู้ผลิตมีคอนเนคเตอร์แบบย้ำที่สามารถใช้กับสาย AWG #26 ถึง 30
[การใช้งาน]
· คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์แลกเปลี่ยนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์วัด ฯลฯ

รหัสสินค้า
PCN10A-96P-2.54DS(72) SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD · E · F ขั้วของหน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ คอนแทกพิทช์
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล
(มิลลิเมตร)

฿ 210.19

฿ 101.31

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-เกลียวนอก96แบบบอร์ดต่อบอร์ด2AC300[อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP)มุมฐานนิกเกิล + ทองพินเฮดเดอร์NA3 แถว / ตำแหน่งด้านบนแผงวงจร2.54-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ P · Q · R P · Q ·ร PCN ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -55 ถึง +85

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCN10A-96P-2.54DS(72) ในชุด ซีรีส์ PCN10 (สอดคล้องตามมาตรฐาน DIN: ชนิดหุ้ม DIP)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PCN10-128P-2.54DSA(72)
PCN10-128S-2.54DSA(72)
PCN10-128S-2.54WA(72)
PCN10A-96S-2.54DS(72)
PCN10B-128S-2.54DS(72)
PCN10B-96S-2.54DS(72)
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD · E · F ขั้วของหน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ คอนแทกพิทช์
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล
(มิลลิเมตร)

฿ 431.14

1 ชิ้น 98 วัน --เกลียวนอก128แบบบอร์ดต่อบอร์ด2AC300[อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP)แบบตรงฐานนิกเกิล + ทองพินเฮดเดอร์NAตำแหน่งด้านบนแผงวงจร / 4 แถว2.54-

฿ 740.77

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --ตัวเมีย128แบบบอร์ดต่อบอร์ด2AC300[อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP)แบบตรงฐานนิกเกิล + ทองเต้ารับNAตำแหน่งด้านบนแผงวงจร / 4 แถว2.54-

฿ 823.74

1 ชิ้น 3 วัน 10-ตัวเมีย128แบบบอร์ดต่อบอร์ด2AC300[อื่น ๆ] การห่อ (0.5 ตัน × 0.7W)แบบตรงฐานนิกเกิล + ทองเต้ารับNAตำแหน่งด้านบนแผงวงจร / 4 แถว2.54-

฿ 448.65

1 ชิ้น 3 วัน --ตัวเมีย96แบบบอร์ดต่อบอร์ด2AC300[อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP)มุมฐานนิกเกิล + ทองเต้ารับNAตำแหน่งด้านบนแผงวงจร / 3 แถว2.54-

฿ 478.74

1 ชิ้น 3 วัน --ตัวเมีย128แบบบอร์ดต่อบอร์ด2AC300[อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP)มุมฐานนิกเกิล + ทองเต้ารับNAตำแหน่งปลายแผงวงจร / 4 แถว2.54-

฿ 429.29

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-ตัวเมีย96แบบบอร์ดต่อบอร์ด2AC300[อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP)มุมฐานนิกเกิล + ทองเต้ารับมาตรฐาน DIN ชนิด Rตำแหน่งปลายแผงวงจร / 3 แถว2.54-