(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· รองรับสูงสุด 30A สำหรับคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแผงวงจรกับสายเคเบิล และเชื่อมต่อสายเคเบิลกับสายเคเบิล
· มีกลไกล็อคและกลไกป้องกันการใส่ที่ผิดพลาดเพื่อความปลอดภัย
· เมื่อใช้ขั้วจำนวนเท่ากัน สามารถใช้สินค้าสามแบบที่มีรูปร่างการเชื่อมต่อแตกต่างกันเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้อง
· มีการใช้แลนซ์หล่อขึ้นรูปเนื่องจากแลนซ์เทอร์มินอลอาจเสียรูปเนื่องจากการพันกันระหว่างการย้ำ
· พินเฮดเดอร์มีไกด์โพสต์ที่ป้องกันการใส่กลับด้านเข้ากับแผงวงจร
· รองรับการพ็อตติ้งได้สูงสุด 10 มม.
· แต่ละเทอร์มินอลอยู่ในกล่องและแยกออกจากกัน ซึ่งจะช่วยป้องกันการลัดวงจรระหว่างเทอร์มินอลที่อยู่ติดกัน
· สามารถใช้สายเคเบิลที่มีการบีบอัดและเพิ่มแรงยึดด้วยขั้วต่อแบบย้ำ
· รูปทรงปุ่มล็อคที่กดง่าย (ชื่อสินค้า: DF22C-*S--7.92C) และรูปทรงพร้อมฉนวนที่ได้รับการปรับปรุง (ชื่อสินค้า: DF22B-*S--7.92C / DF22C-*S-- 7.92C)
· ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายโดยคำนึงถึงความสามารถในการใช้งานและความปลอดภัยในชุด
· มีการออกแบบชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ
· สี่ขั้วจัดเรียงเป็นสองแถว (2 × 2) เพื่อประหยัดพื้นที่
รหัสสินค้า |
---|
DF22L-2S-7.92C(28) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขั้วของหน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | คอนแทกพิทช์ (มิลลิเมตร) | สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 426.62 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 2 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 25 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ต | ความสูง: ชนิดมาตรฐาน / รูปทรงล็อค: แบบมาตรฐาน | ไกด์คีย์: ด้านซ้าย | 7.92 | NA |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | DF | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC/DC1000 |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CUL / TUV | ลดยอดขาย | NA | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -35 ถึง +85 |
บันทึก | พิกัดแรงดันไฟฟ้า UL/C-UL/TUV ค่ามาตรฐาน: 600 VAC/DC |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DF22L-2S-7.92C(28) ในชุด คอนเนคเตอร์แหล่งจ่ายไฟภายในที่รองรับกระแสไฟสูง ระยะพิตช์ 7.92 มม., ซีรีส์ DF22
รหัสสินค้า |
---|
DF22-1S-7.92C(28) |
DF22-2EP-7.92C |
DF22-2P-7.92DSA(05) |
DF22L-3S-7.92C(28) |
DF22L-4DEP-7.92C |
DF22L-4S-7.92C(28) |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขั้วของหน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | คอนแทกพิทช์ (มิลลิเมตร) | สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26.79 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตัวเมีย | 1 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 30 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ต | รูปทรงล็อค: แบบมาตรฐาน / ความสูง: ชนิดมาตรฐาน | ไกด์คีย์: ด้านใน | 7.92 | NA | |||
฿ 677.05 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 2 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 25 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊กกล่องรีเลย์ | มีตัวล็อคแผง | ไกด์คีย์: ด้านใน | 7.92 | NA | ||
฿ 1,301.05 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 2 | สำหรับ PCB | 25 | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | ดีบุกทองแดง | พินเฮดเดอร์ | NA | ไกด์คีย์: ด้านใน | 7.92 | NA | ||
฿ 704.03 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 25 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ต | รูปทรงล็อค: แบบมาตรฐาน / ความสูง: ชนิดมาตรฐาน | ไกด์คีย์: ด้านซ้าย | 7.92 | NA | ||
฿ 31.30 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก | 4 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 22 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊กกล่องรีเลย์สองแถว | มีตัวล็อคแผง | ไกด์คีย์: ด้านซ้าย | 7.92 | NA | |||
฿ 830.66 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 22 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ต | รูปทรงล็อค: แบบมาตรฐาน / ความสูง: ชนิดมาตรฐาน | ไกด์คีย์: ด้านซ้าย | 7.92 | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง