1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ที่รองรับการพ็อตติ้งสำหรับแหล่งจ่ายไฟสำรองขนาดกะทัดรัด ระยะพิตช์ 5 มม., ซีรีส์ DF5【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คอนเนคเตอร์ที่รองรับการพ็อตติ้งสำหรับแหล่งจ่ายไฟสำรองขนาดกะทัดรัด ระยะพิตช์ 5 มม., ซีรีส์ DF5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแผงวงจรกับสายเคเบิล รูปทรงสี่เหลี่ยม ระยะพิตช์ 5 มม. กระแสไฟฟ้า 8-A (สูงสุด) พร้อมตัวล็อค
[คุณสมบัติ]
· รุ่นโครงต่ำที่มีความสูงในการติดตั้ง 22.5 มม. รองรับการพ็อตติ้งได้ถึง 9 มม.
ติดตั้งกลไกที่ป้องกันการเสียบย้อนทางและการเสียบเข้าระหว่างหน้าสัมผัสที่แตกต่างกันได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อเชื่อมต่อซ็อกเก็ตกับพินเฮดเดอร์
· ใช้เรซิ่นเสริมแก้วสำหรับเคสพินเฮดเดอร์เพื่อป้องกันการแตกร้าวของเหล็กผสมที่เกิดจากการหดตัวเพราะความร้อน
· พินเฮดเดอร์มีเสาไกด์ที่ป้องกันการเสียบย้อนทางเข้ากับแผงวงจร
· ใช้กลไกล็อคแบบเต็มภายนอก
· สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ถึง 8 A
· เป็นไปตามมาตรฐาน UL และ CU-L
· รองรับการใช้งานกับสายไฟเรืองแสง (สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-11)
[การใช้งาน]
· รองรับการพ็อตติ้งและเหมาะสำหรับการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟภายในอุปกรณ์

คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแผงวงจรกับสายเคเบิล ระยะพิตช์ 5 มม. กระแสไฟฟ้าสูงสุด 8 A พร้อมตัวล็อค

ซีรีส์ DF5 เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟภายในอุปกรณ์

ซีรีส์ DF5 เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟภายในอุปกรณ์

แบบแถวเดี่ยว

แบบแถวเดี่ยว

ชนิดสองแถว

ชนิดสองแถว

คุณสมบัติหลักของคอนเนคเตอร์ระยะพิตช์ 5 มม. ซีรีส์ DF5 พร้อมตัวล็อคและรองรับการพ็อตติ้ง สำหรับแหล่งจ่ายไฟภายใน

รายละเอียดจำเพาะที่สำคัญ

ผลิตภัณฑ์DF5-1822SC
ซีรีส์DF5
ชนิดของคอนเนคเตอร์หน้าสัมผัส
พิกัดกระแสไฟฟ้า8 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC)500 V AC
จำนวนการเชื่อมต่อและการถอดออก30
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ชื่อสินค้าDF5-1822SC
หมายเลข HRSCL0676-0002-4-00
ประสิทธิภาพการทำงานขั้นพื้นฐาน
ชนิดของคอนเนคเตอร์หน้าสัมผัส
พิกัดกระแสไฟฟ้า8 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC)500 V AC
จำนวนการเชื่อมต่อและการถอดออก30
การชุบผิวหน้าสัมผัสดีบุก
วิธีเดินสายไฟหางปลา
ชนิดสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้สาย Discrete
ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน (AWG)AWG 22 ถึง 18
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-35 ถึง 85°C
ประสิทธิภาพเชิงกล
ความหนาของชั้นผิวชุบ1 µm
สเปคเชิงไฟฟ้า
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 1,500 V
ขนาดผลิตภัณฑ์
สายไฟ/สายเคเบิ้ลประเภท ULUL 1007
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอกหุ้มสายไฟที่รองรับการใช้งาน1.500 ถึง 2.200 มม.
สเปคบรรจุภัณฑ์
หน่วยขายแพ็ก
หน่วยนับขาย100 ชิ้น
น้ำหนักผลิตภัณฑ์0.39 g
ผลิตภัณฑ์DF5-1822SCF
ซีรีส์DF5
ชนิดของคอนเนคเตอร์หน้าสัมผัส
พิกัดกระแสไฟฟ้า8 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC)500 V AC
จำนวนการเชื่อมต่อและการถอดออก30
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ชื่อสินค้าDF5-1822SCF
หมายเลข HRSCL0676-0001-1-00
ประสิทธิภาพการทำงานขั้นพื้นฐาน
ชนิดของคอนเนคเตอร์หน้าสัมผัส
พิกัดกระแสไฟฟ้า8 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC)500 V AC
จำนวนการเชื่อมต่อและการถอดออก30
การชุบผิวหน้าสัมผัสดีบุก
วิธีเดินสายไฟหางปลา
ชนิดสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้สาย Discrete
ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน (AWG)AWG 22 ถึง 18
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-35 ถึง 85°C
ประสิทธิภาพเชิงกล
ความหนาของชั้นผิวชุบ1 µm
สเปคเชิงไฟฟ้า
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 1,500 V
ขนาดผลิตภัณฑ์
สายไฟ/สายเคเบิ้ลประเภท ULUL 1007
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอกหุ้มสายไฟที่รองรับการใช้งาน1.500 ถึง 2.200 มม.
สเปคบรรจุภัณฑ์
หน่วยขายรอกม้วนสายไฟ
หน่วยนับขาย5,000 ชิ้น
น้ำหนักผลิตภัณฑ์0.18 g

มาตรฐานสินค้า

พิกัดพิกัดกระแสไฟฟ้าจำนวนแถวจำนวนหน้าสัมผัสAWG#18AWG#20AWG#22ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-35 ถึง 85°C (หมายเหตุ 1)
แถวเดียว2 ถึง 10 หน้าสัมผัส8 A6 A5 A
สองแถว4 หน้าสัมผัส
6 หน้าสัมผัสช่วงความชื้นที่ใช้งาน40 ถึง 80%
8 หน้าสัมผัส7 A
10 หน้าสัมผัส
12 หน้าสัมผัส4 Aช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา-10 ถึง 60°C (หมายเหตุ 2)
14 หน้าสัมผัส5 A
16 หน้าสัมผัส
พิกัดแรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน500 V AC/DCหมายเลขไฟล์และหมายเลขใบรับรอง
UL: E52653
C-UL: E52653
ช่วงความชื้นในการจัดเก็บ40 ถึง 70% (หมายเหตุ 2)
UL/C-UL500 V AC/DC
รายการมาตรฐานเงื่อนไข
1. ความต้านทานของฉนวน1,000 MΩ ขึ้นไปวัดค่าที่ 500 V DC
2. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าจะไม่มีไฟวาบตามผิวฉนวนหรือการล้มเหลวของไดอิเล็กตริกทิ้งไว้ที่ 1,500 V AC เป็นเวลา 1 นาที
3. ความต้านทานหน้าสัมผัส30 mΩ หรือต่ำกว่าวัดค่าที่ 100 mA
4. แรงเสียบเข้า/ดึงออกสำหรับอุปกรณ์เดี่ยวต่ำสุด 0.3 N (30 gf), สูงสุด 4.5 N (450 gf)วัดค่าโดยใช้พินเหล็กกล้า 1.14 ± 0.002 มม.
5. ความทนต่อการสั่นสะเทือนต้องไม่มีไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่านั้นความถี่: 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดเดียว: 0.75 มม., สามทิศทาง, 2 ชั่วโมง
6. ความทนต่อความชื้นความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือน้อยกว่า, ความต้านทานฉนวน: 500 MΩ หรือมากกว่าทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 40°C ±2°C และความชื้น 90 ถึง 95% เป็นเวลา 96 ชั่วโมง
7. วงจรอุณหภูมิความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือน้อยกว่า, ความต้านทานฉนวน: 1,000 MΩ หรือมากกว่า(-55°C: 30 นาที > 5 ถึง 35°C: 10 นาที > 85°C: 30 นาที > 5 ถึง 35°C: 10 นาที) 5 รอบ
8. ความทนทาน (การเชื่อมต่อ/การถอด)ความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือต่ำกว่า30 รอบการผสมพันธุ์ / ยกเลิกการผสมพันธุ์
9. การทนความร้อนของตะกั่วบัดกรีไม่มีการหลอมละลายของชิ้นส่วนเรซิ่นซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพโฟลว์: 260°C เป็นเวลา 10 วินาทีบัดกรีแบบแมนนวล: อุณหภูมิหัวแร้ง 350°C เป็นเวลา 3 วินาที

ตารางมาตรฐานสินค้า

(หมายเหตุ 1) รวมถึงการเพิ่มอุณหภูมิที่เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้า
(หมายเหตุ 2) คำว่า "การจัดเก็บ" หมายถึงสินค้าที่เก็บไว้เป็นเวลานานก่อนที่จะติดตั้งและใช้งาน ช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการทำงานสามารถใช้ได้ในสถานะที่ไม่มีพลังงานหลังจากติดตั้งแผงวงจร

วัสดุ/ การแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ชื่อชิ้นส่วนวัสดุการขัดเงามาตรฐาน UL
ซ็อกเก็ตแบบย้ำฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์เรซิ่น(สีขาว) สีธรรมชาติUL94V-0
หน้าสัมผัสแบบย้ำสำหรับซ็อกเก็ตหน้าสัมผัสฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบผิวดีบุก
พินเฮดเดอร์ฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์เรซิ่น (เสริมใยแก้ว)(สีเบจ) สีธรรมชาติUL94V-0
หน้าสัมผัสทองเหลืองชุบผิวดีบุก

ตารางวัสดุ/ผิวสำเร็จ

รหัสสินค้า
DF5-1822SC
DF5A-2S-5C
DF5A-3S-5CSALE
DF5A-4DS-5C
DF5A-4S-5CSALE
DF5A-5S-5C
DF5A-6DS-5C
DF5A-8DS-5C
DF5A-10DS-5C
DF5A-1822SCSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
คอนแทกพิทช์
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล
(มิลลิเมตร)

฿ 158.14

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน --8หางปลาดีบุกช่องเสียบหน้าสัมผัสเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผิวเคลือบ: 1.6 มม. 1.8 มม. 2.1 มม.18–22NANA

฿ 37.01

CONNECTOR 25 ชิ้น 3 วัน 2[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ8-ไม่มีขั้วต่อซ็อกเก็ตแถวเดียว-55

฿ 32.39

฿ 26.61

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ8-ไม่มีขั้วต่อซ็อกเก็ตแถวเดียว-55

฿ 16.19

CONNECTOR 10 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 4[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ8-ไม่มีขั้วต่อซ็อกเก็ตสองแถว-55

฿ 36.19

฿ 26.91

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ8-ไม่มีขั้วต่อซ็อกเก็ตแถวเดียว-55

฿ 20.96

CONNECTOR 10 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 5[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ8-ไม่มีขั้วต่อซ็อกเก็ตแถวเดียว-55

฿ 19.05

CONNECTOR 10 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 6[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ8-ไม่มีขั้วต่อซ็อกเก็ตสองแถว-55

฿ 22.30

CONNECTOR 10 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 8[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ7-ไม่มีขั้วต่อซ็อกเก็ตสองแถว-55

฿ 22.70

CONNECTOR 5 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ7-ไม่มีขั้วต่อซ็อกเก็ตสองแถว-55

฿ 217.16

฿ 103.13

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน --8หางปลาดีบุกช่องเสียบหน้าสัมผัสเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผิวเคลือบ: 2.4 มม. 2.6 มม. 2.9 มม.18–22NANA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ เป็นมุมฉาก ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F DF
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC/DC500 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
มาตรฐาน ตัวแทน UL / CUL ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -35 ถึง +85