1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

คอนเนคเตอร์ 2 แถว ระยะพิตช์ 3.5 มม. สำหรับแหล่งจ่ายไฟภายในขนาดเล็ก, ซีรีส์ MDF6【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์ 2 แถว ระยะพิตช์ 3.5 มม. สำหรับแหล่งจ่ายไฟภายในขนาดเล็ก, ซีรีส์ MDF6
  • คอนเนคเตอร์ 2 แถว ระยะพิตช์ 3.5 มม. สำหรับแหล่งจ่ายไฟภายในขนาดเล็ก, ซีรีส์ MDF6
  • คอนเนคเตอร์ 2 แถว ระยะพิตช์ 3.5 มม. สำหรับแหล่งจ่ายไฟภายในขนาดเล็ก, ซีรีส์ MDF6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 39.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยม ระยะพิตช์ 3.5 มม. สำหรับการเชื่อมต่อแผงวงจรกับสายเคเบิล
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์สำหรับแหล่งจ่ายไฟ แบบสองแถว ขนาดเล็ก ชนิดประหยัดพื้นที่ มีระยะพิตช์ 3.5 มม. ระหว่างแผงวงจรที่อยู่ติดกัน และ 5 มม. ระหว่างแผงวงจรที่อยู่ตรงกันข้าม
· ด้วย AWG16 สามารถบรรลุความจุกระแสไฟฟ้า 7 A แม้จะมีแหล่งจ่ายไฟขนาดเล็ก (ค่าพิกัด UL/CSA ที่ 6 A)
· เฮดเดอร์เป็นแบบกล่อง ทำให้ทนทานต่อการบิดและป้องกันการเสียบเข้าที่ผิดได้อย่างสมบูรณ์แบบ
· ตะขอล็อคมีระบบล็อคด้านในอย่างสมบูรณ์ซึ่งไม่สัมผัสกับภายนอก ทำให้สามารถเชื่อมต่อได้อย่างปลอดภัยและน่าเชื่อถือสูง
[การใช้งาน]
· แหล่งจ่ายไฟภายในสำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ

คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแผงวงจรกับสายเคเบิล ระยะพิตช์ 3.5 มม.

สำหรับแหล่งจ่ายไฟภายในของอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ

สำหรับแหล่งจ่ายไฟภายในของอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ

ล็อคแบบเต็มด้านใน - ป้องกันการเสียบเข้าที่ผิดระหว่างหน้าสัมผัสที่แตกต่างกัน

ล็อคแบบเต็มชนิดอยู่ด้านใน
ป้องกันการเสียบเข้าที่ผิดระหว่างหน้าสัมผัสที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติของคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแผงวงจรกับสายเคเบิล ระยะพิตช์ 3.5 มม. ซีรีส์ MDF6 สำหรับแหล่งจ่ายไฟภายใน

มาตรฐานสินค้า

พิกัดพิกัดกระแสไฟฟ้า
(หมายเหตุ 1)
ขนาดสายไฟAWG 16: 7 A
AWG 18: 6 A
AWG 20: 5 A
AWG 22: 4 A
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-30 ถึง 85°C (หมายเหตุ 2)
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน40 ถึง 80%
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา-10 ถึง 60°C (หมายเหตุ 3)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า300 V ACช่วงความชื้นในการจัดเก็บ40 ถึง 70% (หมายเหตุ 3)
ค่ามาตรฐานผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย UL-CSA
พิกัดพิกัดกระแสไฟฟ้าขนาดสายไฟAWG # 16 ถึง # 18: 6 A
AWG # 20 ถึง # 22: 4 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้าUL: 250 V AC, CSA: 30 V AC

หมายเลขไฟล์มาตรฐานความปลอดภัย UL/CSA
UL: E52653
CSA: LR95109

รายการมาตรฐานเงื่อนไข
1. ความต้านทานของฉนวน1,000 MΩ ขึ้นไปวัดค่าที่ 500 V DC
2. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าจะไม่มีไฟวาบตามผิวฉนวนหรือการล้มเหลวของไดอิเล็กตริกจ่ายไฟที่ 1,500 V AC เป็นเวลา 1 นาที
3. ความต้านทานหน้าสัมผัส30 mΩ หรือต่ำกว่าวัดค่าที่ 100 mA
4. แรงเสียบเข้า/ดึงออกสำหรับอุปกรณ์เดี่ยวต่ำสุด 0.4 N (40 gf), สูงสุด 4.9 N (500 gf)วัดโดยใช้พินเหล็กกล้า 1.52 × 0.76 ± 0.002 มม
5. ความทนต่อการสั่นสะเทือนต้องไม่มีไฟตกเป็นเวลา 1 μs หรือมากกว่านั้นความถี่: 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดเดียว: 0.75 มม., สามทิศทาง, 2 ชั่วโมง
6. ความทนต่อความชื้นความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือน้อยกว่า, ความต้านทานฉนวน: 1,000 MΩ หรือมากกว่าทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 40°C ±2°C และความชื้น 90 ถึง 95% เป็นเวลา 96 ชั่วโมง
7. วงจรอุณหภูมิความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือน้อยกว่า, ความต้านทานฉนวน: 1,000 MΩ หรือมากกว่า(-55°C: 30 นาที > 5 ถึง 35°C: 10 นาที > 85°C: 30 นาที > 5 ถึง 35°C: 10 นาที) 5 รอบ
8. ความทนทาน (การเชื่อมต่อ/การถอด)ความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือต่ำกว่าชุบดีบุก/ชุบดีบุก-ทองแดง: การเชื่อมต่อ/การถอด 30 รอบ
9. การทนความร้อนของตะกั่วบัดกรีไม่มีการหลอมละลายของชิ้นส่วนเรซิ่นซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพโฟลว์: 250°C เป็นเวลา 10 วินาทีบัดกรีแบบแมนนวล: อุณหภูมิหัวแร้ง 300°C เป็นเวลา 3 วินาที

(หมายเหตุ 1) พิกัดกระแสไฟฟ้าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดสายไฟที่ใช้ มีเพียงค่าพิกัดของเฮดเดอร์ที่เป็น 7 A
(หมายเหตุ 2) รวมถึงการเพิ่มอุณหภูมิที่เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้า
(หมายเหตุ 3) คำว่า "การจัดเก็บ" หมายถึงสินค้าที่เก็บไว้เป็นเวลานานก่อนที่จะติดตั้งและใช้งาน ช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการทำงานสามารถใช้ได้ในสถานะที่ไม่มีพลังงานหลังจากติดตั้งแผงวงจร

วัสดุ

ผลิตภัณฑ์ชื่อชิ้นส่วนวัสดุการขัดเงามาตรฐาน UL
ซ็อกเก็ตแบบย้ำฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์เรซิ่น(สีขาว) สีธรรมชาติUL94V-0
หน้าสัมผัสแบบย้ำสำหรับซ็อกเก็ตหน้าสัมผัสฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบผิวดีบุก
พินเฮดเดอร์ฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์เรซิ่น(สีขาว) สีธรรมชาติUL94V-0
หน้าสัมผัสทองเหลืองดีบุก- ชุบผิวทองแดง
รหัสสินค้า
MDF6-8DP-3.5DSA(05) SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
คอนแทกพิทช์
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล
(มิลลิเมตร)
หมายเหตุพิเศษ

฿ 58.74

฿ 35.34

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก8สำหรับ PCB7[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP)แบบตรงดีบุกทองแดงพินเฮดเดอร์สองแถวNANA-3.5-3.5-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ เป็นมุมฉาก ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O M · n · O MDF
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC300 มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -30 ถึง +85

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MDF6-8DP-3.5DSA(05) ในชุด คอนเนคเตอร์ 2 แถว ระยะพิตช์ 3.5 มม. สำหรับแหล่งจ่ายไฟภายในขนาดเล็ก, ซีรีส์ MDF6

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MDF6-10DP-3.5DSA(05)
MDF6-10DS-3.5C
MDF6-1618SC
MDF6-2022SC
MDF6-4DP-3.5DS(05)
MDF6-8DS-3.5C
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
คอนแทกพิทช์
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล
(มิลลิเมตร)
หมายเหตุพิเศษ

฿ 39.29

5 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอก10สำหรับ PCB7[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP)แบบตรงดีบุกทองแดงพินเฮดเดอร์สองแถวNANA-3.5-3.5-

฿ 45.69

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย10[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ7-แบบตรงไม่มีขั้วต่อซ็อกเก็ตสองแถวเคส หางปลา--3.5-3.5-

฿ 209.53

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน ตัวเมีย--7หางปลาแบบตรงดีบุกช่องเสียบหน้าสัมผัสเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผิวเคลือบ: 2.5 ถึง 2.0 มม.NA16–18NA2.5 ถึง 2.0NAชนิดแพ็คเกจ: เทอร์มินอลต่าง ๆ

฿ 209.53

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน ตัวเมีย--5หางปลาแบบตรงดีบุกช่องเสียบหน้าสัมผัสเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผิวเคลือบ: 1.9 ถึง 1.5 มม.NA20–22NA1.9 ถึง 1.5NAชนิดแพ็คเกจ: เทอร์มินอลต่าง ๆ

฿ 2,694.08

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน เกลียวนอก4สำหรับ PCB7[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP)มุมดีบุกทองแดงพินเฮดเดอร์สองแถวNANA-3.5-3.5-

฿ 640.00

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย8[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ7-แบบตรงไม่มีขั้วต่อซ็อกเก็ตสองแถวเคส หางปลา--3.5-3.5-