(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวเชื่อมทรงสี่เหลี่ยม สำหรับเชื่อม บอร์ดกับสายไฟ, สายไฟกับสายไฟ, และ Board-to-Board
[คุณสมบัติ]
· มีรูปแบบหลากหลายเพื่อให้เข้ากันได้กับแผงวงจรแบบต่าง ๆ
· ซ็อกเก็ตแบบย้ำ เต้ารับ พินเฮดเดอร์ และปลั๊กอินไลน์
· ระยะพิตช์ 2 มม.
· สอดคล้องตามมาตรฐาน UL / CSA
· รองรับการใช้งานกับสายไฟเรืองแสง (สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-11)
[การใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์ OA ทุกชนิด รวมถึงเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์
สามารถใช้กับอุปกรณ์ OA ทุกชนิด รวมถึงเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์
พิกัด | พิกัดกระแสไฟฟ้า (หมายเหตุ 1) | หางปลา | ขนาดสายไฟ | AWG # 22 ถึง 24: 3 A | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -55 ถึง 105°C (หมายเหตุ 2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG#26: 2 A | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน | 40 ถึง 80% (หมายเหตุ 3) | |||||
AWG#28: 1 A | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -10 ถึง 60°C (หมายเหตุ 4) | |||||
การเปลี่ยนฉนวน | ขนาดสายไฟ | AWG#26, 28: 1 A | |||||
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน | 40 ถึง 70% (หมายเหตุ 4) | ||||||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | หางปลา | 250 V AC | การเปลี่ยนฉนวน | 100 V AC |
ค่ามาตรฐานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย UL-CSA | |||
---|---|---|---|
พิกัด | พิกัดกระแสไฟฟ้า | ขนาดสายไฟ | AWG#24: 3 A |
AWG#26: 2 A (หมายเหตุ 5) | |||
AWG#28: 1 A | |||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 30 V AC |
หมายเลขไฟล์มาตรฐานความปลอดภัย UL/CSA
UL: E52653
CSA: LR95109
รายการ | มาตรฐาน | เงื่อนไข | ||
---|---|---|---|---|
1. ความต้านทานของฉนวน | 1,000 MΩ ขึ้นไป | วัดค่าที่ 500 V DC | ||
2. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | จะไม่มีไฟวาบตามผิวฉนวนหรือการล้มเหลวของไดอิเล็กตริก | จ่ายไฟที่ 650 V AC เป็นเวลา 1 นาที | ||
3. ความต้านทานหน้าสัมผัส | 30 mΩ หรือต่ำกว่า | วัดค่าที่ 100 mA | ||
4. แรงเสียบเข้า/ดึงออกสำหรับอุปกรณ์เดี่ยว | ต่ำสุด: 0.3 N (30 gf), สูงสุด 4.4 N (450 gf) | วัดค่าโดยใช้พินเหล็กกล้า □ 0.5 ± 0.002 มม. | ||
5. ความทนต่อการสั่นสะเทือน | ต้องไม่มีไฟตกเป็นเวลา 1 μs หรือมากกว่านั้น | ความถี่: 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดเดียว: 0.75 มม., สามทิศทาง, 2 ชั่วโมง | ||
6. ความทนต่อความชื้น | ความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือน้อยกว่า, ความต้านทานฉนวน: 500 MΩ หรือมากกว่า | ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 40°C ±2°C และความชื้น 90 ถึง 95% เป็นเวลา 96 ชั่วโมง | ||
7. วงจรอุณหภูมิ | ความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือน้อยกว่า, ความต้านทานฉนวน: 1,000 MΩ หรือมากกว่า | (-55°C: 30 นาที > 5 ถึง 35°C: 10 นาที > 85°C: 30 นาที > 5 ถึง 35°C: 10 นาที) 5 รอบ | ||
8. ความทนทาน (การเชื่อมต่อ/การถอด) | ความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือต่ำกว่า | ชุบดีบุก: 30 ครั้ง | ชุบทอง: 50 ครั้ง | |
9. การทนความร้อนของตะกั่วบัดกรี | ไม่มีการหลอมละลายของชิ้นส่วนเรซิ่นซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ | ชนิด DIP | โฟลว์: 260°C เป็นเวลา 10 วินาที | บัดกรีแบบแมนนวล: อุณหภูมิหัวแร้ง 300°C เป็นเวลา 2 วินาที |
ประเภท SMT | รีโฟลว์: ใช้โพรไฟล์อุณหภูมิที่แนะนำ | บัดกรีแบบแมนนวล: อุณหภูมิหัวแร้ง 300°C เป็นเวลา 3 วินาที |
(หมายเหตุ 1) พิกัดกระแสไฟฟ้าอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดสายไฟที่ใช้ มีเพียงค่าพิกัดของเฮดเดอร์เท่านั้นที่เป็น 3 A
(หมายเหตุ 2) อุปกรณ์ที่เข้าคู่ด้วยเป็นประเภทหางปลา ขีดจำกัดสูงสุดของช่วงอุณหภูมิใช้งานสำหรับอุปกรณ์ประเภทอื่นที่เข้าคู่ด้วย (ชนิดปลั๊กตัวเมีย/ ชนิดID) คือ 85°C ซึ่งรวมถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้าด้วย
(หมายเหตุ 3) หลีกเลี่ยงการควบแน่นเมื่อใช้งาน
(หมายเหตุ 4) คำว่า "การจัดเก็บ" หมายถึงสินค้าที่เก็บไว้เป็นระยะเวลานานก่อนที่จะติดตั้งและใช้งาน ช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการทำงานสามารถใช้ได้ในสถานะที่ไม่มีพลังงานหลังจากติดตั้งแผงวงจร
(หมายเหตุ 5) อุปกรณ์เข้าคู่เป็นชนิดหางปลา ชนิด ID มีค่าพิกัด 1 A
ผลิตภัณฑ์ | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | การขัดเงา | มาตรฐาน UL |
---|---|---|---|---|
ซ็อกเก็ตแบบย้ำ | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์เรซิ่น | สีดำ | UL94V-0 |
หน้าสัมผัสแบบย้ำสำหรับซ็อกเก็ต | หน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบดีบุกหรือชุบทอง | — |
ซ็อกเก็ต ID | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์เรซิ่น | สีดำ | UL94V-0 |
หน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบดีบุกหรือชุบทอง | — | |
เต้ารับ | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์เรซิ่น | สีดำ | UL94V-0 |
หน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบดีบุกหรือชุบทอง | — | |
พินเฮดเดอร์ | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์เรซิ่น | สีดำ | UL94V-0 |
หน้าสัมผัส | ทองเหลือง | ชุบดีบุกหรือชุบทอง | — | |
พินเฮดเดอร์ SMT | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์เรซิ่น | สีเบจ | UL94V-0 |
หน้าสัมผัส | ทองเหลือง | ชุบดีบุกหรือชุบทอง | — | |
ตัวยึด | ทองเหลือง | ชุบผิวดีบุก | — | |
ปลั๊กอินไลน์ | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์เรซิ่น | สีดำ | UL94V-0 |
หน้าสัมผัสปลั๊กอินไลน์ | หน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบดีบุกหรือชุบทอง | — |
อะแดปเตอร์อินไลน์ | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์เรซิ่น | สีดำ | UL94V-0 |
หน้าสัมผัส | ทองเหลือง | ชุบผิวดีบุก | — |
รหัสสินค้า |
---|
DF3-13S-2DSA(25) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | สอดคล้องกับ สายไฟ | คอนแทกพิทช์ (มิลลิเมตร) | สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ (มิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 67.71 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตัวเมีย | 13 | สำหรับ PCB | 3 | - | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | ดีบุก | เต้ารับ | NA | - | 2 | - | -55 – 105 | 2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | เป็นมุมฉาก | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | DF |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DF3-13S-2DSA(25) ในชุด คอนเน คอนเนคเตอร์ สาย Discrete สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ซีรีส์ DF3 (พิทช์ 2 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
DF3-10S-2DSA(55) |
DF3-10S-2R26(01) |
DF3-10S-2R28(05) |
DF3-13S-2R26(01) |
DF3-13S-2R28(05) |
DF3-14EP-2A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | สอดคล้องกับ สายไฟ | คอนแทกพิทช์ (มิลลิเมตร) | สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ (มิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 80.34 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย | 10 | สำหรับ PCB | 3 | - | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | ทอง | เต้ารับ | NA | - | 2 | - | -55 – 105 | 2 | ||
฿ 45.76 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย | 10 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 1 | AC100 | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ทอง | ซ็อกเก็ต | 26 | UL1061 AWG26 (7 ตัวนำไฟฟ้า/0.16 มม.) | 2 | ⌀ 0.9 ถึง 1 | -55 – 105 | 2 | ||
฿ 19.56 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย | 10 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 1 | AC100 | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ดีบุก | ซ็อกเก็ต | 28 | UL1061 AWG28 (7 ตัวนำไฟฟ้า/0.127 มม.) | 2 | ⌀ 0.9 ถึง 1 | -55 – 105 | 2 | ||
฿ 72.47 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย | 13 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 1 | AC100 | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ทอง | ซ็อกเก็ต | 26 | UL1061 AWG26 (7 ตัวนำไฟฟ้า/0.16 มม.) | 2 | ⌀ 0.9 ถึง 1 | -55 – 105 | 2 | ||
฿ 31.60 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย | 13 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 1 | AC100 | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ดีบุก | ซ็อกเก็ต | 28 | UL1061 AWG28 (7 ตัวนำไฟฟ้า/0.127 มม.) | 2 | ⌀ 0.9 ถึง 1 | -55 – 105 | 2 | ||
฿ 60.79 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | เกลียวนอก | 14 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 3 | - | - | แบบตรง | ดีบุก | อะแดปเตอร์กล่องรีเลย์ พร้อมตัวล็อคแผง | NA | - | 2 | - | -55 – 105 | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง