(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทอร์มินอลพินเฮดเดอร์ ระยะพิตช์ 2 มม. แบบ 2 คอลัมน์
[คุณสมบัติ]
· การติดตั้งขนาดเล็กในบริเวณที่มีความหนาแน่นสูง: การออกแบบที่เล็กและน้ำหนักเบาทำให้สามารถติดตั้งในบริเวณที่มีความหนาแน่นสูงได้
· เคสย้ำมีตะแกรง 2 มม. เพื่อให้สามารถใช้งานคอนเนคเตอร์แบบอาร์เรย์ได้
· รูปแบบสินค้า: มีหลากหลายรูปแบบ นอกจากแบบ DIP แล้วยังมีแบบ SMT และแบบย้ำให้เลือกด้วย
· รูปแบบการซ้อน: ในการเชื่อมต่อแผงวงจรกับแผงวงจร ความยาวระหว่างแผงวงจร 6 มม. ร่วมกับพินเฮดเดอร์ A3B และความยาวระหว่างแผงวงจร 5.1 มม. ร่วมกับพินเฮดเดอร์ A3C สามารถกำหนดค่าได้
[การใช้งาน]
· VTR, FDD, โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
A3B-44D-2C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขั้วของหน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | คอนแทกพิทช์ (มิลลิเมตร) | หมายเหตุพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 36.83 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 44 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 1 | หางปลา | แบบตรง | NA | ซ็อกเก็ต | NA | NA | 30 ถึง 26 / 36 ถึง 32 | 2 | - |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | ก·ข·ค | A3 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC200 |
---|---|---|---|---|---|
ลดยอดขาย | NA | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -55 ถึง +85 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A3B-44D-2C ในชุด พินเฮดเดอร์ ระยะพิตช์ 2 มม. (ชนิดเทอร์มินอล 2 แถว), ซีรีส์ A3
รหัสสินค้า |
---|
A3-14DA-2SV(71) |
A3-14PA-2SV(71) |
A3-16DA-2SV(71) |
A3B-4D-2C |
A3B-6D-2C |
A3B-8D-2C |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขั้วของหน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | คอนแทกพิทช์ (มิลลิเมตร) | หมายเหตุพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 66.13 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตัวเมีย | 14 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | 1 | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | ทอง | เต้ารับ | NA | NA | NA | 2 | - | ||
฿ 58.16 | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 14 | สำหรับ PCB | 1 | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | ทอง | พินเฮดเดอร์ | NA | NA | NA | 2 | - | ||
฿ 214.54 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตัวเมีย | 16 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | 1 | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | ทอง | เต้ารับ | NA | NA | NA | 2 | - | ||
฿ 17.44 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 1 | หางปลา | แบบตรง | NA | ซ็อกเก็ต | NA | NA | 36 ถึง 32 / 30 ถึง 26 | 2 | - | ||
฿ 21.43 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 6 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 1 | หางปลา | แบบตรง | NA | ซ็อกเก็ต | NA | NA | 36 ถึง 32 / 30 ถึง 26 | 2 | - | |
฿ 45.69 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 8 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 1 | หางปลา | แบบตรง | NA | ซ็อกเก็ต | NA | NA | 36 ถึง 32 / 30 ถึง 26 | 2 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง