(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพิ่มความปลอดภัยด้วยการมองเห็นที่ยอดเยี่ยมและโครงสร้างแบบรวมพร้อมขั้วต่อแบบเร็วและฝาครอบส่วนชาร์จ LED ใช้รุ่นความสว่างสูง "พิคาริคุง"
[คุณสมบัติ]
· LED ใช้รุ่นความสว่างสูง "พิคาริคุง"
· รุ่น LED ส่องสว่าง ลดการใช้พลังงาน และมวลได้เป็นอย่างมาก
· เทอร์มินอลต่อเร็วและฝาครอบส่วนมีไฟฟ้า ในชุดเดียวกันเพิ่มประสิทธิภาพการเดินสายไฟและความปลอดภัย
· องค์ประกอบชุดLED ช่วยให้ทำการเปลี่ยนและจัดเรียงชิ้นส่วนสีใหม่ได้ง่าย (สี่เหลี่ยม 2 ส่วนหรือ 3 ส่วน)
· ผลิตภัณฑ์ตัวเครื่องสั้นที่มีความลึกโดยรวม 50 มม. มีให้เลือกทั้งชนิดหลอด LED และแรงดันไฟฟ้าเต็มรูปแบบ
· มีรูปแบบการส่องสว่างหลากหลายรูปแบบให้เลือก เช่น หลอด LED, ไฟส่องสว่างจากหลอดไส้, ฯลฯ
· รองรับแผ่นฟิล์มแผ่นป้ายชื่อ
· การออกแบบเหมาะสมที่สุดสำหรับการติดตั้งแบบแนบชิด
รหัสสินค้า |
---|
DP36T2N-GRH4 |
DP36T2N-GRM4 |
DP36T2N-RAM4 |
DP36T2N-RRM4 |
DP36T2N-XXM4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดรูติดตั้ง | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | แหล่งกำเนิดแสง | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย | วิธีการส่องสว่าง | ขนาด พื้นผิว ส่องสว่าง (มิลลิเมตร) | รายละเอียดสีความสว่างอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,426.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 90 วัน | [อื่น ๆ] □31 | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง ยาว | [อื่น ๆ] สีเขียว / สีแดง | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 | ความร้อนสีขาว | 46 | 72 | 83 | พร้อมหม้อแปลง | แบ่ง 2 ส่วน | 36 x 72 | - | ||
฿ 1,426.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 90 วัน | [อื่น ๆ] □31 | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง ยาว | [อื่น ๆ] สีเขียว / สีแดง | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | ความร้อนสีขาว | 46 | 72 | 83 | พร้อมหม้อแปลง | แบ่ง 2 ส่วน | 36 x 72 | - | ||
฿ 1,426.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 90 วัน | [อื่น ๆ] □31 | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง ยาว | [อื่น ๆ] สีแดง / ส้ม | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | ความร้อนสีขาว | 46 | 72 | 83 | พร้อมหม้อแปลง | แบ่ง 2 ส่วน | 36 x 72 | - | ||
฿ 1,426.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 90 วัน | [อื่น ๆ] □31 | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง ยาว | [อื่น ๆ] สีแดง / สีแดง | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | ความร้อนสีขาว | 46 | 72 | 83 | พร้อมหม้อแปลง | แบ่ง 2 ส่วน | 36 x 72 | - | ||
฿ 1,356.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 90 วัน | [อื่น ๆ] □31 | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง ยาว | [อื่น ๆ] ไม่มี แผ่นเพลท สี | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | ความร้อนสีขาว | 46 | 72 | 83 | พร้อมหม้อแปลง | แบ่ง 2 ส่วน | 36 x 72 | - |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP40 | รุ่น Class/ โครงสร้าง | ชนิดปิด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง