1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ไฟแสดงผลชนิดสี่เหลี่ยม (รหัสสินค้า)

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 693.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เพิ่มความปลอดภัยด้วยการมองเห็นที่ยอดเยี่ยมและโครงสร้างแบบรวมพร้อมขั้วต่อแบบเร็วและฝาครอบส่วนชาร์จ LED ใช้รุ่นความสว่างสูง "พิคาริคุง"

[คุณสมบัติ]
· LED ใช้รุ่นความสว่างสูง "พิคาริคุง"
· รุ่น LED ส่องสว่าง ลดการใช้พลังงาน และมวลได้เป็นอย่างมาก
· เทอร์มินอลต่อเร็วและฝาครอบส่วนมีไฟฟ้า ในชุดเดียวกันเพิ่มประสิทธิภาพการเดินสายไฟและความปลอดภัย
· องค์ประกอบชุดLED ช่วยให้ทำการเปลี่ยนและจัดเรียงชิ้นส่วนสีใหม่ได้ง่าย (สี่เหลี่ยม 2 ส่วนหรือ 3 ส่วน)
· ผลิตภัณฑ์ตัวเครื่องสั้นที่มีความลึกโดยรวม 50 มม. มีให้เลือกทั้งชนิดหลอด LED และแรงดันไฟฟ้าเต็มรูปแบบ
· มีรูปแบบการส่องสว่างหลากหลายรูปแบบให้เลือก เช่น หลอด LED, ไฟส่องสว่างจากหลอดไส้, ฯลฯ
· รองรับแผ่นฟิล์มแผ่นป้ายชื่อ
· การออกแบบเหมาะสมที่สุดสำหรับการติดตั้งแบบแนบชิด

รหัสสินค้า
DP36S1N-GES
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดรูติดตั้ง รูปทรง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
แหล่งกำเนิดแสง แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย วิธีการส่องสว่าง ขนาด พื้นผิว ส่องสว่าง
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดสีความสว่างอื่น ๆ

฿ 1,400.00

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น 90 วัน [อื่น ๆ] □31[แบบเหลี่ยม] รูปทรง สี่เหลี่ยมสีเขียวAC/DC24[LED] LED463658แรงดันไฟฟ้าทุกชนิดพื้นผิวสีขาวดำทั้งหมด36 x 36-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP40 รุ่น Class/ โครงสร้าง ชนิดปิด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DP36S1N-GES ในชุด ไฟแสดงผลชนิดสี่เหลี่ยม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DP24T1N-GM3
DP24T1N-RE3
DP24T1N-RH3
DP36S1N-GH3
DP36S1N-GM3
DP36S1N-RE3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดรูติดตั้ง รูปทรง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
แหล่งกำเนิดแสง แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย วิธีการส่องสว่าง ขนาด พื้นผิว ส่องสว่าง
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดสีความสว่างอื่น ๆ

฿ 1,666.66

1 ชิ้น 90 วัน [อื่น ๆ] 42.5 x 18.5[ซึ่งยืดออก] รูปทรง ยาวสีเขียว[อื่น ๆ] AC200 ถึง 220[LED] LED344897พร้อมหม้อแปลงพื้นผิวสีขาวดำทั้งหมด24 x 48-

฿ 1,176.66

1 ชิ้น 90 วัน [อื่น ๆ] 42.5 x 18.5[ซึ่งยืดออก] รูปทรง ยาวสีแดงAC/DC24[LED] LED344860แรงดันไฟฟ้าทุกชนิดพื้นผิวสีขาวดำทั้งหมด24 x 48-

฿ 1,666.66

1 ชิ้น 90 วัน [อื่น ๆ] 42.5 x 18.5[ซึ่งยืดออก] รูปทรง ยาวสีแดง[อื่น ๆ] AC100 ถึง 110[LED] LED344897พร้อมหม้อแปลงพื้นผิวสีขาวดำทั้งหมด24 x 48-

฿ 1,660.00

1 ชิ้น 90 วัน [อื่น ๆ] □31[แบบเหลี่ยม] รูปทรง สี่เหลี่ยมสีเขียว[อื่น ๆ] AC / DC100 ถึง 110[LED] LED463669ชนิดแบ่งแรงดันไฟฟ้า Rพื้นผิวสีขาวดำทั้งหมด36 x 36-

฿ 1,660.00

1 ชิ้น 90 วัน [อื่น ๆ] □31[แบบเหลี่ยม] รูปทรง สี่เหลี่ยมสีเขียว[อื่น ๆ] AC200 ถึง 220[LED] LED463669ชนิดแบ่งแรงดันไฟฟ้า CRพื้นผิวสีขาวดำทั้งหมด36 x 36-

฿ 1,400.00

1 ชิ้น 90 วัน [อื่น ๆ] □31[แบบเหลี่ยม] รูปทรง สี่เหลี่ยมสีแดงAC/DC24[LED] LED463669แรงดันไฟฟ้าทุกชนิดพื้นผิวสีขาวดำทั้งหมด36 x 36-