1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์สวิตช์สั่งงานแบบสี่เหลี่ยม ประเภทสวิตช์ปุ่มกดชนิด AG225 (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH

ซีรีส์สวิตช์สั่งงานแบบสี่เหลี่ยม ประเภทสวิตช์ปุ่มกดชนิด AG225
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 816.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐาน UL/CSA พร้อมการรับรอง TUV (มาตรฐาน EN)

รหัสสินค้า
AG225-MY11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ชนิด การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ มิติ ปุ่ม
(มิลลิเมตร)
แหล่งกำเนิดแสงไฟ โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)

฿ 900.00

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน [แบบกลม] ประเภทวงกลมขนาดใหญ่สวิตช์กดชั่วขณะสีเหลือง1a / 1b643232-ø 32ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่าง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง □22.5 รูปทรงเทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี/ ขั้วต่อสายแบบ Tab รวมการ์ดในชุด NA
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65F มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / TUV / CSA สเปค เฟรมมุม
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) 1.5 กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AG225-MY11 ในชุด ซีรีส์สวิตช์สั่งงานแบบสี่เหลี่ยม ประเภทสวิตช์ปุ่มกดชนิด AG225

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AG225-ELG11E3
AG225-ELG22B3
AG225-ELR11E3
AG225-S2B22
AG225-VLR11E
AG225-VLR11E3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ชนิด การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ มิติ ปุ่ม
(มิลลิเมตร)
แหล่งกำเนิดแสงไฟ โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)

฿ 916.67

1 ชิ้น 61 วัน [แบบเหลี่ยม] เหล็กฉาก ยื่นออกมาปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะสีเขียว1b / 1a572727-☐27LEDDC24

฿ 1,033.33

1 ชิ้น 61 วัน [แบบเหลี่ยม] เหล็กฉาก ยื่นออกมาปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะสีเขียว2b / 2a572727-☐27LEDDC12

฿ 916.67

1 ชิ้น 61 วัน [แบบเหลี่ยม] เหล็กฉาก ยื่นออกมาปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1b / 1a572727-☐27LEDDC24

฿ 966.67

1 ชิ้น 61 วัน [อื่น ๆ] แหวน เลือกประเภทสวิตช์กดชั่วขณะสีดำ2b / 2a642727-☐27ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่าง

฿ 1,200.00

1 ชิ้น 61 วัน [รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] ประเภทกด ล็อคปุ่มกดส่องสว่างกดเพื่อ ล็อค, เปิดเพื่อรีเซ็ต[สีแดง] สีแดง1b / 1a643232ไม่รวมกลไกการทริกเกอร์ø 32ความร้อนสีขาวAC/DC24

฿ 1,233.33

1 ชิ้น 61 วัน [รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] ประเภทกด ล็อคปุ่มกดส่องสว่างกดเพื่อ ล็อค, เปิดเพื่อรีเซ็ต[สีแดง] สีแดง1b / 1a643232ไม่รวมกลไกการทริกเกอร์ø 32LEDDC24