1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์สวิตช์คำสั่งแบบสี่เหลี่ยม, สวิตช์ปุ่มกด, ประเภท AG22/23 (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH

ซีรีส์สวิตช์คำสั่งแบบสี่เหลี่ยม, สวิตช์ปุ่มกด, ประเภท AG22/23
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 483.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หน้าสัมผัสชุบทองและโครงสร้างแบบเลื่อนช่วยให้สามารถใช้งานได้ที่ 5 V/1 mA

รหัสสินค้า
AG23-LAE3-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูติดตั้ง รูปทรง การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
สเปค คุณสมบัติ มิติ ปุ่ม
(มิลลิเมตร)
แหล่งกำเนิดแสงไฟ โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
วงจรหลอดไฟ สีของ เฟรม การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส อื่น ๆ

฿ 850.00

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 30.5[ซึ่งยืดออก] รูปทรง ยาว-[สีแดง] สีแดง-32หลอดไฟ LED (ส่วนส่องสว่าง)ไฟส่องสว่างแบบเต็มสเกล25 x 32LEDA COM (+)24 VDCมาตรฐานการพึ่งพาส่วนหน้าสัมผัส-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปุ่มกดส่องสว่าง รูปทรงเทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี/ ขั้วต่อสายแบบ Tab รวมการ์ดในชุด NA
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 57 ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP40 มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 25 กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) 1.5 กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AG23-LAE3-R ในชุด ซีรีส์สวิตช์คำสั่งแบบสี่เหลี่ยม, สวิตช์ปุ่มกด, ประเภท AG22/23

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AG22-L2-B
AG22-L51-B
AG22-L52-B
AG23-LAE3-W
AG23-LAE3-Y
AG23-LAE4-G
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูติดตั้ง รูปทรง การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
สเปค คุณสมบัติ มิติ ปุ่ม
(มิลลิเมตร)
แหล่งกำเนิดแสงไฟ โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
วงจรหลอดไฟ สีของ เฟรม การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส อื่น ๆ

฿ 533.33

1 ชิ้น 61 วัน [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 22.5[แบบเหลี่ยม] เป็นมุมฉากชั่วขณะ-2b / 2a25หลอดไฟ LED (ส่วนหน้าสัมผัส)ทิศทางการติดตั้ง: แนวตั้ง□25LEDการพึ่งพาส่วนที่ส่องสว่างมาตรฐานสีดำ-

฿ 516.67

1 ชิ้น 61 วัน [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 22.5[แบบเหลี่ยม] เป็นมุมฉากสลับกัน-1b / 1a25หลอดไฟ LED (ส่วนหน้าสัมผัส)ทิศทางการติดตั้ง: แนวตั้ง□25LEDการพึ่งพาส่วนที่ส่องสว่างมาตรฐานสีดำ-

฿ 600.00

1 ชิ้น 61 วัน [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 22.5[แบบเหลี่ยม] เป็นมุมฉากสลับกัน-2b / 2a25หลอดไฟ LED (ส่วนหน้าสัมผัส)ทิศทางการติดตั้ง: แนวตั้ง□25LEDการพึ่งพาส่วนที่ส่องสว่างมาตรฐานสีดำ-

฿ 850.00

1 ชิ้น 61 วัน [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 30.5[ซึ่งยืดออก] รูปทรง ยาว-[ขาว] น้ำนมสีขาว-32หลอดไฟ LED (ส่วนส่องสว่าง)ไฟส่องสว่างแบบเต็มสเกล25 x 32LEDA COM (+)24 VDCมาตรฐานการพึ่งพาส่วนหน้าสัมผัส-

฿ 850.00

1 ชิ้น 61 วัน [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 30.5[ซึ่งยืดออก] รูปทรง ยาว-สีเหลือง-32หลอดไฟ LED (ส่วนส่องสว่าง)ไฟส่องสว่างแบบเต็มสเกล25 x 32LEDA COM (+)24 VDCมาตรฐานการพึ่งพาส่วนหน้าสัมผัส-

฿ 850.00

1 ชิ้น 61 วัน [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 30.5[ซึ่งยืดออก] รูปทรง ยาว-สีเขียว-32หลอดไฟ LED (ส่วนส่องสว่าง)ไฟส่องสว่างแบบเต็มสเกล25 x 32LEDแคโทดทั่วไป (-) 24 V DCมาตรฐานการพึ่งพาส่วนหน้าสัมผัส-