(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน้าสัมผัสชุบทองและโครงสร้างแบบเลื่อนช่วยให้สามารถใช้งานได้ที่ 5 V/1 mA
รหัสสินค้า |
---|
AG22-LAE3-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูติดตั้ง | รูปทรง | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | สเปค | คุณสมบัติ | มิติ ปุ่ม (มิลลิเมตร) | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | วงจรหลอดไฟ | สีของ เฟรม | การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 783.33 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 22.5 | [แบบเหลี่ยม] เป็นมุมฉาก | - | [ขาว] น้ำนมสีขาว | - | 25 | หลอดไฟ LED (ส่วนส่องสว่าง) | ไฟส่องสว่างแบบเต็มสเกล | □25 | LED | A COM (+)24 VDC | มาตรฐาน | การพึ่งพาส่วนหน้าสัมผัส | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปุ่มกดส่องสว่าง | รูปทรงเทอร์มินอล | ตะกั่วบัดกรี/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | รวมการ์ดในชุด | NA |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 57 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP40 | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 25 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 1.5 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AG22-LAE3-W ในชุด ซีรีส์สวิตช์คำสั่งแบบสี่เหลี่ยม, สวิตช์ปุ่มกด, ประเภท AG22/23
รหัสสินค้า |
---|
AG22-L2-B |
AG22-L51-B |
AG22-L52-B |
AG22-LAE4-G |
AG22-LAE4-O |
AG22-LAE4-R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูติดตั้ง | รูปทรง | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | สเปค | คุณสมบัติ | มิติ ปุ่ม (มิลลิเมตร) | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | วงจรหลอดไฟ | สีของ เฟรม | การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 533.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 22.5 | [แบบเหลี่ยม] เป็นมุมฉาก | ชั่วขณะ | - | 2b / 2a | 25 | หลอดไฟ LED (ส่วนหน้าสัมผัส) | ทิศทางการติดตั้ง: แนวตั้ง | □25 | LED | การพึ่งพาส่วนที่ส่องสว่าง | มาตรฐาน | สีดำ | - | ||
฿ 516.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 22.5 | [แบบเหลี่ยม] เป็นมุมฉาก | สลับกัน | - | 1b / 1a | 25 | หลอดไฟ LED (ส่วนหน้าสัมผัส) | ทิศทางการติดตั้ง: แนวตั้ง | □25 | LED | การพึ่งพาส่วนที่ส่องสว่าง | มาตรฐาน | สีดำ | - | ||
฿ 600.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 22.5 | [แบบเหลี่ยม] เป็นมุมฉาก | สลับกัน | - | 2b / 2a | 25 | หลอดไฟ LED (ส่วนหน้าสัมผัส) | ทิศทางการติดตั้ง: แนวตั้ง | □25 | LED | การพึ่งพาส่วนที่ส่องสว่าง | มาตรฐาน | สีดำ | - | ||
฿ 783.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 22.5 | [แบบเหลี่ยม] เป็นมุมฉาก | - | สีเขียว | - | 25 | หลอดไฟ LED (ส่วนส่องสว่าง) | ไฟส่องสว่างแบบเต็มสเกล | □25 | LED | แคโทดทั่วไป (-) 24 V DC | มาตรฐาน | การพึ่งพาส่วนหน้าสัมผัส | - | ||
฿ 783.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 22.5 | [แบบเหลี่ยม] เป็นมุมฉาก | - | ส้ม | - | 25 | หลอดไฟ LED (ส่วนส่องสว่าง) | ไฟส่องสว่างแบบเต็มสเกล | □25 | LED | แคโทดทั่วไป (-) 24 V DC | มาตรฐาน | การพึ่งพาส่วนหน้าสัมผัส | - | ||
฿ 783.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 22.5 | [แบบเหลี่ยม] เป็นมุมฉาก | - | [สีแดง] สีแดง | - | 25 | หลอดไฟ LED (ส่วนส่องสว่าง) | ไฟส่องสว่างแบบเต็มสเกล | □25 | LED | แคโทดทั่วไป (-) 24 V DC | มาตรฐาน | การพึ่งพาส่วนหน้าสัมผัส | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง