1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟไพล็อต ซีรีส์ DR30 (รหัสสินค้า)

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP
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
    ฿ 173.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ง่ายต่อการเพิ่มหรือเปลี่ยนหน้าสัมผัสและหน่วยหม้อแปลง

รหัสสินค้า
DR30D1L-E4W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
แหล่งกำเนิดแสง แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย ขนาด พื้นผิว ส่องสว่าง
(มิลลิเมตร)
หมายเหตุพิเศษ พิกัดแรงดันไฟฟ้า (อื่น ๆ ) บันทึก

฿ 556.67

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น 76 วัน [อื่น ๆ] ระบบ โดมหรี่แบบกลม[ขาว] น้ำนมสีขาวAC/DC24ความร้อนสีขาว414166แรงดันไฟฟ้าทุกชนิดø 24ไม่มีการลงอักษร--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดรูติดตั้ง φ30.5 ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65, IP65F มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / TUV / CCC / CSA
รูปทรง เทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DR30D1L-E4W ในชุด ไฟไพล็อต ซีรีส์ DR30

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DR30D0L-54S
DR30D0L-54W
DR30D0L-54Y
DR30D1L-H3W
DR30D1L-H4G
DR30D1L-H4R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
แหล่งกำเนิดแสง แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย ขนาด พื้นผิว ส่องสว่าง
(มิลลิเมตร)
หมายเหตุพิเศษ พิกัดแรงดันไฟฟ้า (อื่น ๆ ) บันทึก

฿ 173.33

1 ชิ้น 76 วัน [อื่น ๆ] รูปโดมสีน้ำเงิน[อื่น ๆ] AC/DC5.5ความร้อนสีขาว414154แรงดันไฟฟ้าทุกชนิดø 24ไม่มีการลงอักษร--

฿ 173.33

1 ชิ้น 76 วัน [อื่น ๆ] รูปโดม[ขาว] น้ำนมสีขาว[อื่น ๆ] AC/DC5.5ความร้อนสีขาว414154แรงดันไฟฟ้าทุกชนิดø 24ไม่มีการลงอักษร--

฿ 173.33

1 ชิ้น 76 วัน [อื่น ๆ] รูปโดมสีเหลือง[อื่น ๆ] AC/DC5.5ความร้อนสีขาว414154แรงดันไฟฟ้าทุกชนิดø 24ไม่มีการลงอักษร--

฿ 923.33

1 ชิ้น 76 วัน [อื่น ๆ] ระบบ โดมหรี่แบบกลม[ขาว] น้ำนมสีขาว[อื่น ๆ] AC100 ถึง 110[LED] LED4141100พร้อมหม้อแปลงø 24ไม่มีการลงอักษร--

฿ 730.00

1 ชิ้น 76 วัน [อื่น ๆ] ระบบ โดมหรี่แบบกลมสีเขียว[อื่น ๆ] AC100 ถึง 110ความร้อนสีขาว4141100พร้อมหม้อแปลงø 24ไม่มีการลงอักษร--

฿ 730.00

1 ชิ้น 76 วัน [อื่น ๆ] ระบบ โดมหรี่แบบกลมสีแดง[อื่น ๆ] AC100 ถึง 110ความร้อนสีขาว4141100พร้อมหม้อแปลงø 24ไม่มีการลงอักษร--