1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ø30 ซีรีส์ สวิตช์แบบเลือกค่า ประเภท AR30 (รหัสสินค้า)

SELECTOR SWITCH

ø30 ซีรีส์ สวิตช์แบบเลือกค่า ประเภท AR30
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 265.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มาตรฐานพร้อม LED ไฟ Pikarikun
· เพิ่ม/เปลี่ยนชุดหน้าสัมผัส/หม้อแปลงได้ง่ายดาย
· อุปกรณ์สายไฟเป็นไปได้จากสองทิศทาง
· ฝาครอบป้องกันหน่วยชาร์จได้มาตรฐาน
· ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน UL/CSA ที่มีการรับรองTÜV (มาตรฐาน EN)
· แสดงเครื่องหมาย CE

รหัสสินค้า
AR30PCR-551CB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด เรืองแสง การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) แบบมีกุญแจ จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
Class รุ่น รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ วิธีการกู้คืน สี ลูกบิด / ฝาครอบ ตำแหน่ง การลบ กุญแจ ประเภทของ กุญแจ โครงสร้างโคมไฟ โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
วิธีการ พาวเวอร์ซัพพลาย หลอด ไฟ มุม รอยบาก
(°C)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน)
(A)
บันทึก

฿ 658.33

SELECTOR SWITCH 1 ชิ้น 19 วัน -NA2a2bNA5หยุดแต่ละ ตำแหน่งCE / UL / TUV / CCC / CSA4484ชนิดควบคุมชนิดลูกบิดคู่มือสีดำไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจ---3023ชนิดการทำงานหน้าสัมผัส: 51 C (โปรดดูแคตตาล็อก)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบกลม รูติดตั้ง φ30.5 รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 41 เมื่อกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า คือ 110 V AC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )(A) 6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AR30PCR-551CB ในชุด ø30 ซีรีส์ สวิตช์แบบเลือกค่า ประเภท AR30

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AR30HR-210
AR30HR-211
AR30HR-220
AR30PCR-7014B
AR30PCR-7014BZB
AR30PCR-707FB
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด เรืองแสง การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) แบบมีกุญแจ จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
Class รุ่น รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ วิธีการกู้คืน สี ลูกบิด / ฝาครอบ ตำแหน่ง การลบ กุญแจ ประเภทของ กุญแจ โครงสร้างโคมไฟ โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
วิธีการ พาวเวอร์ซัพพลาย หลอด ไฟ มุม รอยบาก
(°C)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน)
(A)
บันทึก

฿ 1,008.34

1 ชิ้น 18 วัน -NA1aNA2หยุดแต่ละ ตำแหน่งCE / UL / TUV / CSA7278รุ่นมาตรฐานชนิดก้านโยกคู่มือไม่รวมปุ่มบิด / ฝาไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจ---9046-

฿ 1,183.33

1 ชิ้น 18 วัน -NA1a1bNA2หยุดแต่ละ ตำแหน่งCE / UL / TUV / CSA7278รุ่นมาตรฐานชนิดก้านโยกคู่มือไม่รวมปุ่มบิด / ฝาไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจ---9046-

฿ 1,183.33

1 ชิ้น 18 วัน -NA2aNA2หยุดแต่ละ ตำแหน่งCE / UL / TUV / CSA7278รุ่นมาตรฐานชนิดก้านโยกคู่มือไม่รวมปุ่มบิด / ฝาไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจ---9046-

฿ 658.33

1 ชิ้น 19 วัน -NA2a2bNA3[อื่น ๆ] ผลตอบแทนที่ถูกต้องCE / UL / TUV / CCC / CSA4484ชนิดควบคุมชนิดลูกบิดรวมสีดำไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจ---4523ชนิดการทำงานหน้าสัมผัส: 014 (โปรดดูแคตตาล็อก)

฿ 673.33

1 ชิ้น 19 วัน -NA2a2bNA3[อื่น ๆ] ผลตอบแทนที่ถูกต้องCE / UL / TUV / CCC / CSA4484ชนิดควบคุมชนิดลูกบิดรวมสีดำไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจ---4523รองรับการใช้งานชิ้นส่วนขั้วต่อ IP2X

฿ 421.67

1 ชิ้น 19 วัน -NA1a1bNA3[อื่น ๆ] ผลตอบแทนที่ถูกต้องCE / UL / TUV / CCC / CSA4464ชนิดควบคุมชนิดลูกบิดรวมสีดำไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจ---4523ชนิดการทำงานหน้าสัมผัส: 07 F (โปรดดูแคตตาล็อก)