1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø30 ซีรีส์ สวิตช์แบบเลือกค่า ประเภท AR30 (รหัสสินค้า)

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE)

ø30 ซีรีส์ สวิตช์แบบเลือกค่า ประเภท AR30
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 265.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มาตรฐานพร้อม LED ไฟ Pikarikun
· เพิ่ม/เปลี่ยนชุดหน้าสัมผัส/หม้อแปลงได้ง่ายดาย
· อุปกรณ์สายไฟเป็นไปได้จากสองทิศทาง
· ฝาครอบป้องกันหน่วยชาร์จได้มาตรฐาน
· ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน UL/CSA ที่มีการรับรองTÜV (มาตรฐาน EN)
· แสดงเครื่องหมาย CE

รหัสสินค้า
AR30PR-210B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด เรืองแสง การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) แบบมีกุญแจ จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
Class รุ่น รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ วิธีการกู้คืน สี ลูกบิด / ฝาครอบ ตำแหน่ง การลบ กุญแจ ประเภทของ กุญแจ โครงสร้างโคมไฟ โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
วิธีการ พาวเวอร์ซัพพลาย หลอด ไฟ มุม รอยบาก
(°C)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน)
(A)
บันทึก

฿ 265.72

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -NA1aNA2หยุดแต่ละ ตำแหน่งCE / UL / TUV / CCC / CSA4464รุ่นมาตรฐานชนิดลูกบิดคู่มือสีดำไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจแบบไม่มีไฟแบบไม่มีไฟแบบไม่มีไฟ9046-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบกลม รูติดตั้ง φ30.5 รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 41 เมื่อกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า คือ 110 V AC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )(A) 6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AR30PR-210B ในชุด ø30 ซีรีส์ สวิตช์แบบเลือกค่า ประเภท AR30

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AR30HR-210
AR30HR-211
AR30HR-220
AR30PR-210BZ9
AR30PR-210BZB
AR30PR-210BZM
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด เรืองแสง การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) แบบมีกุญแจ จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
Class รุ่น รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ วิธีการกู้คืน สี ลูกบิด / ฝาครอบ ตำแหน่ง การลบ กุญแจ ประเภทของ กุญแจ โครงสร้างโคมไฟ โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
วิธีการ พาวเวอร์ซัพพลาย หลอด ไฟ มุม รอยบาก
(°C)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน)
(A)
บันทึก

฿ 1,008.34

1 ชิ้น 18 วัน -NA1aNA2หยุดแต่ละ ตำแหน่งCE / UL / TUV / CSA7278รุ่นมาตรฐานชนิดก้านโยกคู่มือไม่รวมปุ่มบิด / ฝาไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจ---9046-

฿ 1,183.33

1 ชิ้น 18 วัน -NA1a1bNA2หยุดแต่ละ ตำแหน่งCE / UL / TUV / CSA7278รุ่นมาตรฐานชนิดก้านโยกคู่มือไม่รวมปุ่มบิด / ฝาไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจ---9046-

฿ 1,183.33

1 ชิ้น 18 วัน -NA2aNA2หยุดแต่ละ ตำแหน่งCE / UL / TUV / CSA7278รุ่นมาตรฐานชนิดก้านโยกคู่มือไม่รวมปุ่มบิด / ฝาไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจ---9046-

฿ 355.00

1 ชิ้น 19 วัน -NA1aNA2หยุดแต่ละ ตำแหน่งCE / UL / TUV / CCC / CSA4464รุ่นมาตรฐานชนิดลูกบิดคู่มือสีดำไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจ---9046ผ่านการเคลือบผิวสำหรับภูมิประเทศเขตร้อน / ความทนทานน้ำมันหล่อเย็นไม่ละลายน้ำ

฿ 321.67

1 ชิ้น 19 วัน -NA1aNA2หยุดแต่ละ ตำแหน่งCE / UL / TUV / CCC / CSA4464รุ่นมาตรฐานชนิดลูกบิดคู่มือสีดำไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจ---9046รองรับการใช้งานชิ้นส่วนขั้วต่อ IP2X

฿ 336.67

1 ชิ้น 19 วัน -NA1aNA2หยุดแต่ละ ตำแหน่งCE / UL / TUV / CCC / CSA4464รุ่นมาตรฐานชนิดลูกบิดคู่มือสีดำไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจ---9046สินค้าแหวนโลหะ (ชุบโครเมียม)