1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø25 ซีรี่ส์ สวิตช์แบบเลือกค่า ประเภท AH25 (รหัสสินค้า)

SELECTOR SWITCH

ø25 ซีรี่ส์ สวิตช์แบบเลือกค่า ประเภท AH25
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 353.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

⌀25 สวิตช์แบบเลือกค่า ซีรีส์ AH25 รูติดตั้ง: ⌀25.5,รูปทรง เทอร์มินอล: ขั้วต่อแบบหัวสกรู,ฟังก์ชั่น ชั่นป้องกัน (ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) ใช่,มาตรฐาน ตัวแทน: PSE/UL/CSA

รหัสสินค้า
AH25-PW3B11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด รูปทรง เรืองแสง การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) แบบมีกุญแจ จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
Class รุ่น รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ วิธีการกู้คืน สี ลูกบิด / ฝาครอบ ตำแหน่ง การลบ กุญแจ ประเภทของ กุญแจ สถานะของ ล็อค มุม รอยบาก
(°C)
เมื่อกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า คือ 110 V AC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน)
(A)
บันทึก

฿ 583.33

SELECTOR SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน -แบบกลมNA1a1bNA3หยุดแต่ละ ตำแหน่ง413381.5รุ่นมาตรฐานชนิดปุ่มบิดยาวคู่มือสีดำไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจ-45333-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง φ25.5 รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี
มาตรฐาน ตัวแทน PSE / UL / CSA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AH25-PW3B11 ในชุด ø25 ซีรี่ส์ สวิตช์แบบเลือกค่า ประเภท AH25

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AH25-J2A11A
AH25-J2A11B
AH25-J2A11C
AH25-PW5B11
AH25-PW5B22
AH25-SP2B01
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด รูปทรง เรืองแสง การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) แบบมีกุญแจ จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
Class รุ่น รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ วิธีการกู้คืน สี ลูกบิด / ฝาครอบ ตำแหน่ง การลบ กุญแจ ประเภทของ กุญแจ สถานะของ ล็อค มุม รอยบาก
(°C)
เมื่อกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า คือ 110 V AC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน)
(A)
บันทึก

฿ 833.33

1 ชิ้น 61 วัน สวิตช์ กุญแจแบบกลมNA1a1bมี2หยุดแต่ละ ตำแหน่ง413370.5รุ่นมาตรฐานชนิดกุญแจทรงกระบอกคู่มือไม่รวมปุ่มบิด / ฝาซ้ายANA90666-

฿ 833.33

1 ชิ้น 61 วัน สวิตช์ กุญแจแบบกลมNA1a1bมี2หยุดแต่ละ ตำแหน่ง413370.5รุ่นมาตรฐานชนิดกุญแจทรงกระบอกคู่มือไม่รวมปุ่มบิด / ฝาซ้ายB-90666-

฿ 833.33

1 ชิ้น 61 วัน สวิตช์ กุญแจแบบกลมNA1a1bมี2หยุดแต่ละ ตำแหน่ง413370.5รุ่นมาตรฐานชนิดกุญแจทรงกระบอกคู่มือไม่รวมปุ่มบิด / ฝาซ้ายC-90666-

฿ 583.33

1 ชิ้น 61 วัน -แบบกลมNA1a1bNA3[อื่น ๆ] ผลตอบแทนทางซ้าย413381.5รุ่นมาตรฐานชนิดปุ่มบิดยาวรวมสีดำไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจ-45333-

฿ 900.00

1 ชิ้น 61 วัน -แบบกลมNA2a2bNA3[อื่น ๆ] ผลตอบแทนทางซ้าย4133103.5รุ่นมาตรฐานชนิดปุ่มบิดยาวรวมสีดำไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจ-45333-

฿ 615.00

1 ชิ้น 90 วัน -มุมโค้งมนNA[อื่น ๆ] 1bNA2หยุดแต่ละ ตำแหน่ง4149.575รุ่นมาตรฐานรูปทรงปุ่มบิดมุมคู่มือสีดำไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจ-90666-