(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
⌀25 สวิตช์แบบเลือกค่า ซีรีส์ AH25 รูติดตั้ง: ⌀25.5,รูปทรง เทอร์มินอล: ขั้วต่อแบบหัวสกรู,ฟังก์ชั่น ชั่นป้องกัน (ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) ใช่,มาตรฐาน ตัวแทน: PSE/UL/CSA
รหัสสินค้า |
---|
AH25-J2A33A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | รูปทรง | เรืองแสง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | แบบมีกุญแจ | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | Class รุ่น | รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ | วิธีการกู้คืน | สี ลูกบิด / ฝาครอบ | ตำแหน่ง การลบ กุญแจ | ประเภทของ กุญแจ | สถานะของ ล็อค | มุม รอยบาก (°C) | เมื่อกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า คือ 110 V AC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด ) (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด ) (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน) (A) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,466.67 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | แบบกลม | NA | [อื่น ๆ] 3a3b | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 41 | 33 | 114.5 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดกุญแจทรงกระบอก | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | A | - | 90 | 6 | 6 | 6 | - |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | φ25.5 | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | PSE / UL / CSA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AH25-J2A33A ในชุด ø25 ซีรี่ส์ สวิตช์แบบเลือกค่า ประเภท AH25
รหัสสินค้า |
---|
AH25-J2A11A |
AH25-J2A11B |
AH25-J2A11C |
AH25-J2B10A |
AH25-J2B10B |
AH25-J2B11A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | รูปทรง | เรืองแสง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | แบบมีกุญแจ | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | Class รุ่น | รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ | วิธีการกู้คืน | สี ลูกบิด / ฝาครอบ | ตำแหน่ง การลบ กุญแจ | ประเภทของ กุญแจ | สถานะของ ล็อค | มุม รอยบาก (°C) | เมื่อกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า คือ 110 V AC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด ) (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด ) (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน) (A) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 833.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | แบบกลม | NA | 1a1b | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 41 | 33 | 70.5 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดกุญแจทรงกระบอก | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | A | NA | 90 | 6 | 6 | 6 | - | ||
฿ 833.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | แบบกลม | NA | 1a1b | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 41 | 33 | 70.5 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดกุญแจทรงกระบอก | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | B | - | 90 | 6 | 6 | 6 | - | ||
฿ 833.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | แบบกลม | NA | 1a1b | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 41 | 33 | 70.5 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดกุญแจทรงกระบอก | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | C | - | 90 | 6 | 6 | 6 | - | ||
฿ 683.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | แบบกลม | NA | 1a | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 41 | 33 | 70.5 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดกุญแจทรงกระบอก | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย/ขวา | A | - | 90 | 6 | 6 | 6 | - | ||
฿ 683.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | แบบกลม | NA | 1a | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 41 | 33 | 70.5 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดกุญแจทรงกระบอก | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย/ขวา | B | - | 90 | 6 | 6 | 6 | - | ||
฿ 833.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | แบบกลม | NA | 1a1b | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 41 | 33 | 70.5 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดกุญแจทรงกระบอก | คู่มือ | สีดำ | ซ้าย/ขวา | A | NA | 90 | 6 | 6 | 6 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง