(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผู้ปฏิบัติงานสามารถยึดด้วยน๊อตตัวเมียจากด้านหลังแผงทำให้ไม่จำเป็นต้องปรับความหนาของแผง
รหัสสินค้า |
---|
DR22D0L-H3R |
DR22D0L-M3R |
DR22D0L-M3RZ9 |
DR22D0L-T3R |
DR22K0L-H3R |
DR22K0L-M3R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | แหล่งกำเนิดแสง | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย | หมายเหตุพิเศษ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (อื่น ๆ ) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 516.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 | [LED] LED | 30 | 30 | 78.2 | พร้อมหม้อแปลง | NA | - | - | ||
฿ 516.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | [LED] LED | 30 | 30 | 78.2 | พร้อมหม้อแปลง | NA | - | - | ||
฿ 568.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 76 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | [LED] LED | 30 | 30 | 78.2 | พร้อมหม้อแปลง | NA | - | ผ่านการเคลือบผิวสำหรับภูมิประเทศเขตร้อน / ความทนทานน้ำมันหล่อเย็นไม่ละลายน้ำ | ||
฿ 653.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 76 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC400 ถึง 440 | [LED] LED | 30 | 30 | 78.2 | พร้อมหม้อแปลง | NA | - | - | ||
฿ 568.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 76 วัน | [อื่น ๆ] ประเภทตัดเพชรกลม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 | [LED] LED | 30 | 30 | 78.2 | พร้อมหม้อแปลง | NA | - | - | ||
฿ 568.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 76 วัน | [อื่น ๆ] ประเภทตัดเพชรกลม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | [LED] LED | 30 | 30 | 78.2 | พร้อมหม้อแปลง | NA | - | - |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | สำหรับทั้งφ 22.3 / 25.5 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65, IP65F | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง เทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง