1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ปุ่มกด ขนาด ø22 ซีรีส์ AH225 (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH

สวิตช์ปุ่มกด ขนาด ø22 ซีรีส์ AH225
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 766.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดีไซน์หรูหรา พร้อมสวิตช์ฉายแสงต่ำบนแผงควบคุม

รหัสสินค้า
AH225-FLW11E3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ชนิด การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ มิติ ปุ่ม
(มิลลิเมตร)
แหล่งกำเนิดแสงไฟ โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
พร้อม หม้อแปลง ปริมาณของหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)

฿ 850.00

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน [แบบกลม] ประเภทวงรีปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะ[ขาว] น้ำนมสีขาว1a / 1b53.52828NAø 28LEDDC24NA10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง φ22.3 รูปทรงเทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี/ ขั้วต่อสายแบบ Tab รวมการ์ดในชุด NA
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65F มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / TUV / CSA สเปค เฟรมมุม
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) 1.5 กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AH225-FLW11E3 ในชุด สวิตช์ปุ่มกด ขนาด ø22 ซีรีส์ AH225

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AH225-ELW11E3
AH225-ELY22E3
AH225-FB11
AH225-FLY11E3
AH225-FLY11M1
AH225-FR11
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ชนิด การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ มิติ ปุ่ม
(มิลลิเมตร)
แหล่งกำเนิดแสงไฟ โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
พร้อม หม้อแปลง ปริมาณของหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)

฿ 850.00

1 ชิ้น 61 วัน [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลมปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะ[ขาว] น้ำนมสีขาว1b / 1a572828NAø 28LEDDC24NA-

฿ 950.00

1 ชิ้น 61 วัน [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลมปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะสีเหลือง2b / 2a572828NAø 28LEDDC24NA-

฿ 766.67

1 ชิ้น 61 วัน [แบบกลม] ประเภทวงรีสวิตช์กดชั่วขณะสีดำ1b / 1a53.52828NAø 28ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA-

฿ 850.00

1 ชิ้น 61 วัน [แบบกลม] ประเภทวงรีปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะสีเหลือง1b / 1a53.52828NAø 28LEDDC24NA-

฿ 850.00

1 ชิ้น 61 วัน [แบบกลม] ประเภทวงรีปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะสีเหลือง1b / 1a53.52828NAø 28นีออนAC220แบบมีไฟ-

฿ 766.67

1 ชิ้น 61 วัน [แบบกลม] ประเภทวงรีสวิตช์กดชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1b / 1a53.52828NAø 28ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA10