1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์แบบเลือกค่า ซีรีส์ ø22, ชนิด AR22 (รหัสสินค้า)

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE)

สวิตช์แบบเลือกค่า ซีรีส์ ø22, ชนิด AR22
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 275.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งโดยใช้ปุ่มหรือลูกบิดที่ติดตั้งบนแผงควบคุม

รหัสสินค้า
AR22JAR-2B11A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด รูปทรง รูติดตั้ง เรืองแสง หน้าสัมผัส (สลับล็อกเกอร์) การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) แบบมีกุญแจ จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ รูปทรงเทอร์มินอล ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
Class รุ่น รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ วิธีการกู้คืน สี ลูกบิด / ฝาครอบ ตำแหน่ง การลบ กุญแจ ประเภทของ กุญแจ โครงสร้างโคมไฟ โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
วิธีการ พาวเวอร์ซัพพลาย หลอด ไฟ เมื่อกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า คือ 110 V AC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน)
(A)
บันทึก

฿ 783.33

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น 76 วัน -สวิตช์ กุญแจแบบกลม[อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มมNA-1a1bมี2หยุดแต่ละ ตำแหน่งขั้วต่อแบบหัวสกรูมีCE / UL / TUV / CCC / CSA443061รุ่นมาตรฐานชนิดกุญแจ (กุญแจอายุใช้งานยาว)คู่มือไม่รวมปุ่มบิด / ฝาซ้าย/ขวาAแบบไม่มีไฟแบบไม่มีไฟแบบไม่มีไฟ646-

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AR22JAR-2B11A ในชุด สวิตช์แบบเลือกค่า ซีรีส์ ø22, ชนิด AR22

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AR22JAR-2A11A
AR22JAR-2A11B
AR22JAR-2B10A
AR22JAR-2D10A
AR22JAR-2D11A
AR22JCR-3A07FA
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด รูปทรง รูติดตั้ง เรืองแสง หน้าสัมผัส (สลับล็อกเกอร์) การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) แบบมีกุญแจ จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ รูปทรงเทอร์มินอล ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
Class รุ่น รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ วิธีการกู้คืน สี ลูกบิด / ฝาครอบ ตำแหน่ง การลบ กุญแจ ประเภทของ กุญแจ โครงสร้างโคมไฟ โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
วิธีการ พาวเวอร์ซัพพลาย หลอด ไฟ เมื่อกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า คือ 110 V AC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน)
(A)
บันทึก

฿ 783.33

1 ชิ้น 76 วัน -สวิตช์ กุญแจแบบกลม[อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มมNA-1a1bมี2หยุดแต่ละ ตำแหน่งขั้วต่อแบบหัวสกรูมีCE / UL / TUV / CCC / CSA443061รุ่นมาตรฐานชนิดกุญแจ (กุญแจอายุใช้งานยาว)คู่มือไม่รวมปุ่มบิด / ฝาซ้ายAแบบไม่มีไฟแบบไม่มีไฟแบบไม่มีไฟ646-

฿ 783.33

1 ชิ้น 76 วัน -สวิตช์ กุญแจแบบกลม[อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มมNA-1a1bมี2หยุดแต่ละ ตำแหน่งขั้วต่อแบบหัวสกรูมีCE / UL / TUV / CCC / CSA443061รุ่นมาตรฐานชนิดกุญแจ (กุญแจอายุใช้งานยาว)คู่มือไม่รวมปุ่มบิด / ฝาซ้ายB---646-

฿ 666.67

1 ชิ้น 76 วัน -สวิตช์ กุญแจแบบกลม[อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มมNA-1aมี2หยุดแต่ละ ตำแหน่งขั้วต่อแบบหัวสกรูมีCE / UL / TUV / CCC / CSA443061รุ่นมาตรฐานชนิดกุญแจ (กุญแจอายุใช้งานยาว)คู่มือไม่รวมปุ่มบิด / ฝาซ้าย/ขวาA---646-

฿ 666.67

1 ชิ้น 76 วัน -สวิตช์ กุญแจแบบกลม[อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มมNA-1aมี2หยุดแต่ละ ตำแหน่งขั้วต่อแบบหัวสกรูมีCE / UL / TUV / CCC / CSA443061รุ่นมาตรฐานชนิดกุญแจ (กุญแจอายุใช้งานยาว)คู่มือไม่รวมปุ่มบิด / ฝาขวาA---646-

฿ 783.33

1 ชิ้น 76 วัน -สวิตช์ กุญแจแบบกลม[อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มมNA-1a1bมี2หยุดแต่ละ ตำแหน่งขั้วต่อแบบหัวสกรูมีCE / UL / TUV / CCC / CSA443061รุ่นมาตรฐานชนิดกุญแจ (กุญแจอายุใช้งานยาว)คู่มือไม่รวมปุ่มบิด / ฝาขวาAแบบไม่มีไฟแบบไม่มีไฟแบบไม่มีไฟ646-

฿ 680.00

1 ชิ้น 76 วัน -สวิตช์ กุญแจแบบกลม[อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มมNA-1a1bมี3หยุดแต่ละ ตำแหน่งขั้วต่อแบบหัวสกรูมีCE / UL / TUV / CCC / CSA4430125ชนิดควบคุมรูปทรงกุญแจคู่มือไม่รวมปุ่มบิด / ฝาซ้ายA---623-