(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์คำสั่งแบบติดตั้งกับรูสี่เหลี่ยม ชนิดกะทัดรัดที่มีความลึกไม่มาก ส่วนของไฟสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน ซีรีส์ AG23
รหัสสินค้า |
---|
AG23-ZBE3-WW |
AG23-ZCE3-WW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | แหล่งกำเนิดแสง | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ทิศทางการติดตั้ง | วิธีการส่องสว่าง | หมายเหตุพิเศษ | สี เฟรม ตกแต่ง | รายละเอียดสีความสว่างอื่น ๆ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 988.33 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | [ขาว] นมขาว / น้ำนมขาว | DC24 | [LED] LED | 25 | 32 | NA | ไฟแบ่ง 2 ส่วน | ส่วนไฟ | NA | - | - | ||
฿ 988.33 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | [ขาว] นมขาว / น้ำนมขาว | DC24 | [LED] LED | 25 | 32 | NA | ไฟแบ่ง 2 ส่วน | ส่วนไฟ | NA | - | - |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | 23.5 x 30.5 | รูปทรง | รูปทรง ยาว | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP40 |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 57 | รุ่น Class/ โครงสร้าง | ชนิดปิด |
วงจรหลอดไฟ | มาตรฐาน | ขนาด พื้นผิว ส่องสว่าง(มิลลิเมตร) | 25 x 32 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง