(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์คำสั่งแบบติดตั้งกับรูสี่เหลี่ยม ชนิดกะทัดรัดที่มีความลึกไม่มาก ซีรีส์ AG22
รหัสสินค้า |
---|
AG22-ZME3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | แหล่งกำเนิดแสง | ทิศทางการติดตั้ง | วิธีการส่องสว่าง | ขนาด พื้นผิว ส่องสว่าง (มิลลิเมตร) | หมายเหตุพิเศษ | สี เฟรม ตกแต่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,660.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 90 วัน | [อื่น ๆ] สีเขียว / ส้ม / แดง | DC24 | [LED] LED | ตามแนวนอน | ไฟเต็มขนาด | 25 x 25 | ไฟแสดงผล | สีเทา |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | 23.5 x 22.5 | รูปทรง | รูปทรง สี่เหลี่ยม | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP40 |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 25 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 25 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 57 | รุ่น Class/ โครงสร้าง | ชนิดปิด | วงจรหลอดไฟ | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AG22-ZME3 ในชุด ไฟแสดงสถานะ ซีรีส์ AG22
รหัสสินค้า |
---|
AG22-Z6 |
AG22-Z6-B |
AG22-ZAE3-G |
AG22-ZAE3-O |
AG22-ZAE3-R |
AG22-ZAE3-W |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | แหล่งกำเนิดแสง | ทิศทางการติดตั้ง | วิธีการส่องสว่าง | ขนาด พื้นผิว ส่องสว่าง (มิลลิเมตร) | หมายเหตุพิเศษ | สี เฟรม ตกแต่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 246.67 | 1 ชิ้น | 90 วัน | [อื่น ๆ] ไม่มี แผ่นเพลท สี | - | [LED] LED | ตามแนวนอน | NA | NA | ส่วนหน้าสัมผัส | สีเทา | ||
฿ 246.67 | 1 ชิ้น | 90 วัน | [อื่น ๆ] ไม่มี แผ่นเพลท สี | - | [LED] LED | ตามแนวนอน | NA | NA | ส่วนหน้าสัมผัส | สีดำ | ||
฿ 901.67 | 1 ชิ้น | 90 วัน | สีเขียว | DC24 | [LED] LED | NA | ไฟเต็มขนาด | 25 x 25 | ส่วนไฟ | NA | ||
฿ 901.67 | 1 ชิ้น | 90 วัน | [อื่น ๆ] ส้ม | DC24 | [LED] LED | NA | ไฟเต็มขนาด | 25 x 25 | ส่วนไฟ | NA | ||
฿ 901.67 | 1 ชิ้น | 90 วัน | สีแดง | DC24 | [LED] LED | NA | ไฟเต็มขนาด | 25 x 25 | ส่วนไฟ | NA | ||
฿ 901.67 | 1 ชิ้น | 90 วัน | [ขาว] น้ำนมสีขาว | DC24 | [LED] LED | NA | ไฟเต็มขนาด | 25 x 25 | ส่วนไฟ | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง