1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเรือนซีรีส์ MRP

ตัวเรือนซีรีส์ MRP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 74.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเสื้อ สำหรับซีรีส์ MRP

[คุณสมบัติ]
สกรูคู่และสปริงล็อคที่ทนต่อแรงกระแทก
ระบบป้องกันฝุ่นละออง มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีเยี่ยม
· เหมาะสำหรับการย่อขนาดอุปกรณ์ผ่านการปรับปรุงความทนทาน ความกะทัดรัด น้ำหนัก และความหนาแน่น
· เพิ่มเคสสำหรับชนิดรีเลย์

รหัสสินค้า
MRP-8F01
MRP-8M01
MRP-16F01
MRP-16M01
MRP-20F01
MRP-20M01
MRP-25F01
MRP-25M01
MRP-34F01
MRP-34M01
MRP-50F01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด คุณสมบัติ ปริมาณของหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)

฿ 100.26

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน 10ตัวเมีย8ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน ตัวเมีย-

฿ 74.60

CONNECTORS 100 ชิ้น 11 วัน -เกลียวนอก8ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน เกลียวนอก100

฿ 85.29

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน 10ตัวเมีย16ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน ตัวเมีย-

฿ 81.84

CONNECTORS 100 ชิ้น 11 วัน -เกลียวนอก16ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน เกลียวนอก100

฿ 87.71

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน 10ตัวเมีย20ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน ตัวเมีย-

฿ 105.91

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10เกลียวนอก20ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน เกลียวนอก100

฿ 97.38

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน 10ตัวเมีย25ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน ตัวเมีย-

฿ 91.48

CONNECTORS 100 ชิ้น 11 วัน -เกลียวนอก25ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน เกลียวนอก100

฿ 100.41

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน 10ตัวเมีย34ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน ตัวเมีย-

฿ 98.72

CONNECTORS 100 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก34ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน เกลียวนอก100

฿ 236.19

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน 10ตัวเมีย50ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน ตัวเมีย-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O M · n · O MRP
การใช้งาน อุปกรณ์ติดตั้งตู้ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 3 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC300
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA