1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับไวนิลสำหรับกล่องคอนโทรล

มือจับไวนิลสำหรับกล่องคอนโทรล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 186.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มือจับไวนิลสำหรับกล่องคอนโทรล

รหัสสินค้า
TH-1SALE
TH-1B
TH-S1SALE
TH-S1B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว W
(มิลลิเมตร)

฿ 187.40

฿ 159.48

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำ (ตัวยึด: ชุบโครเมี่ยม)196

฿ 197.30

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 3 วัน สีดำ (ตัวยึด: เคลือบผิวดำ)196

฿ 186.99

฿ 170.65

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำ (ตัวยึด: ชุบโครเมี่ยม)176

฿ 247.18

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 4 วัน สีดำ (ตัวยึด: เคลือบผิวดำ)176

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ด้ามจับ H(มิลลิเมตร) 25.5 D(มิลลิเมตร) 11
วัสดุ เรซิ่น