1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริมสำหรับรุ่น SL โดยเฉพาะ: ขาตั้งเอียง รุ่น CT

อุปกรณ์เสริมสำหรับรุ่น SL โดยเฉพาะ: ขาตั้งเอียง รุ่น CT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 461.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขาตั้งเอียงชุบโครเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์เสริมสำหรับตั้งกล่องให้เอียง
· CT1 ถึง 3 รับน้ำหนักได้ถึง 7 กก.

รหัสสินค้า
CT-1
CT-2SALE
CT-3SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด/ความกว้าง (มม.)
(mm)
ขนาด/ความสูง (มม.)
(mm)
W
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)

฿ 470.48

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 3 วัน 10103.550103.550

฿ 517.15

฿ 283.86

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10155.550155.550

฿ 461.61

฿ 317.54

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10255.560255.560

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอปพลิเคชัน ยืน ขนาด/ความลึก (มม.)(mm) 8 D(มิลลิเมตร) 8
φ(มิลลิเมตร) 4 วัสดุ เหล็ก