(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ø22 HW Series สวิตช์ปุ่มกด 2 จุด
[คุณสมบัติ]
· ขั้วต่อ SS สำหรับปกป้องนิ้วเพื่อความปลอดภัยและประหยัดเวลาทำงาน
· มีฝาครอบขั้วต่อและการป้องกันนิ้วเพื่อความปลอดภัย
· หน้าสัมผัสลูกกลิ้ง และหน้าสัมผัสแบบทำความสะอาดตัวเอง -
· โครงสร้างป้องกันมาตรฐาน IP65 ช่วยกันไม่ให้น้ำและน้ำมันเข้า (สวิตช์ปุ่มกดแบบสองปุ่มจะเป็น IP40)
· นอกจากนี้ยังมีสวิตช์ปุ่มกดแบบสองจุด ซึ่งมีสวิตช์ปุ่มกดที่ทำงานแยกกันสองตัวและมีไฟแสดงผล ซึ่งคุณสมบัติทั้งสามอย่างนี้จะติดตั้งรวมไว้ในยูนิตเดียว
· รองรับแรงดันไฟฟ้าทุกขนาด สำหรับการใช้งานทั่วโลก
· ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL / CSA และ EN
รหัสสินค้า |
---|
HW7D-B111010GR |
HW7D-B111010WB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | สีหลอดไฟ LED แบบฝัง | 2 รายละเอียดการกำหนดค่ารายชื่อ หน้าสัมผัส ปุ่มกด PT (TOP/BOTTOM) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 928.34 ฿ 795.68 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | [ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] แบบไม่ส่องสว่างปุ่มกด 2 จุด | ชั่วขณะ | [อื่น ๆ] สีเขียว (บน)/สีแดง (ล่าง) | 1a | 69.4 | แบน / แบน | ชนิดไม่มีไฟ | ชนิดไม่มีไฟ | ชนิดไม่มีไฟ | 1a / 1a | ไม่มีสัญลักษณ์ | ||
฿ 928.34 ฿ 557.19 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] แบบไม่ส่องสว่างปุ่มกด 2 จุด | ชั่วขณะ | [อื่น ๆ] สีขาว (บน)/สีดำ (ล่าง) | 1a | 69.4 | แบน / แบน | ชนิดไม่มีไฟ | ชนิดไม่มีไฟ | ชนิดไม่มีไฟ | 1a / 1a | ไม่มีสัญลักษณ์ |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | ø 22.3 | รูปทรง | แบบเหลี่ยม | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู |
---|---|---|---|---|---|
รวมการ์ดในชุด | NA | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP40 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 29.8 | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 54.8 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 10 |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 8 | วิธีลบ ล็อค | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง