(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SS เทอร์มินอลป้องกันนิ้วมือ เพื่อเสริมความปลอดภัยและลดขั้นตอนการทำงาน
[คุณสมบัติ]
· มีฝาครอบขั้วต่อและการป้องกันนิ้วเพื่อความปลอดภัย
· หน้าสัมผัส การรีด และหน้าสัมผัสแบบคราดทำความสะอาดตัวเอง
· รองรับแรงดันไฟฟ้าทุกขนาด สำหรับการใช้งานทั่วโลก
· สอดคล้องตามมาตรฐาน UL / CSA และ EN
รหัสสินค้า |
---|
HW1B-M511B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | ชนิด | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 928.34 ฿ 795.68 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | แบบกลม | [ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง | ชั่วขณะ | สีดำ | 1a / 1b | NA | 79.4 | 60 | 60 | ขนาดใหญ่พิเศษ | ชนิดไม่มีไฟ | ชนิดไม่มีไฟ | 1a1b |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | ø 22.3 | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 10 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 8 |
หน้าสัมผัส วัสดุ | เงิน | วิธีลบ ล็อค | มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HW1B-M511B ในชุด ø22 HW Series ชุดอุปกรณ์ควบคุม
รหัสสินค้า |
---|
HW1B-M101G |
HW1B-M101R |
HW1B-M110B |
HW1B-M531B |
HW1L-A111M2Y |
HW1L-A120M2G-MAU |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | ชนิด | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 310.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบกลม | [ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง | ชั่วขณะ | [สีเขียว] สีเขียว | 1b | NA | 62.4 | 29.4 | 41.4 | ชนิดแบน | ชนิดไม่มีไฟ | ชนิดไม่มีไฟ | 1b | ||
฿ 310.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบกลม | [ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง | ชั่วขณะ | [สีแดง] สีแดง | 1b | NA | 62.4 | 29.4 | 41.4 | ชนิดแบน | ชนิดไม่มีไฟ | ชนิดไม่มีไฟ | 1b | ||
฿ 310.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบกลม | [ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง | ชั่วขณะ | สีดำ | 1a | NA | 62.4 | 29.4 | 41.4 | ชนิดแบน | ชนิดไม่มีไฟ | ชนิดไม่มีไฟ | 1a | ||
฿ 1,347.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,842.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | แบบกลม | [ปุ่มกดส่องสว่าง] ปุ่มกดไฟส่องสว่าง | สลับกัน | สีเหลือง | 1b / 1a | NA | 92.5 | 29.4 | 41.4 | ชนิดแบน | AC200/220 | LED | 1a1b | ||
฿ 2,360.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง