1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø22 HW Series ชุดอุปกรณ์ควบคุม (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH

ø22 HW Series ชุดอุปกรณ์ควบคุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 310.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

SS เทอร์มินอลป้องกันนิ้วมือ เพื่อเสริมความปลอดภัยและลดขั้นตอนการทำงาน

[คุณสมบัติ]
· มีฝาครอบขั้วต่อและการป้องกันนิ้วเพื่อความปลอดภัย
· หน้าสัมผัส การรีด และหน้าสัมผัสแบบคราดทำความสะอาดตัวเอง
· รองรับแรงดันไฟฟ้าทุกขนาด สำหรับการใช้งานทั่วโลก
· สอดคล้องตามมาตรฐาน UL / CSA และ EN

รหัสสินค้า
HW1B-M210R SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง ชนิด การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปุ่ม โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า

฿ 345.00

฿ 191.99

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -แบบกลม[ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่างชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1aNA68.429.441.4Cuspชนิดไม่มีไฟชนิดไม่มีไฟ1a

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง ø 22.3 รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65
มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / TUV / CCC / CSA กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) 10 กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) 8
หน้าสัมผัส วัสดุ เงิน วิธีลบ ล็อค มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HW1B-M210R ในชุด ø22 HW Series ชุดอุปกรณ์ควบคุม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HW1B-M101G
HW1B-M101R
HW1B-M110B
HW1B-M2P01R
HW1B-M2P10G
HW1B-M301R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง ชนิด การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปุ่ม โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า

฿ 310.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -แบบกลม[ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่างชั่วขณะ[สีเขียว] สีเขียว1bNA62.429.441.4ชนิดแบนชนิดไม่มีไฟชนิดไม่มีไฟ1b

฿ 310.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -แบบกลม[ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่างชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1bNA62.429.441.4ชนิดแบนชนิดไม่มีไฟชนิดไม่มีไฟ1b

฿ 310.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -แบบกลม[ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่างชั่วขณะสีดำ1aNA62.429.441.4ชนิดแบนชนิดไม่มีไฟชนิดไม่มีไฟ1a

฿ 497.00

1 ชิ้น ขอราคา 10-------------

฿ 497.00

1 ชิ้น ขอราคา 10-------------

฿ 438.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -แบบกลม[ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่างชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1bNA72.629.441.4ขนาดกลางชนิดไม่มีไฟชนิดไม่มีไฟ1b