(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แจ้งการเปลี่ยนแปลง สเปค
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ: ⌀22 อุปกรณ์ควบคุม แบบสกรูซีรีส์ HW
⌀22 อุปกรณ์ควบคุม ชนิดสวมเร็ว ซีรีส์ HW (ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป,หน่วยปฏิบัติการ)
การเปลี่ยนแปลง: (1) การเปลี่ยนแปลงใน รูปทรง ของหน่วย การเชื่อมต่อสายไฟ (2) การเปลี่ยนแปลงในหมายเลข รุ่น ของหน่วย การเชื่อมต่อสายไฟ
ระยะเวลา ดำเนินการ: ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 เป็นต้นไป สินค้าเก่าและใหม่อาจถูกจัดส่งพร้อมกัน โปรดทราบว่า
รายละเอียด:
รุ่น | ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข รุ่น ต่อไปนี้ | (1) การเปลี่ยนแปลง รูปทรง ของ อุปกรณ์ควบคุม |
---|---|---|
สวิตช์ปุ่มกด | เอชดับบลิว□B-M1 | เป็นไปได้ |
สวิตช์ปุ่มกด | วิชา□B-A1 | ไม่มี |
สวิตช์ปุ่มกด | HW□B-※3 | ไม่มี |
สวิตช์ปุ่มกด | HW□B-※4 | ไม่มี |
สวิตช์ปุ่มกด | เอชดับบลิว□B-M5 | ไม่มี |
สวิตช์ สวิตช์กด ไฟส่องสว่าง | HW□L-※1 | ไม่มี |
สวิตช์ สวิตช์กด ไฟส่องสว่าง | HW□L-※4 | ไม่มี |
สวิตช์ สวิตช์กด 2 จุด | HW7D-B HW7D-L | ไม่มี |
ซีเล็คเตอร์สวิตช์ | HW1S-□ที | เป็นไปได้ |
ซีเล็คเตอร์สวิตช์ | HW1S-□แอล | เป็นไปได้ |
ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบมีไฟส่องสว่าง | HW1F-□ | ไม่มี |
ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบมีไฟส่องสว่าง | HW1F-□ล | ไม่มี |
สวิตช์แบบเลือกค่า กุญแจ | HW1K | เป็นไปได้ |
สวิตช์ สวิตช์กด ตัวเลือกข้อมูล | HW1R | ไม่มี |
สวิตช์ก้านโยก แบบโมโน | HW1M | ไม่มี |
สวิตช์ สวิตช์กด หยุดฉุกเฉิน | HW1B-V3 | ไม่มี |
สวิตช์ สวิตช์กด หยุดฉุกเฉิน | HW1B-V4,V5 | ไม่มี |
สวิตช์ปุ่มกด หยุดฉุกเฉิน | HW1B-X HW1B-Y | ไม่มี |
* รหัสระบุหมายเลข รุ่น (ม: ชั่วขณะ, ก: สลับกัน)
(1) ชนิดสกรู: การเปลี่ยนแปลง รูปทรง ของชุด การเชื่อมต่อสายไฟ
รูปทรง ของหน่วย การเชื่อมต่อสายไฟ จะเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
การเปลี่ยน รูปทรง ช่วยให้สามารถติดตั้งหน่วย การเชื่อมต่อสายไฟ ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว (ไม่จำเป็นต้องใช้ สต๊อปเปอร์ ก้านโยก เหลืองอีกต่อไป)
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง รูปทรง ของหน่วย การเชื่อมต่อสายไฟ วิธีการติดตั้งที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งาน สวิตช์ สวิตช์กด หยุดฉุกเฉิน จะมีการเปลี่ยนแปลง และจะเพิ่มภาษาเยอรมันและฝรั่งเศสด้วย
ก่อน cแฮงเก้ | หลังจากการเปลี่ยนแปลง |
---|---|
(2) ชนิดสกรู: การเปลี่ยนแปลงหมายเลข รุ่น ของหน่วย การเชื่อมต่อสายไฟ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง รูปทรง ของหน่วย การเชื่อมต่อสายไฟ หมายเลข รุ่น ติดบนฉลากด้านข้างจะเปลี่ยนไปเป็นหมายเลข รุ่น ผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้
ก่อน cแฮงเก้ | หลังจากการเปลี่ยนแปลง |
---|---|
รหัสรุ่นสินค้า: HW-CB** | แสดงหมายเลข รุ่น: การแสดงหมายเลข รุ่น ผลิตภัณฑ์ |
สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน ซีรีส์ HW ⌀22 (ไม่เรืองแสง)
แคตตาล็อกส สวิตช์ คลิกที่นี่
หน้าสัมผัส บล็อค | พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน | 600 V |
---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 10 A | |
อัตรา หน้าสัมผัส อยู่กับประเภท โหลดไฟฟ้า JIS C8201-5-1, IEC60947-5-1 | AC-15 (A600) DC-13 |
แรงดันไฟและ กระแสไฟฟ้า ที่ใช้ขึ้นอยู่กับประเภท โหลดไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 24 V | 48 V | 50 V | 110 V | 220 V | 440 V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กระแสไฟฟ้า ใช้ | AC 50/60 Hz | โหลดต้านทาน AC-12 และ โหลด สารกึ่งตัวนำ ฯลฯ | 10 A | — | 10 A | 10 A | 6 A | 2 A |
AC-15 อุปกรณ์ควบคุม โหลดไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับ (> 72VA) ฯลฯ | 10 A | — | 7 A | 5 A | 3 A | 1 A | ||
ไฟฟ้ากระแสตรง | โหลดต้านทาน DC-12 และ โหลด สารกึ่งตัวนำ ฯลฯ | 8 A | 4 A | — | 2.2 A | 1.1 A | — | |
DC-13 แม่เหล็กไฟฟ้า DC อุปกรณ์ควบคุม ฯลฯ | 4 A | 2 A | — | 1.1 A | 0.6 A | — |
การใช้งานมาตรฐาน เงื่อนไข | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | > - 25 ถึง +60°C (แต่ไม่ต้องแช่แข็ง) -40 ถึง +80° ซ (แต่ไม่ต้องแช่แข็ง) 45 ถึง 85% RH (แต่ไม่ต้องแช่แข็ง) |
---|---|---|
อุณหภูมิสำหรับจัดเก็บ | ||
ความชื้นแวดล้อม | ||
แรงเปิดตรงขั้นต่ำ | 50 N | |
ระยะการทำงานขั้นต่ำจนถึงการเปิดการทำงานโดยตรง | 5.5 mm | |
ระยะการทำงานสูงสุด | 10.0 mm | |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | 50 mΩ หรือต่ำกว่า (ค่า เริ่มต้น) | |
ความต้านทานของฉนวน | 100MΩ หรือมากกว่า (เมกเกอร์ 500 โวลต์ กระแสตรง) | |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างส่วนที่มีชีวิตและส่วนที่ไม่มีชีวิต: 2500 โวลต์ AC เป็นเวลา 1 นาที ระหว่างเทอร์มินัลที่แตกต่างกัน: 2500 โวลต์ AC เป็นเวลา 1 นาที ระหว่างขั้วเดียวกัน: 2500 โวลต์ AC เป็นเวลา 1 นาที | |
ทนทานต่อแรงกระแทก | ทำงานผิดปกติ: 100 ม./วินาที2 หรือต่ำกว่า ความอดทน: 1000 ม./วินาที2 หรือต่ำกว่า | |
ความทนต่อการสั่นสะเทือน | ทำงานผิดปกติ: 5 ถึง 55 เฮิรตซ์ แอม ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว 0.5 มม. ความอดทน: 30 Hz ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว 1.5 มม. | |
เครื่องวัดความถี่ ในการเปิดและปิด | 900 ครั้ง/ชั่วโมง | |
ความทนทาน | เชิงกล: 500,000 ครั้งขึ้นไป ( สวิตช์ กด-ดึง: 250,000 ครั้งขึ้นไป) ไฟฟ้า: 500,000 ครั้งขึ้นไป ( สวิตช์ กด-ดึง: 250,000 ครั้งขึ้นไป) (Note) เปิด-ปิดด้วย เครื่องวัดความถี่ การสวิตซ์ 900 ครั้ง/ชั่วโมง และอัตราการใช้งาน 40% | |
โครงสร้างการป้องกัน | IP65 (IEC 60529) | |
อุปกรณ์ อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ลัดวงจร | ฟิวส์ 250 V/10 A (ประเภท aM IEC60269-1/IEC60269-2) | |
ขั้วเทอร์มินอล | สกรู M3.5 | |
น้ำหนัก (ประมาณ) | 76 g (ชนิด HW1B-V322) 99 g (ชนิด HW1B-X422R) 54 g (ชนิด HW1B-Y202) 79 g (ชนิด HW1B-V422R-EMO) |
วงจรเทียบเท่า | ![]() |
---|
รหัสสินค้า |
---|
HW1B-X411R |
HW1B-Y211R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | การทำงานของ สวิตช์กด | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | รูปทรง ปุ่ม | หน้าสัมผัส วัสดุ | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,598.34 ฿ 959.16 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1a / 1b | [อื่น ๆ] กดเพื่อ ล็อค รีเซ็ตด้วย กุญแจ | 41.4 | 40 | 81.4 | ชนิดแยกบล็อคหน้าสัมผัส | ใหญ่ | เงิน | 1a1b | ||
฿ 1,115.00 ฿ 836.25 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1a / 1b | [อื่น ๆ] ผลักดึง | 41.4 | 40 | 81.4 | ชนิดแยกบล็อคหน้าสัมผัส | ใหญ่ | เงิน | 1a1b |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | รูปทรง | รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | รวมการ์ดในชุด | NA |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นป้ายชื่อ | NA | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | รูติดตั้ง | φ22.3 |
สีของปุ่ม | สีแดง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 10 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 8 | โคมไฟแรงดันใช้งาน(V) | ชนิดไม่มีไฟ |
ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | ชนิดไม่มีไฟ | วิธีลบ ล็อค | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง