1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø30 XN Series สวิตช์หยุดฉุกเฉิน (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH

ø30 XN Series สวิตช์หยุดฉุกเฉิน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,863.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ø30 XN Series สวิตช์หยุดฉุกเฉิน

[คุณสมบัติ]
· สวิตช์หยุดฉุกเฉิน ø30 ที่มีให้เลือกหลากหลายประเภท
· ประเภทแม่กุญแจช่วยล็อคให้อยู่ในที่ที่ต้องการ ส่วนประเภทกรอบแฟลชมีการออกแบบที่ดึงดูดใจ
· รูปแบบจำนวนมาก: รองรับแม่กุญแจ ชนิดกรอบแฟลช ø60 ขนาดใหญ่พิเศษ เรืองแสง ส่องแสงเชื่อมโยง ฯลฯ
· ความปลอดภัยที่เหนือกว่าด้วยฟังก์ชั่นการตัดเพื่อความปลอดภัยและมีโครงสร้างที่เน้นความปลอดภัยตามที่เห็นใน ø166 XA / ø22 XW Series
· สวิตช์โดยปกติจะสอดคล้องตามความต้องการทั้งหมดที่สวิตช์หยุดฉุกเฉินจำเป็นต้องมี รวมถึงคุณสมบัติการเปิดโดยตรงและเซฟตี้ล็อค
· ความลึกของพาเนลเพียง 47.7 มม. แม้จะมีหน้าสัมผัส 4 จุดและไฟส่องสว่าง: 60.4 มม., แม่กุญแจ: 61.4 มม.)
· ประเภทที่รองรับกุญแจช่วยในการล็อคสวิตช์ลงในตำแหน่งล็อค (ปิดหน้าสัมผัสหลัก)
· ใช้งานร่วมกับเหล็กยึด (HASP) ล็อคแม่กุญแจได้ถึง 20 ตัว (น้ำหนักรวม: 1,500 g)
· ส่วนล็อคทำจากอะลูมิเนียมหล่อ
· หน้าสัมผัสเงินชุบทอง
· มีสีแดง*ให้ 2 ชนิดสำหรับปุ่มบนชนิดไม่มีไฟ
· * สีแดงเข้ม (R): รหัส Munsell 5R4 / 12 (โดยประมาณ)
· สีแดงสด (RH): รหัสมันเซลล์ 7.5R4.5 / 14 (โดยประมาณ)
· ได้รับการอนุมัติมาตรฐาน UL ในหมวดการหยุดฉุกเฉิน

รหัสสินค้า
XN1E-LV401Q4MR SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด การกำหนดค่าหน้าสัมผัส การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
สเปค รูปทรง ปุ่ม โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า การ เชื่อมโยง LED รวมถึงการป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตครอบคลุม

฿ 2,467.00

฿ 1,371.90

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไฟ หยุดฉุกเฉิน ไฟส่องสว่าง1b[อื่น ๆ] กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต-[มี] IP65CE / UL / TUV / CCC404080.7ชนิดกรอบเรซิ่นใหญ่AC/DC24VLEDหน้าสัมผัสหลัก 1b×

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) รวมการ์ดในชุด NA แผ่นป้ายชื่อ NA
รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู รูติดตั้ง φ30.5 กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125(A) 5
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30(A) 2 หน้าสัมผัส วัสดุ เงินชุบผิวทอง วิธีลบ ล็อค NA
บันทึก ฟังก์ชันป้องกัน: IP65 (พื้นผิวด้านหน้าพาแนล)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XN1E-LV401Q4MR ในชุด ø30 XN Series สวิตช์หยุดฉุกเฉิน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
XN1E-BV401MRH
XN1E-BV402MFR
XN1E-BV402MFRH
XN1E-LV402Q4MFR
XN1E-LV402Q4MR
XN1E-LV403Q4MFR
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด การกำหนดค่าหน้าสัมผัส การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
สเปค รูปทรง ปุ่ม โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า การ เชื่อมโยง LED รวมถึงการป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตครอบคลุม

฿ 1,863.00

1 ชิ้น 98 วัน ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง1b[อื่น ๆ] กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต[สีแดง] แดงสด[มี] IP65CE / UL / TUV / CCC404080.7ชนิดกรอบเรซิ่นใหญ่ชนิดไม่มีไฟชนิดไม่มีไฟหน้าสัมผัสหลัก 1b×

฿ 2,085.00

1 ชิ้น 98 วัน ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง2b[อื่น ๆ] กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต-[มี] IP65/20CE / UL / TUV / CCC404080.7ชนิดกรอบเรซิ่นใหญ่ชนิดไม่มีไฟชนิดไม่มีไฟหน้าสัมผัสหลัก 2b××

฿ 2,085.00

1 ชิ้น 98 วัน ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง2b[อื่น ๆ] กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต[สีแดง] แดงสด[มี] IP65/20CE / UL / TUV / CCC404080.7ชนิดกรอบเรซิ่นใหญ่ชนิดไม่มีไฟชนิดไม่มีไฟหน้าสัมผัสหลัก 2b××

฿ 2,698.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไฟ หยุดฉุกเฉิน ไฟส่องสว่าง2b[อื่น ๆ] กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต-[มี] IP65/20CE / UL / TUV / CCC404080.7ชนิดกรอบเรซิ่นใหญ่AC/DC24VLEDหน้าสัมผัสหลัก 2b××

฿ 2,698.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไฟ หยุดฉุกเฉิน ไฟส่องสว่าง2b[อื่น ๆ] กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต-[มี] IP65CE / UL / TUV / CCC404080.7ชนิดกรอบเรซิ่นใหญ่AC/DC24VLEDหน้าสัมผัสหลัก 2b×

฿ 2,930.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไฟ หยุดฉุกเฉิน ไฟส่องสว่าง3b[อื่น ๆ] กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต-[มี] IP65/20CE / UL / TUV / CCC404080.7ชนิดกรอบเรซิ่นใหญ่AC/DC24VLEDหน้าสัมผัสหลัก 3b××