(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ø30 XN Series สวิตช์หยุดฉุกเฉิน
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์หยุดฉุกเฉิน ø30 ที่มีให้เลือกหลากหลายประเภท
· ประเภทแม่กุญแจช่วยล็อคให้อยู่ในที่ที่ต้องการ ส่วนประเภทกรอบแฟลชมีการออกแบบที่ดึงดูดใจ
· รูปแบบจำนวนมาก: รองรับแม่กุญแจ ชนิดกรอบแฟลช ø60 ขนาดใหญ่พิเศษ เรืองแสง ส่องแสงเชื่อมโยง ฯลฯ
· ความปลอดภัยที่เหนือกว่าด้วยฟังก์ชั่นการตัดเพื่อความปลอดภัยและมีโครงสร้างที่เน้นความปลอดภัยตามที่เห็นใน ø166 XA / ø22 XW Series
· สวิตช์โดยปกติจะสอดคล้องตามความต้องการทั้งหมดที่สวิตช์หยุดฉุกเฉินจำเป็นต้องมี รวมถึงคุณสมบัติการเปิดโดยตรงและเซฟตี้ล็อค
· ความลึกของพาเนลเพียง 47.7 มม. แม้จะมีหน้าสัมผัส 4 จุดและไฟส่องสว่าง: 60.4 มม., แม่กุญแจ: 61.4 มม.)
· ประเภทที่รองรับกุญแจช่วยในการล็อคสวิตช์ลงในตำแหน่งล็อค (ปิดหน้าสัมผัสหลัก)
· ใช้งานร่วมกับเหล็กยึด (HASP) ล็อคแม่กุญแจได้ถึง 20 ตัว (น้ำหนักรวม: 1,500 g)
· ส่วนล็อคทำจากอะลูมิเนียมหล่อ
· หน้าสัมผัสเงินชุบทอง
· มีสีแดง*ให้ 2 ชนิดสำหรับปุ่มบนชนิดไม่มีไฟ
· * สีแดงเข้ม (R): รหัส Munsell 5R4 / 12 (โดยประมาณ)
· สีแดงสด (RH): รหัสมันเซลล์ 7.5R4.5 / 14 (โดยประมาณ)
· ได้รับการอนุมัติมาตรฐาน UL ในหมวดการหยุดฉุกเฉิน
รหัสสินค้า |
---|
XN1E-LV401Q4MR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า | การ เชื่อมโยง LED | รวมถึงการป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตครอบคลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,467.00 ฿ 1,371.90 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ไฟส่องสว่าง | 1b | [อื่น ๆ] กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต | - | [มี] IP65 | CE / UL / TUV / CCC | 40 | 40 | 80.7 | ชนิดกรอบเรซิ่น | ใหญ่ | AC/DC24V | LED | หน้าสัมผัสหลัก 1b | × | ○ |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | รวมการ์ดในชุด | NA | แผ่นป้ายชื่อ | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | รูติดตั้ง | φ30.5 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125(A) | 5 |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30(A) | 2 | หน้าสัมผัส วัสดุ | เงินชุบผิวทอง | วิธีลบ ล็อค | NA |
บันทึก | ฟังก์ชันป้องกัน: IP65 (พื้นผิวด้านหน้าพาแนล) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XN1E-LV401Q4MR ในชุด ø30 XN Series สวิตช์หยุดฉุกเฉิน
รหัสสินค้า |
---|
XN1E-BV401MRH |
XN1E-BV402MFR |
XN1E-BV402MFRH |
XN1E-LV402Q4MFR |
XN1E-LV402Q4MR |
XN1E-LV403Q4MFR |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า | การ เชื่อมโยง LED | รวมถึงการป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตครอบคลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,863.00 | 1 ชิ้น | 98 วัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | 1b | [อื่น ๆ] กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต | [สีแดง] แดงสด | [มี] IP65 | CE / UL / TUV / CCC | 40 | 40 | 80.7 | ชนิดกรอบเรซิ่น | ใหญ่ | ชนิดไม่มีไฟ | ชนิดไม่มีไฟ | หน้าสัมผัสหลัก 1b | × | ○ | ||
฿ 2,085.00 | 1 ชิ้น | 98 วัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | 2b | [อื่น ๆ] กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต | - | [มี] IP65/20 | CE / UL / TUV / CCC | 40 | 40 | 80.7 | ชนิดกรอบเรซิ่น | ใหญ่ | ชนิดไม่มีไฟ | ชนิดไม่มีไฟ | หน้าสัมผัสหลัก 2b | × | × | ||
฿ 2,085.00 | 1 ชิ้น | 98 วัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | 2b | [อื่น ๆ] กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต | [สีแดง] แดงสด | [มี] IP65/20 | CE / UL / TUV / CCC | 40 | 40 | 80.7 | ชนิดกรอบเรซิ่น | ใหญ่ | ชนิดไม่มีไฟ | ชนิดไม่มีไฟ | หน้าสัมผัสหลัก 2b | × | × | ||
฿ 2,698.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ไฟส่องสว่าง | 2b | [อื่น ๆ] กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต | - | [มี] IP65/20 | CE / UL / TUV / CCC | 40 | 40 | 80.7 | ชนิดกรอบเรซิ่น | ใหญ่ | AC/DC24V | LED | หน้าสัมผัสหลัก 2b | × | × | ||
฿ 2,698.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ไฟส่องสว่าง | 2b | [อื่น ๆ] กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต | - | [มี] IP65 | CE / UL / TUV / CCC | 40 | 40 | 80.7 | ชนิดกรอบเรซิ่น | ใหญ่ | AC/DC24V | LED | หน้าสัมผัสหลัก 2b | × | ○ | ||
฿ 2,930.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ไฟส่องสว่าง | 3b | [อื่น ๆ] กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต | - | [มี] IP65/20 | CE / UL / TUV / CCC | 40 | 40 | 80.7 | ชนิดกรอบเรซิ่น | ใหญ่ | AC/DC24V | LED | หน้าสัมผัสหลัก 3b | × | × |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง