1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø16 H6 Series, อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก (รหัสสินค้า)

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

ø16 H6 Series, อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดงานหนักที่ถูกออกแบบเพื่อการควบคุม ความปลอดภัยและความทนทาน เหมาะสำหรับเครื่องจักรในกระบวนการผลิตและการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงอื่น ๆ

[คุณสมบัติ]
· ใช้ระบบแยกถอดก้านล็อคต่างหาก
· ขนาด□ 24 มม. / ø24 มม. (ส่วนกรอบ) สำหรับใช้กับนิ้วหัวแม่มือหรือมือที่สวมถุงมือ
· เพิ่มการทำงานของโหลดและระยะเคลื่อนที่ช่วยป้องกันการทำงานพลาดและเพิ่มความปลอดภัยในการควบคุม
· สามารถติดตั้งได้เป็นกลุ่ม และยังสามารถใส่หรือถอดออกจากยูนิตได้อย่างง่ายดาย
· โครงสร้างกันสั่นสะเทือน/แรงกระแทกที่ทนทาน พร้อมมาตรฐานการป้องกันสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยมระดับ IP65
· ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA
· ผ่านการรับรองมาตรฐาน EN (ยุโรป) (EN60947-5-1 / TÜV rhineland)

รหัสสินค้า
HA4L-M1C24G SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ชนิด การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รูปทรงเทอร์มินอล ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30
(A)
เลนส์ ไฟส่องสว่าง แสง- ประเภท พร้อมสิ่งกีดขวาง รูปทรง ปุ่ม โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
หน้าสัมผัส วัสดุ ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ คุณสมบัติ

฿ 1,072.00

฿ 918.60

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น 98 วัน แบบเหลี่ยม-ชั่วขณะ-2cตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab56UL / CSA24240.10.1×มีที่กั้น 4 ทิศทางชนิดแบนAC/DC24ทองLEDNA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง φ 16.2 รวมการ์ดในชุด NA ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65
วิธีลบ ล็อค มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HA4L-M1C24G ในชุด ø16 H6 Series, อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HA1B-A1C1G
HA1B-A1C1LA
HA1B-A1C1LG
HA1B-A1C1LR
HA1B-A1C1LS
HA1B-A1C1LW
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ชนิด การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รูปทรงเทอร์มินอล ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30
(A)
เลนส์ ไฟส่องสว่าง แสง- ประเภท พร้อมสิ่งกีดขวาง รูปทรง ปุ่ม โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
หน้าสัมผัส วัสดุ ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ คุณสมบัติ

฿ 608.00

1 ชิ้น ขอราคา แบบกลม-สลับกัน-1cตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab56UL / CE / CSA / TUV24240.10.1×NAชนิดแบนชนิดไม่มีไฟทองชนิดไม่มีไฟNA

฿ 1,615.00

1 ชิ้น ขอราคา แบบกลม-สลับกันสีเหลืองอำพัน1cตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab56UL / CE / CSA / TUV24240.10.1NAชนิดแบนชนิดไม่มีไฟทองชนิดไม่มีไฟNA

฿ 735.00

1 ชิ้น ขอราคา แบบกลม-สลับกัน-1cตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab56UL / CE / CSA / TUV24240.10.1NAชนิดแบนชนิดไม่มีไฟทองชนิดไม่มีไฟNA

฿ 100.00

1 ชิ้น ขอราคา แบบกลม-สลับกัน-1cตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab56UL / CE / CSA / TUV24240.10.1NAชนิดแบนชนิดไม่มีไฟทองชนิดไม่มีไฟNA

฿ 100.00

1 ชิ้น ขอราคา แบบกลม-สลับกันสีน้ำเงิน1cตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab56UL / CE / CSA / TUV24240.10.1NAชนิดแบนชนิดไม่มีไฟทองชนิดไม่มีไฟNA

฿ 647.00

1 ชิ้น ขอราคา แบบกลม-สลับกัน[ขาว] สีขาวขุ่น1cตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab56UL / CE / CSA / TUV24240.10.1NAชนิดแบนชนิดไม่มีไฟทองชนิดไม่มีไฟNA