(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดงานหนักที่ถูกออกแบบเพื่อการควบคุม ความปลอดภัยและความทนทาน เหมาะสำหรับเครื่องจักรในกระบวนการผลิตและการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงอื่น ๆ
[คุณสมบัติ]
· ใช้ระบบแยกถอดก้านล็อคต่างหาก
· ขนาด□ 24 มม. / ø24 มม. (ส่วนกรอบ) สำหรับใช้กับนิ้วหัวแม่มือหรือมือที่สวมถุงมือ
· เพิ่มการทำงานของโหลดและระยะเคลื่อนที่ช่วยป้องกันการทำงานพลาดและเพิ่มความปลอดภัยในการควบคุม
· สามารถติดตั้งได้เป็นกลุ่ม และยังสามารถใส่หรือถอดออกจากยูนิตได้อย่างง่ายดาย
· โครงสร้างกันสั่นสะเทือน/แรงกระแทกที่ทนทาน พร้อมมาตรฐานการป้องกันสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยมระดับ IP65
· ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA
· ผ่านการรับรองมาตรฐาน EN (ยุโรป) (EN60947-5-1 / TÜV rhineland)
รหัสสินค้า |
---|
HA4L-M1C14G |
HA4L-M1C14R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ชนิด | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รูปทรงเทอร์มินอล | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30 (A) | เลนส์ ไฟส่องสว่าง แสง- ประเภท | พร้อมสิ่งกีดขวาง | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 950.00 ฿ 543.97 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบเหลี่ยม | - | ชั่วขณะ | - | 1c | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 56 | UL / CSA | 24 | 24 | 0.1 | 0.1 | × | มีที่กั้น 4 ทิศทาง | ชนิดแบน | AC/DC24 | ทอง | LED | NA | ||
฿ 950.00 ฿ 814.25 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | แบบเหลี่ยม | - | ชั่วขณะ | - | 1c | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 56 | UL / CSA | 24 | 24 | 0.1 | 0.1 | × | มีที่กั้น 4 ทิศทาง | ชนิดแบน | AC/DC24 | ทอง | LED | NA |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | φ 16.2 | รวมการ์ดในชุด | NA | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีลบ ล็อค | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง